Distribución

Automatización de subestaciones

Simplifique la operación de subestaciones y aumente la seguridad y la confiabilidad de su sistema eléctrico.

Las soluciones de automatización de subestaciones de SEL le permiten analizar, visualizar y actuar sobre la gran cantidad de datos recopilados por los DEI de las subestaciones, ayudándole a mejorar el control del sistema, proteger equipos valiosos, mitigar amenazas cibernéticas y cumplir con las normas de seguridad y protección.

Ofrecemos productos y servicios para cada etapa de la modernización y automatización de sus subestaciones:

  • Visibilidad en los sistemas de subestaciones: implemente la recopilación, visualización y análisis de eventos y datos de forma segura para aumentar la conciencia situacional y obtener información sobre el desempeño operativo tanto a nivel de red como de sistema.
  • Control y protección automatizadas: mejore los indicadores de confiabilidad CAIDI y SAIDI, proteja los componentes críticos del sistema eléctrico y automatice la coordinación de dispositivos en subestaciones.
  • Comunicaciones seguras: mejore la ciberseguridad y el desempeño mediante una solución de redes definidas por software (SDN) que está diseñada para redes de tecnología operativa (TO).

Los sistemas de automatización de subestaciones de SEL son modulares y escalables; así, usted puede empezar con componentes que satisfacen las necesidades iniciales y ampliarse hasta llegar a la automatización completa de las subestaciones cuando el presupuesto y el tiempo lo permitan.

Visibilidad en los sistemas de subestaciones

Las soluciones SEL de gateway y unidad terminal remota (UTR) para subestaciones maximizan las capacidades de nuestros robustos controladores de automatización estableciendo bases sólidas para la integración de IHM, concentración de datos y sistemas SCADA en subestaciones. Los controladores de automatización SEL brindan una funcionalidad de UTR flexible con una confiabilidad superior, contactos de E/S adicionales y potentes capacidades de automatización y control.El SEL-3350, el SEL-3555 y el SEL-3560 son controladores de automatización en tiempo real (RTAC) que cuentan con una IHM integrada con un puerto de pantalla local y acceso remoto, lo que elimina la necesidad de tener una computadora adicional en la subestación y evita las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas operativos con Microsoft Windows.Para las aplicaciones industriales, el controlador de automatización de SEL también se convierte en un gateway potente entre la subestación y la fábrica, ya que utiliza el protocolo Ethernet/IP para intercambiar datos para la supervisión en tiempo real, el control de procesos y la integración del sistema eléctrico.

Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL Plataforma de automatización

El RTAC de SEL brinda procesamiento preciso y determinístico, ciberseguridad integrada y hardware robusto de grado industrial. Con múltiples opciones de hardware, amplio soporte de protocolos y el motor de lógica IEC 61131 integrado para programación personalizada, el RTAC es adecuado para aplicaciones que incluyen: 
  • UTR SCADA y gateway de subestación: Diseñe un sistema de UTR integrado que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos, lógica personalizada y E/S remotas.
  • Recopilación de reportes de eventos: Automatice la recopilación de datos de reportes de eventos con el RTAC.
  • Control de sistemas versátil: Enfrente una variedad de desafíos comunes de la industria implementando el RTAC como una solución de control especializada.
  • IHM: Proporcione supervisión, control y señalización local y remota de forma rentable para subestaciones y otros procesos.
  • Soluciones de registrador de fallas digital (DFR) avanzado: Aproveche una gran cantidad de información para estudiar los disturbios, supervisar los activos de subestaciones y superar los requisitos de cumplimiento de normas como NERC PRC-002. 
Más información 

Supervisión de activos y mantenimiento predictivo

La supervisión y mantenimiento predictivo de activos, que también se conoce como “supervisión basada en condiciones” (CBM), ayuda a proteger los activos críticos de subestación, ahorrar dinero y aumentar la confiabilidad del sistema al detectar señales de desgaste y estrés en estos activos, y dirigir el mantenimiento preventivo hacia el equipo que más lo necesita.Los controladores de automatización SEL ofrecen capacidades avanzadas de registro y análisis de datos que hacen posible la supervisión de activos y el mantenimiento predictivo, y pueden integrarse prácticamente con cualquier sistema existente.Los equipos de Servicios de Ingeniería SEL integran nuestros dispositivos con programas de supervisión de activos y mantenimiento predictivo y combinan sistemas CBM de múltiples proveedores en una solución integral.

Control y protección automatizados

Aproveche las capacidades avanzadas y la versatilidad de los relés de protección, las soluciones de comunicación y los controladores de automatización de SEL para lograr integración SCADA y una administración y control avanzados de la energía.Los DEI, el software y los servicios de SEL respaldan la supervisión de equipos basada en condiciones, la recopilación de datos automatizada, la protección coordinada, la administración de cargas, la localización y aislamiento de fallas, y la restauración del servicio (FLISR) y más.

Sistemas SCADA

SEL diseña, desarrolla, prueba e implementa sistemas SCADA completos para supervisar y controlar sistemas o procesos. Nuestros equipos expertos de Servicios de Ingeniería ofrecen soluciones que van desde la integración de DEIs e implementaciones sencillas en sistemas aislados hasta sistemas complejos en red.

Sistemas secundarios digitales

Los sistemas secundarios digitales utilizan DEIs y comunicaciones digitales para proteger, supervisar y controlar el equipo primario de una subestación (como transformadores e interruptores).Un sistema secundario digital completo está compuesto por DEIs que se comunican a través de dos sistemas separados pero superpuestos e interconectados: el bus de estación y el bus de proceso.Los sistemas de bus de estación utilizan comunicaciones digitales para facilitar la supervisión y control de los sistemas primario y secundario de una subestación. Permiten la automatización de subestaciones, la integración de sistemas SCADA, el acceso de ingeniería seguro y más.El bus de proceso es un sistema de protección que digitaliza las mediciones analógicas de los equipos primarios en el campo y utiliza cables de fibra óptica para transmitir los datos a los relés de protección. También ofrece a los sistemas de automatización de subestaciones información detallada sobre las acciones de protección y el estado de los equipos, y reduce el costo, la complejidad y los riesgos para la seguridad asociados con los largos tendidos de cableado de cobre.El equipo de Servicios de Ingeniería de SEL implementa dos tipos de sistemas de bus de proceso:
  • Sistemas basados en la tecnología SEL Time-Domain Link (TiDL), que utiliza un protocolo determinístico en el tiempo y conexiones directas para crear sistemas de bus de proceso robustos y simplificados que no requieren ingeniería de redes o fuentes de tiempo externas.
  • Sistemas basados en Sampled Values (SV), que ofrecen la flexibilidad e interoperabilidad de los protocolos IEC-61850 y unidades de conversión inteligentes con capacidades de protección integradas.

Protección y control automatizados de subestaciones y de la red

La confiabilidad y la versatilidad de los dispositivos de protección SEL le permiten implementar esquemas automatizados de protección y restauración de cargas, y alcanzar niveles altos de disponibilidad del sistema con soluciones redundantes sencillas.Además, nuestros potentes controladores de automatización y productos de tiempo preciso facilitan soluciones de control de área amplia para sistemas de generación, transmisión y distribución, así como control de microrredes de alta velocidad y soluciones de administración y protección de sistemas eléctricos industriales.Las soluciones de SEL proporcionan protección y control automatizados tanto de los sistemas de subestación como de los sistemas a nivel de red, lo que ayuda a garantizar una entrega confiable de la energía eléctrica:
  1. Mejore la confiabilidad de los sistemas de distribución con el software del sistema de administración de distribución (DMS), que cuenta con una solución de FLISR escalable, fácil de implementar y que se ejecuta en la plataforma segura SEL Blueframe.
  2. Integre y administre recursos energéticos distribuidos (DER) con la solución Grid Connect, desarrollada por SEL y basada en la plataforma RTAC.
  3. Configure una supervisión avanzada de información para ayudar a proteger y mantener los activos de alto valor.
  4. Use el software de administración y automatización de datos (DMA) de SEL para recopilar automáticamente información de oscilografía y de secuencia de eventos de los dispositivos del sistema.
  5. Implemente la administración de volt/VAR para mejorar el factor de potencia de su sistema.

Automatización del flujo de trabajo y del cumplimiento

Optimice los flujos de trabajo y los procesos de cumplimiento normativo con las soluciones y servicios de ingeniería de SEL.

Plataforma de aplicaciones Blueframe de SEL

SEL Blueframe es una plataforma de software moderna diseñada para satisfacer las necesidades de los entornos de TO.Segura y escalable, Blueframe permite un intercambio fluido de datos entre las aplicaciones en la plataforma, minimiza la frecuencia de parches y actualizaciones, y ofrece funciones para prevenir el acceso no autorizado y posibles ataques.Puede integrarse en las plataformas computacionalesSEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360 o implementarse en entornos virtuales.

Soluciones avanzadas de DFR

Las soluciones avanzadas de DFR de SEL combinan el potente motor de lógica del RTAC de SEL con la plataforma modular de E/S Axion. Nuestras soluciones capturan reportes de eventos a 24 kHz con resolución de 24 bits y una precisión de 200 ns. También pueden transmitir y registrar datos oscilográficos continuos a 3,000 muestras por segundo, proporcionar localización de fallas basada en impedancia y admitir m{ultiples aplicaciones avanzadas. El equipo de Servicios de Ingeniería de SEL implementa soluciones DFR completas, lo que incluye la instalación de todos los dispositivos y software necesarios, así como la configuración del sistema para recopilar datos esenciales y generar reportes de salida listos para auditorías. 

Cumplimiento de las normas NERC PRC

Ofrecemos una gama completa de servicios y soluciones para el cumplimiento de los estándares PRC de NERC :
  • Recopilación y revisión de datos
  • Verificaciones de cumplimiento
  • Identificación y priorización de riesgos
  • Opciones de mitigación y planes de implementación
  • Acciones correctivas, incluyendo la verificación de ajustes por ingenieros de SEL
  • Hojas de ruta de cumplimiento y reportes de documentación para auditorías
  • Planes de pruebas, mantenimiento y capacitación

Administración y automatización de datos de SEL (DMA) Conjunto de aplicaciones Blueframe

Las aplicaciones de DMA de SEL le permiten automatizar y simplificar la recopilación de datos y la administración de dispositivos, así como optimizar los procesos de cumplimiento normativo. Estas aplicaciones se ejecutan en nuestra plataforma de aplicaciones Blueframe, que es segura, escalable y personalizable, y puede integrarse en controladores de automatización SEL o implementarse en entornos virtuales.Más información 

Comunicaciones en subestaciones

SEL ofrece soluciones de comunicación ciberseguras que hacen posible la automatización de subestaciones. Nuestros productos de comunicaciones están fabricados con los mismos estándares de confiabilidad que nuestros relés y controladores de automatización. Son compatibles con múltiples protocolos de comunicaciones, incluidos los protocolos estándar DNP3 e IEC 61850, lo que permite su integración completa con dispositivos y sistemas existentes.Las soluciones de SDN de SEL, diseñadas específicamente para redes de TO, eliminan vulnerabilidades comunes de seguridad en redes LAN mediante una arquitectura de software con denegación por defecto, que solo acepta comunicaciones a través de rutas preconfiguradas entre dispositivos autorizados. Esto ayuda a proteger contra ataques provenientes de dispositivos comprometidos dentro de la LAN y también añade protección contra tráfico no autorizado que logra evadir los firewalls.

Confiabilidad comprobada y soporte de por vida

Cada solución que ofrecemos incluye los dispositivos más confiables y la mejor garantía de la industria eléctrica. Además de soporte técnico gratuito para productos y sistemas SEL.En SEL, trabajamos de esta manera desde hace más de 40 años, y así continuaremosNuestros productos están diseñados para resistir los entornos más exigentes del mundo, superando todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos mecánicos y esfuerzos eléctricos. Un recubrimiento conformado opcional proporciona a los componentes electrónicos un nivel adicional de protección contra contaminantes en entornos extremos.Todos los productos electrónicos de SEL se diseñan, prueban y fabrican en Estados Unidos, en instalaciones que son propiedad de SEL y que operamos directamente.Aplicamos una administración segura de la cadena de suministro; y nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001.

Servicios de ingeniería

Trabajemos juntos para modernizar y automatizar sus subestaciones. Los Servicios de Ingeniería de SEL diseñan e implementan soluciones de automatización de subestaciones totalmente integradas, que incluyen:
  • Integración SCADA e IHM para la visualización y el control de los sistemas de la subestación.
  • Supervisión de activos y mantenimiento predictivo.
  • Recopilación de datos para el cumplimiento de estándares.
  • Mejora de los indicadores de confiabilidad CAIDI y SAIFI orientados al cliente.
Nuestros equipos de ingeniería especializados le acompañarán en cada etapa del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la puesta en servicio del sistema. Instalaremos y configuraremos todos los equipos de SEL necesarios; los integraremos a su infraestructura y procesos existentes; y nos aseguraremos de que todo el sistema cumpla con sus objetivos operativos y económicos.

Administración de energía en entornos industriales

Las soluciones de administración de energía industrial y de control de motores de SEL protegen los activos de alto valor y mantienen en operación los procesos críticos.

Automatización de distribución

Los Servicios de Ingeniería de SEL configurarán y pondrán en servicio una solución de automatización de distribución diseñada específicamente para su sistema.

Contenido relacionado

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL