Proteção do Alimentador
A proteção do alimentador melhora a segurança e a confiabilidade de seu sistema de alimentador de distribuição, combinando uma proteção primária e de backup completa com recursos abrangentes de proteção contra sobrecorrente e arco elétrico. Esses dispositivos são adequados para uso em sistemas de potência de concessionárias, industriais e comércios.
Relés avançados de proteção do alimentador
Esses relés avançados fornecem proteção primária e de backup, proteção contra sobrecorrente e arco elétrico, amplos recursos de comunicação e I/O flexível.
Relés de proteção do alimentador
Esses relés fornecem proteção primária e de backup do alimentador.
Componentes do sistema
A combinação desses componentes com os relés de proteção do alimentador aumenta a funcionalidade.
Recursos de proteção do alimentador de distribuição
| Características | SEL-451 | SEL-351 | SEL-351A | SEL-351S | SEL-851 | SEL-751 | SEL-751A | SEL-501 SEL-501-2 |
SEL-551 SEL-551C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteção de distribuição – Aplicações | |||||||||
| Proteção do alimentador da distribuição | |||||||||
| Proteção contra falta de disjuntor BF | ƒ | ƒ | |||||||
| Proteção de interligação de gerador | |||||||||
| 25 Verificação de sincronismo | |||||||||
| Rejeição de cargas por subfrequência | ƒ | ||||||||
| Rejeição de cargas por subtensão | ƒ | ||||||||
| Proteção | |||||||||
| 27/59 Subtensão/Sobretensão | |||||||||
| 32 Elementos de potência direcional | ƒ | ||||||||
| 49 Sobrecarga térmica da linha/cabo conforme IEC | ƒ | ||||||||
|
50 (P, N, G, Q) Elemento de sobrecorrente |
|||||||||
51 (P,N,G,Q) Elemento de sobrecorrente temporizado (Fase, Neutro, Terra, Neg. Seq.) |
|||||||||
67 (P,N,Q) Sobrecorrente direcional (Fase, Neutro, Neg. Seq.) |
|||||||||
| 78VS Deslocamento vetorial | |||||||||
| 81 Sobre/Subfrequência | |||||||||
| Sobrecorrente de neutro independente | |||||||||
| Supervisão de invasão de carga | |||||||||
| Entradas de tensão analógicas de baixa energia (LEA) | |||||||||
Proteção de falta à terra sensível direcional |
|||||||||
| Lógica da proteção piloto | |||||||||
81R Taxa de mudança de frequência do usuário (df/dt) |
ƒ | ||||||||
| 81RF Taxa de mudança de frequência rápida | ƒ | ||||||||
| Bloqueio de Harmônicos | |||||||||
Detecção de faltas de alta impedância com a tecnologia Arc Sense (AST) |
|||||||||
| Detecção de arco elétrico | |||||||||
| Tensão de Fase Fantasma | |||||||||
| Canais de corrente/tensão | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/0 Padrão 4/3 Opcional |
4/3 Padrão 4/5 Opcional |
4/0 Padrão 4/5 Opcional |
6/0 | 4/0 |
| Controle completo de dois disjuntores | |||||||||
| Instrumentação e controle | |||||||||
| 79 Religamento automático | |||||||||
| Localização de falta | |||||||||
SELogic Equações de controle com switches de controle remoto |
|||||||||
| SELogic Contadores | |||||||||
| Verificação de tensão no fechamento | |||||||||
| SELogic Trava não volátil | |||||||||
| Chaves de controle local não voláteis | |||||||||
| Monitor das baterias da subestação | |||||||||
| Monitor de desgaste do disjuntor/religador | |||||||||
| Monitor da bobina de trip | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ||
Queda, Elevação e Interrupção da Tensão (VSSI) |
|||||||||
| Registrador do perfil de carga/sinal | |||||||||
| Registrador sequencial de eventos | |||||||||
| Polaridades reversíveis por software | |||||||||
| Modelo térmico compatível com IEC 60255 | |||||||||
| DNP3 Level 2 Outstation | |||||||||
| Protocolo de Redundância Paralela (PRP) | |||||||||
Protocolo PTPv2 IEEE 1588 (Precision Time Protocol version 2) |
|||||||||
Tecnologia link no domínio do tempo (TIDL) |
|||||||||
| Sincrofasores IEEE C37.118 | |||||||||
| Controle do bay | |||||||||
| Ethernet | |||||||||
| EtherNet/IP | |||||||||
| Servidor Web Integrado | |||||||||
| IEC 61850 | |||||||||
| IEC 61850 Edition 2 | |||||||||
| Tecnologia de valores amostrados IEC 61850-9-2 (SV) | |||||||||
Opção de firmware disponível com comunicações Mirrored Bits |
|||||||||
| Protocolo de Sincronismo de Tempo (SNTP) | |||||||||
| Medição de harmônicos | |||||||||
| Medição de RMS | |||||||||
ƒ Esta função pode ser programada usando a lógica