html{display:none} SEL-3390T Placa adaptadora de tempo e Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390T

Placa adaptadora de tempo e Ethernet

O Adaptador de Tempo e Ethernet SEL-3390T é uma placa de expansão PCI Express (PCIe) que adiciona sincronização de tempo preciso e funcionalidade de distribuição para plataformas computacionais SEL e controladores de automação em tempo real (RTACs), incluindo o SEL-3355, SEL-3360E, SEL-3555 e SEL-3560E. O SEL-3390T permite que esses dispositivos sincronizem diretamente com fontes IRIG-B ou através de Ethernet utilizando o protocolo de tempo de preciso (PTP) com carimbo de tempo de hardware. Ele fornece duas portas Ethernet, uma entrada BNC e uma saída BNC para IRIG-B para que você possa obter tempo de dispositivos IRIG-B e Ethernet. O SEL-3390T está em conformidade com o formato PCIe e também pode ser instalado em outros computadores e controladores compatíveis com PCIe.

A partir de

USD 627

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Sincronização de tempo da subestação – Usando a versatilidade do protocolo SEL-3390T, você pode sincronizar diferentes tipos de IEDs e dispositivos finais dentro da subestação. O SEL-3390T pode sincronizar via IRIG-B através de portas seriais ou portas BNC, sincronizar o tempo de um computador host de uma fonte externa e entregar o NTP (Network Time Protocol) para dispositivos da rede.

Sincronização precisa de tempo em Ethernet – Com clientes Windows ou Linux PTP, o SEL-3390T pode converter o PTP de sua WAN para o formato IRIG-B para sincronizar IEDs que não são compatíveis com PTP. Isso isola sua subestação de vulnerabilidades de GPS ou faltas de antena localizadas.

Sincronização precisa nas comunicações de dados – Aplique um relógio SEL e o SEL-3390T a plataforma computacional SEL-3355 ou SEL-3360E para distribuir sinais de tempo e dados usando portas seriais. Com o SEL-3390T, você pode usar o SEL-3355 ou o SEL-3360E para prover o tempo aos IEDs da subestação sem prejudicar a precisão.

Características

    1. 1

      Duas portas Ethernet 10/100/1000 – duas metálicas, uma metálica/uma SFP ou duas de fibra SFP

    2. 2

      Saída BNC configurável (IRIG-B)

    3. 3

      Entrada BNC IRIG-B

    4. 4

      Conector PCIe x4

    1
    2
    3
    4

Detalhes

Gerenciamento de Tempo e Conversão de Protocolo – Forneça gerenciamento de tempo completo para uma plataforma computacional SEL, como o SEL-3355 ou SEL-3555. A placa de tempo universal SEL-3390T é uma placa PCIe que fornece tempo de IRIG-B ou IEEE 1588 PTP e pode ser usada para distribuir tempo aos dispositivos utilizando IRIG-B ou NTP (se NTP estiver instalado e operando na plataforma computacional). O SEL-3390T pode fornecer IRIG-B para a Placa de Expansão Serial PCIe x1 SEL-3390S8 que, por sua vez, a envia aos dispositivos conectados em série .

Interface de rede – Expanda a rede com duas interfaces Ethernet 10/100/1000 Mb totalmente funcionais disponíveis para host. Opções de conexões RJ45 (metálica) e fibra ótica estão disponíveis. As portas de fibra ótica são habilitadas usando módulos SFP (Small Form-Factor Pluggable) fornecidos pela SEL, com a escolha de fibra multimodo ou monomodo.

Confiabilidade – Instale nos ambientes severos das subestações. O SEL-3390T atende às normas de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. A placa oferece operação confiável de –40º a +75ºC (–40º a +167ºF) e é suportado pela garantia de dez anos e suporte técnico da SEL.

Revestimento Conformal Coating (opcional) – Proteja os circuitos contra produtos químicos, vibração, umidade, névoa salina, fungos e corrosão, com este revestimento protetor, prolongando a vida útil da PCB e dos componentes.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções

Código do cabo (Part Number)TerminaçãoOBSERVAÇÕES
CA605CRJ45CAT5e Ethernet com revestimento de PVC
CA605M*RJ45CAT5e Ethernet com revestimento de PVC
CA605R*RJ45CAT5e Ethernet com revestimento de PVC
C808LCFibra multimodo
C809LCFibra monomodo
C953BNCEntrada/saída IRIG-B

*Este cabo é duplamente blindado (contém folhas de blindagens e tranças), com a blindagem conectada ao casco conector em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.

A placa SEL-3390T é compatível com os seguintes hardwares SEL:

Também é compatível com qualquer computador x86 com um slot de expansão PCIe x4.