Protection par détection d'arc électrique

La technologie de détection des arcs électriques réduit considérablement le temps de déclenchement d’un relais en réponse à un défaut d’arc, réduisant ainsi l’énergie incidente dangereuse. La combinaison de la technologie de détection de la lumière et d’une protection rapide à maximum de courant permet une détection rapide des arcs électriques et empêche le déclenchement intempestif pour les défauts d’origine externe. Les relais de protection contre les arcs électriques fonctionnent avec l’appareillage de commutation basse et moyenne tension et se coordonnent facilement avec d’autres dispositifs dans les installations industrielles et commerciales.

Éléments du système

L’association de ces éléments avec des relais de détection d’arcs électriques permet de détecter la lumière et facilite les tests.