Équilibre électrique de la centrale

La protection d’une installation de production ne se limite pas à la protection d’un générateur. La protection des moteurs, des lignes et des équipements d’exploitation de la centrale est également essentielle pour maintenir le temps de fonctionnement de la centrale. En combinant les solutions SEL, vous pouvez effectuer tout cela à l’aide de matériel fiable et éprouvé sur le terrain, adapté aux systèmes électriques à l’échelle industrielle, commerciale et des services publics.

Relais de protection contre les arcs électriques

Ces relais offrent des capacités complètes de protection à maximum de courant et de protection contre les arcs électriques pour les lignes électriques et les moteurs.

Relais de protection supplémentaires

Ces relais protègent les transformateurs et les générateurs à l’aide d’une protection différentielle ou d’une protection à maximum de courant.