Protection de ligne d'alimentation
La protection de ligne d'alimentation améliore la sécurité et la fiabilité de votre système de ligne de distribution en combinant une protection primaire et de secours complète avec des capacités étendues de protection contre les surintensités et l'arc électrique. Ces dispositifs sont adaptés à une utilisation dans les systèmes d'alimentation à l'échelle des services publics, dans les réseaux électriques industriels et commerciaux.
Relais de protection de ligne d'alimentation avancée
Ces relais avancés assurent une protection primaire et de secours complète, une protection contre la surintensité et l'arc électrique, des capacités de communications extensives et des E/S flexibles.
Relais de protection de ligne d'alimentation
Ces relais assurent une protection de ligne d'alimentation primaire et de secours.
Composants du système
La combinaison de ces composants avec des relais de protection de ligne d'alimentation étend leur fonctionnalité de protection.
Caractéristiques de la précision temporelle
Fonction standard Option de modèle/accessoire
| Précision temporelle | SEL-2401 | SEL-2404 | SEL-2407 | SEL-3400 | SEL-3401 | SEL ICON | SEL-2488 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applications | |||||||
| Source de synchronisation pour poste électrique | |||||||
| Source de synchronisation pour les applications industrielles | |||||||
| Source de synchronisation pour PMU (synchrophaseurs IEEE C37.118.1-2011) | |||||||
| Source de synchronisation pour disjoncteur à réenclenchement | |||||||
| Source de synchronisation pour la protection différentielle de courant de ligne | |||||||
| Source de synchronisation pour la localisation de défaut par onde progressive | |||||||
| ource de synchronisation pour les rapports d’événements | |||||||
| Visualisation à grande distance, 61 mètres (200 pieds) | |||||||
| Sources de synchronisation et distribution temporelle | |||||||
| Sorties de signal IRIG-B démodulé (quantité) | 1 | 1 | 6 | 12 | 4+ | 4 | Jusqu’à 8 |
| Sorties de signal IRIG-B modulé (quantité) | 1 | Jusqu’à 4 | |||||
| Suivi par satellite GPS | |||||||
| Suivi par satellite GLONASS (référence uniquement) | |||||||
| Entrée de signal IRIG-B démodulé | |||||||
| Sortie d’impulsions synchronisées | |||||||
| Serveur de protocole de synchronisation de réseau (NTP) | |||||||
| Protocole de précision temporelle (PTP) de la norme IEEE 1588-2008 (avec des profils de réseau électrique IEEE C37.238-2011/2017 et d'automatization des services publics d'électricité IEC/IEEE 61850-9-3:2016) | |||||||
| Vérification du signal satellite | |||||||
| Caractéristiques | |||||||
| Grand écran DEL de 76,2 mm (3,0 po) de haut | |||||||
| Écran de 14 mm (0,56 po) de haut | |||||||
| Matériel de montage sur bâti | |||||||
| Matériel de montage mural ou sur panneau | |||||||
| Bloc d’alimentation électrique universel | |||||||
| Blocs d’alimentation électrique doubles, redondants et remplaçables à chaud | |||||||
| Matériel de source d’alimentation électrique par Ethernet (PoE) | |||||||
| Interface Web sécurisée de configuration | |||||||
| Ports série de configuration | |||||||
| Comptes utilisateurs | |||||||
| Maintien TCXO | |||||||
| Maintien OCXO | |||||||
| Compensation de retard de câble pour les sorties temporelles et l’antenne | |||||||
| Conforme aux normes IEEE C37.90 et CEI 60255 relatives aux variations transitoires de grandeur électrique et à l’environnement | |||||||
| Précision | |||||||
| Précision moyenne (ns) | <100 | <100 | <100 | <40 | |||
| Précision crête (ns) | <500 | <500 | <500 | <1000 | <100 |