Centros de datos

Maximice la disponibilidad, simplifique la estandarización y acelere la implementación de instalaciones en todo el mundo utilizando soluciones escalables para la infraestructura de centros de datos.
Los centros de datos son la columna vertebral de la infraestructura digital global. A medida que las necesidades de datos siguen aumentando, especialmente con el uso creciente de la IA, se prevé un aumento exponencial en la demanda de centros de datos. Contar con un sistema eléctrico confiable es fundamental para el funcionamiento continuo de estas instalaciones críticas.Ya sea que usted opere un centro de datos empresarial, de colocación o en la nube, el tiempo de actividad continuo es fundamental para cumplir con los compromisos que requieren los clientes. Los centros de datos requieren un suministro eléctrico confiable tanto para los equipos de TI como para los sistemas mecánicos que los respaldan. Ofrecemos soluciones escalables que monitorean la calidad de la energía, administran la generación en el sitio y la energía de respaldo, y protegen y controlan los equipos en el espacio indefinido (gray espace).

Nuestro enfoque

Durante décadas, SEL se ha especializado en el diseño, la fabricación y la implementación de soluciones para los desafíos de los sistemas eléctricos. En caso de una falla eléctrica o una interrupción inesperada, nuestros relés digitales de disparo rápido y sofisticados sistemas de automatización responden de inmediato para aislar las partes problemáticas de su sistema eléctrico y equilibrar automáticamente la carga y las demandas utilizando fuentes de alimentación alternativas.  

Diseños escalables

Diseñamos nuestras soluciones para escalarse de manera eficaz, lo que le permite implementar nuevas instalaciones rápidamente con soluciones de protección y control altamente configurables y compatibles con cualquier tipo de tableros de media tensión. En el nivel empresarial, estas soluciones simplifican la integración de sistemas de administración de energía eléctrica.

Soluciones sostenibles

La sostenibilidad es un factor importante a considerar tanto en la construcción como en la operación continua de su centro de datos. Aumente el tiempo de actividad e integre de manera confiable energías renovables y recursos energéticos diversos mediante las soluciones de microrredes de SEL.SEL implementa sus propias prácticas sustentables y de responsabilidad medioambiental a través de:
  • Trabajo continuo en nuestros campus, incluido el uso de medidores SEL a fin de reducir nuestro consumo diario de agua en más de 15,000 litros.
  • Moldes diseñados a medida y fabricados con espuma reciclada para minimizar el desperdicio en embalajes y envíos.
  • Productos de alta calidad diseñados y fabricados para permanecer en servicio durante más de 20 años.
Leer más acerca de nuestras prácticas de sostenibilidad

Fabricado de manera segura en EE. UU.

SEL se especializa en la creación de productos y sistemas digitales que protegen, controlan y automatizan los sistemas eléctricos. Nuestra sede central se encuentra en Pullman, Washington; y fabricamos todos nuestros dispositivos electrónicos en Estados Unidos y brindamos servicio a clientes en todo el mundo.Tenemos la convicción de que una base robusta para la ciberseguridad comienza a nivel de los componentes. Con ese objetivo, hemos desarrollado un enfoque de cinco partes para la seguridad de la cadena de suministro:
  1. Construir redes de cadena de suministro de confianza fomentando las colaboraciones sólidas con los proveedores.
  2. Garantizar la integridad y disponibilidad de los componentes y, a su vez, minimizar el impacto de las interrupciones.
  3. Verificar la seguridad del firmware y el software mediante estrictas pruebas internas y el uso de firmas digitales.
  4. Proteger las operaciones y controlar el acceso con un enfoque de seguridad en capas, que incluye verificaciones exhaustivas de antecedentes para todos los empleados de SEL.
  5. Monitorear la calidad y las vulnerabilidades de seguridad, emitiendo boletines de servicio y seguridad cuando sea necesario y brindar soporte a los clientes en la implementación.
Conozca más acerca de nuestras prácticas de seguridad para la cadena de suministro

Nuestras soluciones

Cada solución de SEL ofrece confiabilidad comprobada en campo, comenzando desde los fundamentos de la protección y el control de los sistemas eléctricos. Nuestros productos protegen los equipos críticos del sistema eléctrico contra fallas o daños, disparando ante fallas cuando corresponde y, algo igual de importante, no disparar cuando no deben hacerlo.Además de la protección, SEL ofrece un conjunto completo de soluciones diseñadas para funcionar conjuntamente como sistemas integrados en los ámbitos de comunicaciones, redes y automatización.

Protección

La protección y el control de los sistemas eléctricos siempre han sido fundamentales en nuestro trabajo. Nuestro catálogo integral de soluciones ayuda a garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido para servidores y sistemas de enfriamiento.
  • Proteja, supervise y controle los principales activos eléctricos conectados a sus subestaciones de alta tensión con las soluciones de SEL, en las que las empresas eléctricas han confiado desde hace décadas.
  • Garantice la máxima disponibilidad de su sistema eléctrico de media tensión confiando en las soluciones de protección y control de SEL para proteger los equipos y controlar la secuencia de operaciones.
  • Integre sin problemas fuentes de energía alternativas mediante controladores de microrredes y automatización compatibles con cualquier proveedor.
  • Proteja transformadores mediante protección para múltiples devanados, seguimiento de frecuencia y monitoreo y protección ante fallas externas.
  • Proteja y controle generadores utilizando protección diferencial de corriente, detección de operación en isla y monitoreo del desgaste de interruptores.
  • Agregue protección de arco eléctrico para reducir la energía incidente hasta en un 88 por ciento, lo que ayuda a proteger al personal de operación y mantenimiento, y a limitar los daños a los equipos, incluso durante un evento catastrófico.
  • Aproveche características como una pantalla táctil intuitiva, opciones de E/S adaptables y el análisis detallado de eventos para la protección de alimentadores.

Monitoreo de la calidad de la energía

Nuestros medidores de calidad de energía proporcionan mediciones precisas y confiables para detectar y analizar anomalías en los sistemas. Estas soluciones escalables ayudan a los operadores a detectar perturbaciones y mantener el desempeño de los sistemas.Productos relacionados

Control de microrredes y recursos de energía distribuidos (DER)

Los controladores inteligentes y escalables SEL powerMAX para microrredes proporcionan una estabilidad continua del suministro eléctrico en sus instalaciones mediante un algoritmo de tres pasos: “separar, sobrevivir y sincronizar”. Cuando se detecta una perturbación en el sistema eléctrico principal, SEL powerMAX automáticamente realiza lo siguiente:
  1. Separa su sistema del resto de la red eléctrica.
  2. Despacha los DER disponibles y lleva a cabo un equilibrado de carga sin interrupciones para mantener en operación los equipos críticos.
  3. Vuelve a sincronizar sus DER con la red y reconecta el sistema cuando se detecta que el sistema eléctrico principal ha vuelto a operar con normalidad.

Alimentación redundante con control automatizado

Para instalaciones más grandes con requisitos operativos exigentes (como sistemas de distribución más complejos y racks de servidores adicionales), los sistemas de alimentación totalmente redundantes garantizan la operación continua ante fallas de equipos o interrupciones inesperadas. Para ayudar a mitigar las interrupciones, los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL permiten la conmutación por falla automática hacia un sitio adyacente. Diseñados para ser completamente compatibles con cualquier tipo de tableros de media tensión, los RTAC pueden instalarse en cualquier sistema y comunicarse con cualquier otro equipo de protección.

Análisis y reportes

Los sistemas avanzados de generación automática de reportes y análisis de datos proporcionan acceso a métricas útiles para mejorar la eficiencia energética. SEL Blueframe (nuestra plataforma centrada en la seguridad para aplicaciones de TO) incluye múltiples aplicaciones diseñadas expresamente para ese propósito. Simplifique la administración continua de su sistema de dispositivos con la suite de aplicaciones de administración de datos y automatización (DMA), que recopila, almacena y administra información específica de cada dispositivo.Productos relacionados
La solución de redes definidas por software (SDN) para TO de SEL es una pieza fundamental de la arquitectura de red de confianza cero. Proteja el tráfico de red TO contra las amenazas cibernéticas diseñadas para interrumpir los sistemas críticos que garantizan la disponibilidad de los sistemas TI.Como una verdadera solución con política de denegación por defecto, la SDN para TO permite al operador definir todos los flujos de comunicaciones y especificar exactamente qué tipo de tráfico y qué dispositivos están autorizados en la red. Todo lo que no cumpla con esas especificaciones es identificado, denegado por defecto y descartado.Productos relacionados

Nuestros servicios

Desde la consultoría y el diseño hasta la instalación y la puesta en marcha, SEL es un socio de servicio completo, con la experiencia y las conexiones adicionales que aporta el hecho de fabricar los productos que instalamos.Nuestros equipos de experimentados ingenieros están preparados para asistirlo estandarizando los diseños de esquemas de protección y control; realizando modelado y estudios de sistemas; y probando su sistema para verificar su preparación en materia de ciberseguridad.

Estandarización e implementación de diseños

Nuestros equipos trabajan con usted para estandarizar los diseños de esquemas de protección y control, lo que acelera el desarrollo y la construcción de nuevos centros de datos, y optimiza las mejoras para las instalaciones existentes.Obtenga más información acerca de las soluciones de protección de nuestros Servicios de Ingeniería

Modelado y estudios de sistemas

Utilizamos modelado y simulación avanzados, con el respaldo de décadas de experiencia en ingeniería eléctrica, para analizar requerimientos del sistema, validar diseños completos y optimizar el desempeño del sistema eléctrico a través de los dispositivos que lo protegen y controlan.Con el hardware real de protección y control que se instalará en su sistema conectado a nuestra plataforma de pruebas con simulador digital en tiempo real (RTDS), utilizamos nuestra extensa biblioteca de modelos validados de sistemas eléctricos para probar de manera sistemática miles de fallas y escenarios adversos, proporcionando el equivalente a años de historial operativo en solo unos días.Obtenga más información acerca de modelado y estudios de sistemas

Preparación en ciberseguridad

Fortalezca sus defensas de TO y simplifique las exigencias de mantenimiento y cumplimiento normativo. Colabore con nuestros ingenieros para evaluar los controles de ciberseguridad, centralizar la administración de activos, desarrollar accesos remotos seguros y más.Obtenga más información acerca de la preparación en ciberseguridad

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.