Решение задач автоматизации распределительной сети

Локализация неисправностей, сегментирование и восстановление энергоснабжения (FLISR)

Автоматическая минимизация последствий перерывов подачи электроэнергии — в течение нескольких секунд.

Что такое FLISR?

В случае устойчивой неисправности технология локализации неисправностей, сегментирования и восстановления энергоснабжения (FLISR) автоматически восстанавливает электроснабжение максимально возможного количества потребителей в кратчайший срок. Без такого решения для автоматизации распределительной сети, как FLISR, перерыв подачи электроэнергии необходимо устранять вручную, что часто приводит к увеличению (размера и продолжительности) перерыва подачи электроэнергии.Развертывание FLISR позволяет улучшить координацию переключающих устройств, уже выполняющих функции защиты или секционирования в энергосистеме, и использовать их функциональность для восстановления электроснабжения после возникновения неисправности.Независимо от того, используются ли собственные локальные датчики и логика реклоузеров или система связи с современной вычислительной платформой, работающей с программным обеспечением FLISR, переключающие устройства можно использовать для локализации устойчивой неисправности, минимизации перерыва подачи электроэнергии и восстановления электроснабжения через соседние фидеры, выполняемого за считанные секунды. Внедрение решения FLISR также способствует улучшению таких показателей надежности, как CMI (прерывание энергоснабжения потребителей в минутах) и SAIFI (среднее ежегодное количество прерываний энергоснабжения потребителей).

Как работает FLISR?

Устойчивые неисправности изолируются реле защиты, которые размыкают и блокируют выключатели или реклоузеры. Блокировка приводит к перерыву подачи электроэнергии через неисправную зону и отключению всех клиентов ниже неисправной зоны, а также — в случае ошибок координации — клиентов выше неисправной зоны. Задачей FLISR является обнаружение такой неисправности, ее изоляция путем размыкания ограничительных переключающих устройств и максимально возможное восстановление нагрузки путем замыкания одной или нескольких разомкнутых точек между неисправным фидером и соседними фидерами. Для простоты решения FLISR можно разделить на следующие три категории:

Без системы связи

Многие распределительные фидеры защищаются реклоузерами, которые не подключены к системе связи. Функцию FLISR можно реализовать с помощью локального измерения напряжения и тока в комбинации с логикой ускорения реле при включении на КЗ. При внедрении решения FLISR без системы связи реклоузеры, расположенные на радиальном контуре с двумя фидерами, могут предпринимать действия по восстановлению подачи после блокировки вследствие устойчивой неисправности. Это решение лучше всего сочетается со схемой координации блокировки срабатывания реклоузеров при большом количестве реклоузеров на линии, которая автоматически устраняет запланированные или незапланированные нескоординированные срабатывания устройств.

Одноранговая связь

Одноранговое решение FLISR предназначено для системных топологий, аналогичных решению без системы связи (радиальный контур с двумя фидерами), но использование системы связи устраняет необходимость в логике ускорения при включении на КЗ, и если система связи передает данные со скоростью срабатывания защиты, время восстановления может быть значительно улучшено. Это решение «реле-реле», часто называемое высокоскоростным секционированием контура, представляет собой простое решение, не накладывающее ограничений на количество переключателей или реклоузеров, последовательно добавленных в радиальный контур.

Зональные и централизованные решения

В централизованных решениях FLISR используются программные и вычислительные платформы, которые могут обмениваться данными с выключателями, реклоузерами и переключателями, благодаря чему обеспечивается общесистемную видимость. Такие решения FLISR, которые можно масштабировать до сотен или тысяч переключающих устройств, обычно развертываются либо на подстанции, либо в центре управления распределительной сетью. Программные решения FLISR позволяют быстро и экономично развертывать функциональность FLISR в общесистемном масштабе со сложными и уникальными топологиями распределительных фидеров.Из нашей базы знаний

FLISR без системы связи

Рассмотрим следующее событие: возникает устойчивая неисправность на участке между реклоузером 1 (R1) и реклоузером 2 (R2) на радиальном контуре с двумя фидерами. R1 обнаруживает неисправность, попытается ликвидировать ее в соответствии со своими настройками и, в конечном итоге, если попытки автоматического повторного включения с помощью реклоузера оказываются безуспешными, блокируется. Реклоузер на точке разрыва линии электропередачи (R3) обнаруживает потерю напряжения, вызванную размыканием R1, и по прошествии определенного времени автоматически замыкается, повторно подав напряжение на линию в направлении R2. При замыкании R3 напряжение повторно подается к устойчивой неисправности. Эта схема известна как логика ускорения при включении на КЗ.Как только R3 замыкается, R2 обнаружит ток короткого замыкания, немедленно сработает и заблокируется. Это приводит к изоляции зоны устойчивой неисправности между R1 и R2 и восстановлению нагрузки между R2 и R3. Без реализации схемы FLISR затянулся бы перерыв подачи электроэнергии, вызванный подобной устойчивой неисправностью, и на его обнаружение и устранение могли бы уйти часы. То, что переключающие устройства получают возможность обнаруживать перерыв подачи электроэнергии с помощью локальных датчиков и логики, сокращает время реакции на перерыв подачи электроэнергии до нескольких минут.

Продукты с похожим функционалом

Решение FLISR с одноранговой связью

Рассмотрим следующее событие: возникает устойчивая неисправность на участке между реклоузером 1 (R1) и реклоузером 2 (R2) на радиальном контуре с двумя фидерами. R1 обнаруживает неисправность, попытается ликвидировать ее в соответствии со своими настройками и, в конечном итоге, если попытки автоматического повторного включения с помощью реклоузера оказываются безуспешными, блокируется.Вместо использования информации от локальных датчиков R2 получает сообщение непосредственно от R1, информирующее его о наличии устойчивой неисправности и о том, что R1 теперь разомкнуто. R2 может быстро разомкнуться, чтобы изолировать неисправность и отправить сигнал на R3.R3, при получении сигнала запроса на замыкание от R2, замыкается, подавая напряжение на зону между R2 и R3.Это решение FLISR, часто называемое схемой высокоскоростного секционирования контура, использует обмен данными со скоростью срабатывания защиты и может выполнять задачи FLISR в топологии с радиальным контуром за миллисекунды.

Продукты с похожим функционалом

Программное общесистемное решение FLISR

Рассмотрим следующее событие: возникает устойчивая неисправность на участке между реклоузером 1 (R1) и реклоузером 2 (R2) на радиальном контуре с двумя фидерами. R1 обнаруживает неисправность, попытается ликвидировать ее в соответствии со своими настройками и, в конечном итоге, если попытки автоматического повторного включения с помощью реклоузера оказываются безуспешными, блокируется.Каждое переключающее устройство на каждом фидере в зоне или системе обменивается данными с контроллером автоматизации, на котором установлена программная версия решения FLISR (например, Blueframe DMS FLISR), посредством широко используемого в отрасли протокола. Благодаря общесистемной видимости FLISR позволяет решать такие задачи, как определение предаварийной нагрузки системы, соблюдение ограничений по безопасности и предельным значениям, а также определение местоположения неисправности (или неисправностей). Используя эту информацию, FLISR быстро определяет, какие действия должен предпринять каждый реклоузер, чтобы успешно свести к минимуму последствия перерыва подачи электроэнергии и восстановить электроснабжение.В этом случае зональное решение FLISR отправляет команду размыкания на R2, а после подтверждения размыкания отправляет команду замыкания на R3. Оно также может направить на R3 команду изменения группы настроек с целью обеспечения правильной координации с R5 и R4.В более сложных топологиях фидеров программные решения FLISR могут при необходимости разделить участок с перерывом подачи электроэнергии на несколько зон, используя несколько вариантов восстановления электроснабжения. Таким образом достигается оптимальное восстановление питания без превышения каких-либо предельных значений или ограничений безопасности.

Проверенная надежность и техническая поддержка в течение всего срока службы

Каждое решение SEL включает в себя самые надежные устройства и поставляется с лучшими условиями гарантии в отрасли электроэнергетики. Кроме того, на все продукты и системы SEL предоставляется бесплатная техническая поддержка.Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами с самого основания компании почти 40 лет назад. И это основная причина, по которой мы являемся самым надежным поставщиком защитных реле в Северной Америке и занимаем первое место в рейтинге международных энергетических предприятий по ценам, качеству обслуживанию и уровню поддержки.
Устройства SEL рассчитаны на срок службы не менее 20 лет. На каждое изготовленное SEL устройство предоставляется 10-летняя гарантия — с лучшим в отрасли условиями. Если устройство выходит из строя по гарантии, ремонт и замена бесплатны.Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования устойчивости к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает электронным компонентам дополнительный уровень защиты от загрязнителей при использовании в экстремальных средах.Все электронные продукты SEL проектируются, тестируются и изготавливаются в Северной Америке, на предприятиях, владельцами которых мы являемся. Мы используем безопасные методы управления цепочками поставок, а наша система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001.
Мы предоставляем техническую поддержку на протяжении всего срока службы продуктов SEL, даже если наша десятилетняя гарантия уже закончилась.Независимо от срока службы ваших продуктов SEL, вы получите помощь от специалиста SEL, который предложит необходимые вам консультации и техподдержку. Услуги специалистов службы поддержки SEL доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим устройствам и их применению в энергосистемах.А благодаря занятиям по подготовке и переподготовке кадров в аккредитованном Международной ассоциацией подготовки и переподготовки кадров (IACET) Университете SEL вы будете уверены в том, что ваши операторы и инженеры обладают всеми необходимыми знаниями.Гарантия и техническая поддержка
Мы направляем вам бюллетени по кибербезопасности и обновления в течение всего срока службы каждого изготовленного нами продукта. Конечные пользователи SEL могут подписаться на получение по электронной почте уведомлений о выпуске бюллетеней по безопасности, затрагивающих используемые ими продукты SEL, чтобы гарантировать безопасность своих систем.Подписаться на уведомления безопасностиПроцессы SEL по выявлению уязвимостей безопасности

Взаимосвязанные материалы

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL