Soluciones

Equilibrio de la planta eléctrica e industrial

Las soluciones de administración de energía, protección, automatización y control de SEL se usan en industrias pesadas de todo el mundo.

En el entorno actual de dificultades económicas inminentes, reglamentaciones cada vez más complejas y dotación de personal de ingeniería reducida, usted puede confiar en que SEL proporcionará soluciones que le ayudarán a operar con más seguridad y eficiencia que nunca. Las soluciones y los dispositivos de SEL presentan un diseño que permite la implementación en etapas modulares y la integración con otros sistemas.Implemente un sistema para toda la planta o empiece con un solo relé y amplíelo en el transcurso del tiempo hasta obtener un sistema completo de administración de energía integrado. Una solución de SEL siempre se puede flexibilizar y puede crecer en función de las necesidades de su negocio.Y cualquiera sea el enfoque que elija, tendrá acceso ilimitado al soporte técnico, siempre y cuando tenga productos de SEL en condiciones de servicio. Use las soluciones de SEL para hacer lo siguiente:
  • Proteger y controlar alimentadores de electricidad y la conexión a la red suministradora de energía. Las soluciones de SEL mejoran el tiempo de actividad de la planta al detectar fallas y anomalías en el sistema eléctrico antes de que se produzca un daño.
  • Mejorar la seguridad de los trabajadores y proteger equipos valiosos con la mitigación coordinada de arcos eléctricos.
  • Prolongar la vida útil de bombas y motores eléctricos. Las soluciones de SEL emplean tecnologías de control de motores de avanzada, entre ellas, monitoreo de vibraciones, térmico y eléctrico, para reducir el estrés sobre los equipos.
  • Permitir una ampliación a futuro. Los dispositivos de SEL le permiten modificar, personalizar y ampliar soluciones para adaptarse a sus necesidades.
  • Incorporar resiliencia y seguridad cibernética a sus sistemas de energía eléctrica.
  • Integrar el control de la planta y el sistema de potencia para lograr mayor eficiencia y mejor toma de decisiones. Los productos de SEL son interoperables con otros dispositivos y compatibles con las normas IEC 61850.
  • En el entorno actual de dificultades económicas inminentes, reglamentaciones cada vez más complejas y dotaciones de personal de ingeniería reducidas, puede confiar en que SEL proporcionará soluciones que le ayudan a operar con más seguridad y eficiencia que nunca.

Garantía de resistencia y fiabilidad

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos. Todos los productos de SEL están respaldados con una garantía de diez años, la mejor de la industria de la energía eléctrica. Si cualquier producto falla mientras está en garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo. Los biseles para modernización prefabricados, los adaptadores de instalación simple, las opciones de E/S flexibles y los ajustes rápidos facilitan la actualización de sus sistemas de protección. Gracias a los botones programables y las etiquetas de placa frontal configurables por el usuario, los relés de SEL son fáciles de usar.

Protección de sistemas de potencia y equipos eléctricos

Use los productos de SEL para proteger la infraestructura eléctrica esencial, maximizar el tiempo de actividad, mantener a los trabajadores a salvo, impulsar la mejora de procesos y reducir el consumo y los costos de energía. SEL ofrece soluciones confiables, comprobadas e integrales para lo siguiente:
  • Protección del motor, lo que incluye protección y monitoreo de vibraciones, térmico y eléctrico.
  • Protección y administración de alimentadores de electricidad y conexiones a redes suministradoras de energía.
  • Medición y calidad de la energía.
  • Administración de energía resiliente y suministro de energía ininterrumpido.
  • Integración conforme a la norma IEC 61850.

SEL-751 Relé de protección de alimentador

Capacidades de protección, automatización y control del alimentador, todo en un paquete compacto.
  • Detección y mitigación de arcos eléctricos con doble método de detección para otorgar velocidad y seguridad.
  • Localización de fallas y análisis de eventos.
  • Conciencia situacional y monitoreo de activos.
  • Integración con centros de control por medio de protocolos SCADA.
  • Clasificado para operar en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.
Conozca más 

SEL-851 Relé de protección de alimentador

Capacidades de protección, monitoreo y control del alimentador en un paquete compacto.
  • Elementos integrales de corriente, voltaje y frecuencia para proteger alimentadores de voltaje bajo y medio.
  • Detección de arco eléctrico para otorgar una protección segura, confiable y de rápida acción.
  • Hardware universal para ayudar a reducir los gastos de mantenimiento.
  • Comunicaciones avanzadas para la integración del sistema.
  • Reduzca el tiempo de puesta en marcha con SEL Grid Configurator.
Conozca más 

SEL-849 Relé de administración de motor

Protección del motor integral, además de detección de arco eléctrico y medición de energía. Instale el SEL-849 dentro de un centro de control de motores (CCM) y, si lo desea, conéctelo a una IHM externa.
  • Características de protección del motor, entre ellas, protección contra cortocircuitos, pérdida de carga, atascamiento de carga, encendidos frecuentes, corriente no equilibrada e inversión de fase, así como un modelo térmico avanzado.
  • Detección de arco eléctrico integrada para otorgar una protección segura, confiable y de rápida acción.
  • Se puede configurar para proteger circuitos del alimentador.
  • Funciones de medición y monitoreo que mejoran la conciencia del sistema y aceleran los diagnósticos.
  • Integración con sistemas de control y protección de supervisión o coordinados.
Conozca más 

Soluciones de seguridad

La mitigación de arco eléctrico y la detección de fallas de alta y baja impedancia se integran en nuestros relés de protección para facilitar la implementación de soluciones de seguridad eléctrica coordinadas y robustas.

Mitigación de arco eléctrico

SEL ofrece una solución de mitigación de arco eléctrico ampliable e integrada en equipos de interrupción de voltaje bajo y medio.
  • El método de detección doble combina detección de luz de fibra óptica y sobrecorriente rápida para lograr un tiempo de reacción ultrarrápido y evitar las activaciones falsas.
  • La solución integrada y coordinada de SEL es más fácil de instalar y mantener que los sistemas de la competencia, además de ser más confiable.
Estos productos de SEL están disponibles con características de mitigación de arco eléctrico integradas:

Protección diferencial de barras

Las instalaciones industriales que desean implementar la mitigación de arcos eléctricos con esquemas de protección de barras eléctricas pueden aplicar los relés diferenciales de barras de SEL para acelerar la detección de fallas y disminuir la duración de las fallas en equipos de interrupción y barras. Los esquemas diferenciales de barras de alta y baja impedancia proporcionan detección rápida (en menos de 1.5 ciclos) y despeje seguro de fallas, lo que reduce la energía incidente sin afectar a los dispositivos ascendentes o descendentes y sin necesidad de intervención manual.Use productos de SEL para añadir protección de arco eléctrico al esquema de protección diferencial de barras:

Mejora y eficiencia de los procesos

Las soluciones de control y automatización de SEL integran de forma segura el estado y los datos del sistema de potencia con los sistemas de control de la planta para lograr mayor eficiencia y mejor toma de decisiones.

Implemente las soluciones de SEL para hacer lo siguiente:

  • Mejorar la visibilidad del estado del sistema de potencia con una integración con SCADA.
  • Simplificar el monitoreo del sistema de potencia para mejorar y agilizar la toma de decisiones.
  • Integrar el control de la planta y la protección del sistema de potencia con las normas IEC 61850.
  • Administrar y reducir el costo y consumo de energía.
  • Reforzar sus defensas cibernéticas con comunicaciones seguras y confiables.

Comunicaciones de red seguras

Use los dispositivos de SEL para crear una red de área local y permitir el intercambio de datos entre relés y controladores de automatización en su sistema de potencia.

Sistemas de potencia resilientes

Las soluciones de protección y control de sistemas de potencia de SEL previenen la interrupción de procesos, mantienen el tiempo de actividad y protegen sus redes de tecnología operativas contra los ataques cibernéticos. Nuestros productos y soluciones tienen un diseño orientado a la resiliencia y la simplicidad. Con las soluciones de SEL, usted puede hacer lo siguiente:
  • Integrar fuentes de generación distribuidas y en la planta.
  • Realizar tiro de carga de manera inteligente para mantener los procesos críticos en funcionamiento.
  • Operar como una microrred en isla.
  • Implementar sistemas de protección y control con seguridad cibernética.

Administración de energía

Garantice la resiliencia del sistema de potencia en caso de interrupciones del servicio de electricidad o fallas en la red suministradora de energía. Características de la administración de energía y sistemas de control powerMAX de SEL:
  • Capacidades de protección de alta velocidad para proteger la infraestructura eléctrica de su planta.
  • Transferencia de fuente automática para mantener los procesos críticos en funcionamiento.
  • Capacidad de aislarse y volver a conectarse a la red suministradora de energía según lo exijan las condiciones y sin perder continuidad.
  • Integración de recursos de energía distribuidos y fuentes de energía renovable.
  • Capacidades de administración de energía completas.

Soluciones de administración de energía powerMAX

Nuestros ingenieros expertos pueden diseñar y poner en marcha una solución de administración de energía integral y completamente integrada que garantiza máximo control y fiabilidad.

Servicios de seguridad cibernética

Los Servicios de Ingeniería de SEL pueden trabajar con usted para crear defensas en capas seguras para sus sistemas de tecnología operativa, además de garantizar la protección continua con un soporte optimizado para todo el ciclo de vida útil.

Servicios de ingeniería

Trabajemos juntos para crear una solución de SEL para su sistema. Desde los estudios de ingeniería y el diseño del sistema a través de la puesta en marcha y la capacitación, los ingenieros de SEL aportan su inventiva y un conocimiento profundo de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto. Más allá de la complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudarlo a protegerlo, simplificarlo o controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL