Sistemas secundários digitais

Soluções de barramento de processo SEL TiDL - Time-Domain Link

A tecnologia TiDL SEL permite soluções robustas de barramento de processo usando troca de dados determinística no tempo e configuração simplificada.

Elementos de um sistema de barramento de processo baseado em TiDL

Merging Units

As Merging Units SEL-TMU são instaladas perto dos equipamentos primários, por exemplo, dentro dos gabinetes de controle de disjuntores, para executar a conversão de sinal Analógico/Digital. Elas transmitem medições digitalizadas de corrente e tensão, assim como o status dos disjuntores e outros sinais binários usando o Protocolo-T da SEL através de cabos de fibra ótica para relés habilitados para TiDL. Cada SEL-TMU aceita conexões diretas de fibra ótica com até quatro relés habilitados para TiDL, sem necessidade de sistemas de rede Ethernet.

Relés de Proteção

Os relés executam funções de proteção e outras ações de controle com base nos fluxos de dados do Protocolo-T de dispositivos SEL-TMU conectados, bem como comunicações diretas de outros dispositivos. Eles enviam sinais de proteção assistidos por comunicações, sinais de intertravamento e sinais de controle para unidades SEL-TMU através de mensagens do Protocolo-T.Cada relé SEL habilitado para TiDL tem oito portas de fibra ótica 100BASE-FX para aquisição de dados analógicos e binários digitalizados de unidades SEL-TMU para executar funções de proteção e outras ações de controle. Se uma falta for detectada, os relés enviam um sinal de trip para a Merging Unit usando o protocolo T da SEL através de um cabo de fibra ótica.

Redes de comunicação

As Merging Units TiDL e os relés habilitados para TiDL da SEL se comunicam usando o protocolo-T da SEL, que mantém a sincronização de dados entre todas as Merging Units conectadas. O Protocolo-T da SEL combina diversas funções de comunicação, o que agiliza as tarefas de codificação, transporte e decodificação de mensagens e simplifica a configuração do barramento de processo.Os relés SEL habilitados para TiDL se comunicam com outros dispositivos usando protocolos comuns, como comunicações GOOSE, comunicações Mirrored Bits, sincrofasores e comunicações do Módulo RTD SEL-2600.

Sincronização de tempo

Os relés TiDL medem o retardo do caminho entre o relé e a Merging Unit em cada porta conectada, a fim de alinhar as medições de corrente e tensão adquiridas de diferentes Merging Units. Este procedimento de alinhamento elimina a necessidade de fontes externas de tempo, tais como relógios GPS, para fins de sincronização de dados.Os relés TiDL podem ser sincronizados no tempo com outros dispositivos em redes de barramento de estação através do Protocolo de Tempo de Precisão (Precision Time Protocol – PTP) ou IRIG-B.

Dados auxiliares

Um sistema TiDL geralmente precisa coletar mais do que medições de corrente e tensão e status binários para realizar ações de proteção. Muitos dispositivos de proteção, controle e monitoramento SEL coletam e digitalizam dados auxiliares, como temperatura, alarmes, ações de controle e muito mais, a fim de complementar os dados de proteção digitalizados por outras Merging Units. A SEL oferece dispositivos compatíveis com transformador de corrente/transformador de potência tradicionais, bobinas Rogowski e entradas de mensagens digitais para conexão com uma ampla variedade de sensores de proteção, controle e monitoramento.

Considerações de projeto para soluções TiDL

Além de suas funções de proteção, existem outros fatores importantes que devem ser considerados ao projetar e implementar um sistema de barramento de processo.

Interoperabilidade

Os protocolos de dispositivos permitem a comunicação entre dispositivos digitais e entre redes de barramento de processo e barramento de estação. As comunicações entre unidades SEL-TMU e relés habilitados para TiDL utilizam exclusivamente o protocolo-T SEL.Os relés SEL habilitados para TiDL também se comunicam com relés que não sejam TiDL e outros dispositivos usando protocolos comuns. Essa capacidade permite que as subestações integrem sistemas de barramento de processo com uma variedade de protocolos de barramento de estação, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, IEC 61850 MMS e GOOSE, IEC 61158 EtherCAT, sincrofasores, comunicações Mirrored Bits e comunicações SEL-2600. (EtherCAT® é uma marca comercial registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, da Alemanha.)

Segurança Cibernética

A segurança cibernética é uma consideração vital em sistemas de barramento de processo. No entanto, como os sistemas de tecnologia operacional (TO) e de TI têm finalidades diferentes, as soluções de segurança cibernética para um determinado sistema podem não ser as mais adequadas para outro.

Preserve a disponibilidade com métodos de privacidade

As soluções de barramento de processo baseadas em TiDL utilizam métodos de privacidade para preservar a disponibilidade dos dados e restringir o acesso.As conexões diretas proporcionam privacidade ao isolar fisicamente os caminhos de comunicação. Interligações privadas entre dispositivos permitem a detecção imediata de interferências intencionais ou não intencionais nos fluxos de dados, para que os dispositivos emitam alarmes e executem ações corretivas automáticas a fim de manter a segurança.As comunicações TiDL são inerentemente privadas através de conexões diretas ponto a ponto entre unidades SEL-TMU e relés habilitados para TiDL. Caminhos de comunicação fisicamente isolados evitam a captura ou o direcionamento incorreto de mensagens do Protocolo-T da SEL sem detecção. O Protocolo-T não pode ser codificado ou decodificado por analisadores de protocolo convencionais para realizar inserção maliciosa ou acidental de mensagens simuladas.

Métodos de sigilo reduzem a disponibilidade

As conexões de rede que não são projetadas para manter a privacidade geralmente exigem métodos de sigilo coordenados, como TLS, dentro de cada dispositivo, para ocultar os dados, geralmente por criptografia, tornando-os ilegíveis para outros dispositivos e usuários não autorizados. Essa solução é indesejável em sistemas secundários, porque a carga de processamento adicional e o tempo necessário para criptografar e descriptografar dados podem retardar a ação de proteção. A criptografia também torna os dados indisponíveis para engenheiros, técnicos, outros dispositivos e sistemas que não tenham os recursos de descriptografia apropriados. Além disso, o aumento da frequência de atualizações de firmware necessárias para se manter em dia com as tecnologias de sigilo representa um sério obstáculo à manutenção da disponibilidade do sistema, exige que os dispositivos sejam atualizados simultaneamente e introduz novas vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e no pessoal. As consequências não intencionais que afetam a confiabilidade da proteção incluem tempo de inatividade do dispositivo durante atualizações de firmware para solucionar vulnerabilidades de segurança e falta de comunicações entre dispositivos até que todos sejam atualizados para a mesma versão de firmware. Da nossa base de conhecimento:

Engenharia de Serviços

Sendo parte da implementação de um sistema secundário digital, sistemas de barramento de processo baseados em TiDL podem ser tão simples ou sofisticados quanto a aplicação exigir, mas muitos fatores importantes devem ser considerados no projeto do sistema. Alie-se à Engenharia e Serviços da SEL para criar uma solução pronta para uso que atenda às necessidades de seu sistema e deixe você no controle. Nossos engenheiros especialistas fornecem treinamento completo em todos os produtos aplicados em uma solução, garantindo que você possa atingir seus objetivos operacionais assim que o sistema estiver instalado.

Nosso suporte

Temos colaborado de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há quase 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e fomos classificamos em 1º lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.
Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos, e cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de dez anos – a melhor da indústria de energia elétrica. Se falhar sob garantia, o reparo e a substituição são gratuitos.Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto, quer ele atenda a nossa garantia ou não.

Resistente e confiável – garantido

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões da indústria quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento conformal coating opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Nossos produtos têm um tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures – MTBF) de mais de 700 anos, com base no desempenho observado em campo. Isso significa que, se você tiver 700 produtos SEL instalados em seus sistemas, você pode esperar menos de uma falha por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais silvestres ou exposição ambiental.
Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito.As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar. 

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos.Mais sobre notificações de segurança 
A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos.Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir as normas aplicáveis da cadeia de suprimentos e de segurança cibernética.

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. Os clientes são notificados sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil de cada produto da SEL.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Desde a avaliação e linha de base do sistema até o desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e o gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer suas defesas e a simplificar as demandas de manutenção e conformidade.Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de patches/atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas.Entre em contato com a Serviços cibernéticos da SEL
A SEL atende a suas necessidades de treinamento e educação contínua da mão de obra através de seminários, apresentações de conferências e feiras e cursos da Universidade SEL.Os cursos da Universidade SEL e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional (PDHs) para manter as licenças de Engenharia Profissional (PE). Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, incluindo aprendizagem on-line individual, salas de aula virtuais, webinars ao vivo, webinars gravados e cursos presenciais.Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.

Ofertas de treinamento e cursos

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL