html{display:none} SEL‑851 Relé de proteção do alimentador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑851

Relé de proteção do alimentador

O SEL-851 oferece uma proteção abrangente do alimentador, monitoramento e controle para concessionárias de serviços públicos e aplicações industriais em um dispositivo compacto. Seus recursos de proteção contra arco voltáico reduzem significativamente a energia incidente, enviando um sinal de trip para um disjuntor em apenas 1 ms. Com amostragem de 10 kHz de correntes e tensões, o SEL-851 permite obter melhor visibilidade do seu sistema. O relé é configurado com o software Grid Configurator da SEL, permitindo a rápida criação, gerenciamento e implantação dos ajustes do dispositivo.

A partir de

USD 1.180

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Protege alimentadores e equipamentos — o SEL-851 inclui quatro entradas de corrente e três entradas de tensão opcionais para proporcionar uma proteção abrangente de corrente, tensão e frequência. Proteja os alimentadores trifásicos de baixa e média tensão contra desequilíbrio de corrente, sobre/subfrequência, falha do disjuntor/contator, elementos de fase, sequência negativa, neutro instantâneo/sobrecorrente temporizada, juntamente com a funcionalidade de religamento automático. A opção de entrada de tensão fornece elementos de tensão, potência direcional, perda de potencial e fator de potência.

Aumente a Segurança com a redução de arcos voltáicos  reforce a segurança e evite danos ao equipamento com as quatro entradas opcionais de detecção de arco voltáico (AFD) do relé. O SEL-851 combina tecnologia de detecção de luz e proteção contra sobrecorrente de alta velocidade para detectar eventos de arco voltáico em apenas 1 ms.

Aumente a visibilidade do sistema — com amostragem de 10 kHz de correntes e tensões, o SEL-851 permite obter melhor visibilidade do seu sistema. Identifique problemas, como harmônicos produzidos pela comutação ou cabos danificados, antes que eles causem uma interrupção significativa.

Aumente a confiabilidade do sistema — reforce a confiabilidade do seu sistema coordenando o SEL-851 e sua funcionalidade de controle de religamento com religadores downstream para ter um esquema completo de restauração.

Reduza o tempo de comissionamento — configure os ajustes do SEL-851 usando o software Grid Configurator da SEL, que é uma nova ferramenta que aumenta a eficiência e melhora a percepção dos ajustes. Ele possui um editor no estilo de planilha, uma poderosa visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de ajustes de vários dispositivos.

Integração simplificada — as portas Ethernet, serial e USB-C do relé SEL-851 e seus vários protocolos de comunicação, incluindo comunicações Mirrored Bits e IEC 61850 Edição 2, facilitam a integração aos seus sistemas existentes. Selecione várias sessões do Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 serial para ter uma configuração personalizada de seus aplicativos.

Características

    1. 1

      Visor LCD grande para navegação, controle de relé e diagnóstico.

    2. 2

      Teclas de função

    3. 3

      Porta de acesso de engenharia USB-C

    4. 4

      Dois LEDs tricolores fixos e oito programáveis

    5. 5

      Botões de controle de Trip e Fechamento do disjuntor

    6. 6

      Botões de controle de Redefinição Local/Remota e de Destino

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      4 entradas digitais

    2. 2

      5 saídas digitais (1 Forma C, 2 Forma A padrão, 2 Forma A Híbrida)

    3. 3

      Fonte de alimentação universal (24–250 Vcc/110–240 Vca)

    4. 4

      Porta serial EIA-232/EIA-485 com IRIG-B

    5. 5

      Porta(s) Ethernet 10/100BASE-T simples ou dupla (opcional)

    6. 6

      6 entradas digitais adicionais (opcional)

    7. 7

      4 entradas de corrente

    8. 8

      3 entradas de tensão CA (300 Vca) (opcional)

    9. 9

      4 entradas de arco voltáico (opcional)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

Detalhes

Aplicações de proteção de alimentador
As funções de sobrecorrente do relé SEL-851 protegem os circuitos ou dispositivos do sistema de energia, incluindo linhas, alimentadores, transformadores e bancos de capacitores. Os elementos de sobre/subfrequência e sobre/subtensão são bem adequados para aplicações em sites de geração distribuída. Os elementos de potência direcionais do relé também tornam o SEL-851 adequado para concessionárias de serviços públicos ou para proteção da interface do cliente, onde existir geração do cliente. Além disso, é possível usar as poderosas equações de controle SELogic do relé para fornecer uma proteção personalizada e aplicações de controle.

Projeto simplificado
O SEL-851 é construído com hardware de alta confiabilidade e é fornecido com uma fonte de alimentação universal, entradas de corrente universal selecionáveis por ajuste (1 A/5 A) e entradas binárias opcionais selecionáveis por software(24–250 Vca/Vcc). Seu projeto simplificado ajuda a reduzir despesas.

Comunicações rápidas e determinísticas de relé a relé
Obtenha comunicações rápidas e determinísticas de relé a relé usando mensagens GOOSE fixas. Ele fornece facilidade de programação e oferece a flexibilidade da comunicação entre vários dispositivos de grandezas digitais e analógicas a uma taxa fixa de 4 ms.

Servidor da Web integrado
O servidor da web integrado permite o acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. É possível baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e retransmissão remotamente. Também é possível ler, editar, salvar e baixar com segurança os ajustes do relé. Isso ajuda a reduzir as viagens até o local do relé, economizando tempo e dinheiro. O servidor da web também permite atualizações de firmware.

Controles do operador
Aumente a segurança do operador durante a colocação em operação e teste usando o botão de controle Local/Remoto no painel frontal do relé. Execute o controle do disjuntor usando os controles dos botões de pressão Trip e Fechamento.

Medição e monitoramento
A função de medição integrada do relé SEL-851 permite eliminar os dispositivos de medição montados separadamente. Analise os relatórios do Gravador de Eventos Sequenciais (SER) e os relatórios de eventos oscilográficos para ter um rápido comissionamento, teste e diagnósticos pós-falha.

Perfil de sinal
O monitoramento do perfil de sinal fornece um instantâneo periódico (taxa selecionável a cada 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos) de até 16 grandezas analógicas selecionáveis. O relé mantém as informações do perfil de sinal no buffer de memória não volátil , que pode conter até 4.000 entradas com registro de horário.

Gerenciamento e diagnóstico de relé

  • O pacote de aplicativos Data Management and Automation (DMA) na plataforma Blueframe da SEL é projetado para coletar, armazenar e gerenciar automaticamente informações específicas do dispositivo para simplificar o gerenciamento diário de seu sistema de dispositivos e ajudar a manter a conformidade. O aplicativo DMA Diagnostics fornece atualizações de status do SEL-851 e registros detalhados que ajudarão a monitorar a integridade do relé e identificar rapidamente problemas de comunicação.
  • O Software SEL-5601-2 SYNCHROWAVE Event ajuda a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falha do sistema de energia. É uma solução poderosa, mas fácil de usar, para exibir e analisar relatórios de eventos de relé da SEL e arquivos COMTRADE.

Hardware robusto
Confie na mais ampla faixa de temperatura ambiente de operação da indústria, –40 °C a + 85 °C (–40 °F a + 185 °F). O chassis de plástico do SEL-851 suporta vibrações, picos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões da indústria. Uma opção de pintura isolante das placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional para contaminantes do ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

  • Pacote de hardware para montagem em painel ou rack
  • Tensão trifásica CA (300 Vca)
  • Quatro entradas de arco voltáico
  • Entrada digital binária universal externa com contato molhado (24–250 Vcc/Vca)
  • Seis entradas digitais adicionais
  • Comunicações:
    • Porta 10/100BASE-T
    • Protocolos IEC 61850 e DNP3
  • Pintura isolante: proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes do ar, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções