Proteja e monitore transformadores com o SEL-487E. Ele oferece até seis entradas de retenção trifásicas, três elementos de proteção contra falta restrita a terra (REF) independentes e duas entradas de tensão trifásicas. O SEL-487E limita os danos causados no transformador respondendo às condições de falha interna em menos de 1,5 ciclos. O relé também ajuda a evitar a falha catastrófica do transformador, detectando falhas entre espiras, envolvendo apenas 2% do enrolamento total. É possível minimizar o tempo de início de operação e eliminar erros dispendiosos com o software incluído que recomenda as definições de compensação da matriz. O monitoramento térmico e de falhas de ponta a ponta, permite rastrear o desgaste do transformador e programar a manutenção conforme a necessidade. O monitoramento do desgaste do disjuntor reduz a manutenção ineficiente e dispendiosa do disjuntor, economizando tempo e dinheiro. O SEL-487E inclui dois elementos diferenciais, assim como proteção abrangente de alimentador e distância, tornando-o adequado para proteger uma subestação de distribuição usando um único dispositivo. Utilize o SEL-487E-4, com seus 6 terminais de tensão e 18 de corrente, como uma unidade de medição fasorial da subestação.
Transforme a maneira como você moderniza sua subestação com a tecnologia opcional de Link de Domínio de Tempo (Time-Domain Link – TiDL) ou tecnologia baseada em Valores Amostrados (Sampled Values – SV) usando o IEC 61850-9-2.
Proteção multi-enrolamento — configure o SEL-487E para proteção diferencial de transformador em aplicações de transformadores que utilizem até seis correntes de restrição. Isso inclui transformadores simples com enrolamentos terciários. Use três elementos REF independentes para proteger em\lrolamentos em estrela aterrados. Pode-se inverter as polaridades individuais ou agrupadas do TC ou TP para considerar a fiação de campo ou as mudanças da zona de proteção.
Detecção de falhas suscetíveis entre espiras — evite a falha catastrófica do transformador, detectando falhas entre espiras envolvendo apenas 2% do enrolamento total com o elemento diferencial patenteado de sequência negativa.
Proteção diferencial adaptativa de alta velocidade — implemente uma inclinação (“slope”) de dois estágios que se adapta automaticamente às condições de faltas internas ou externas, mesmo com saturação do TC e formas de onda altamente distorcidas, para obter uma proteção diferencial rápida, sensível, confiável e segura. O elemento diferencial adaptativo responde às condições de faltas internas em menos de 1.5 ciclo.
Aplicações diversas — proteja grandes transformadores com conexões de alta e baixa tensão com configuração de disjuntor e meio Com uma aplicação típica de transformador de duas bobinas, é possível usar as entradas de corrente trifásicas restantes para proteção de backup do alimentador.
Proteção de transformadores elevadores de gerador — proteja os transformadores elevadores de geradores (GSU) e utilize os elementos térmicos integrados para monitorar e proteger simultaneamente as temperaturas dos enrolamentos do gerador e do transformador. Os elementos térmicos requerem entradas do Módulo RTD SEL-2600.
Monitoramento avançado de ativos — acompanhe o desgaste do transformador com monitoramento térmico e de falhas de ponta a ponta. O monitoramento avançado do disjuntor ajuda a reduzir a manutenção ineficiente e dispendiosa do disjuntor. O SEL-487E pode monitorar os sistemas de energia CC da subestação para níveis de tensão fora de tolerância ou ondulação de tensão excessiva.
Distância de proteção configurável — utilize até quatro zonas de distância de proteção de fase e terra, usando características mho ou quadrilaterais. Os elementos de distância do SEL-487E podem ser usados como proteção de linhas de transmissão ou transformadores.
Proteção de backup confiável — proporcione proteção de backup com elementos de sobrecorrente de fase, sequência negativa e zero além de 20 elementos temporizados configuráveis de sobrecorrente. O SEL-487E ajuda a identificar rapidamente a fase defeituosa com indicações de fase defeituosa para cada elemento de sobrecorrente. Ajuste a proteção contra faltas de disjuntor com detecção de subsistência para detectar rapidamente condições de disjuntor aberto e minimizar os tempos de coordenação do sistema.
Solução de proteção e controle centralizado (CPC) — proteja simultaneamente vários ativos usando elementos diferenciais para proteção dedicada de transformador e barramento, assim como proteção abrangente de distância e proteção de alimentador em um único relé. A lógica e as configurações familiares do SEL-487E garantem uma transição facilitada na implantação de soluções de CPC em seu sistema.
Unidade de medição fasorial (PMU) da subestação — melhore a qualidade do sistema elétricos com sincrofasores (IEEE C37.118) da SEL em todos os 24 canais analógicos (6 fontes de tensão e 18 de corrente) no seu relé. Use sincrofasores via comunicações serial ou Ethernet para detectar facilmente fluxos em loop de reativo (“reactive loop flows”), transformar as estimações de estado em medições de estado, e antecipar alertas de possível instabilidade do sistema. Implemente o controle em tempo real e tome ações com base nas mensagens locais e remotas configurando o SEL-487E para receber mensagens de sincrofasores de até duas PMUs.
Tecnologias de sistema secundário digital — as soluções TiDL e SV da SEL substituem o cabo de cobre por fibra aumentando a segurança, melhorando a confiabilidade e limitando o impacto de um pulso eletromagnético. Utilize o relé SEL-487E-5 TiDL com a Merging Unit SEL-TMU TiDL em campo para fornecer I/Os remotos e digitalizar sinais analógicos. Esta simples solução ponto a ponto possui forte postura em segurança cibernética e fácil implementação, Utilize o relé SEL-487E-5 SV compatível com IEC 61850 para receber dados de SV de uma Merging Unit remota através de uma rede. Melhore a disponibilidade do sistema em aplicações SV com o Protocolo de Redundância Paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) ou failover contínuo utilizando uma placa Ethernet de cinco portas.
Opções flexíveis de comunicação — use transceptores SFP em portas TiDL, assim como barramentos de processo, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.
A porta serial EIA-232 simplifica a configuração do sistema e o acesso local.
LCD permite controlar e visualizar o status das seccionadoras e disjuntores.
O teclado de fácil utilização ajuda na navegação.
Os LEDs para visualização de alarmes personalizados fornecem informações rápidas e simples ajudando os operadores e as equipes de campo a restaurar rapidamente a energia.
Botões programáveis com labels configuráveis.
Escolha entre hardware para montagem em painel ou rack hsegmento vertical (somente 5U) ou horizontal e diferentes opções de tamanho.
Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 Edição 2 (recurso opcional) e IEEE 1588 Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2).
Use as três portas EIA-232 para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.
Os 18 canais de corrente e 6 de tensão suportam a diferencial do transformador para até 6 terminais trifásicos, 3 elementos de falta à terra restrita (REF) independentes e elementos de tensão.
Configuração de hardware connectorized ou um conector Euro com entradas de tensão analógica de baixa energia (LEA) proporcionam flexibilidade para diferentes sensores de tensão de linha ou transformadores de tensão ópticos.
Escolha entre as opções de fonte de alimentação, tais como 24‑48 Vcc, 48‑125 Vcc ou 110‑120 Vca, ou 125‑250 Vcc ou 110‑240 Vca.
O chassi 4U com opções de montagem horizontal (em painel ou em rack) atende as necessidades de sua aplicação.
Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento da subestação e portas para acesso da engenharia.
Os LEDs indicam o status da conexão a uma SEL-TMU por porta.
Oito portas conectáveis SFP (Small Form-Factor Pluggable – SFP) permitem que o relé TiDL se conecte a oito dispositivos SEL-TMU remotos e receba dados analógicos e digitais.
O chassi 4U possui várias opções de montagem para suportar as necessidades de hardware.
Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento de estação e portas para acesso de engenharia.
Proteção diferencial de corrente para até seis terminais
Obtenha proteção diferencial rápida, sensível, confiável e segura. Uma inclinação de dois estágios se adapta às condições de falta internas ou externas automaticamente, mesmo com saturação de TC e oscilografias fortemente distorcidas.
Segurança e confiabilidade
Proporcione máxima segurança durante faltas externas e condições de inrush do transformador. Você pode detectar faltas internas rapidamente, durante a energização ou condições normais de operação, usando bloqueio combinado de harmônicas e elementos diferenciais de restrição. O SEL-487E pode detectar falhas entre espiras no enrolamento em apenas 2% do enrolamento total do transformador com o elemento diferencial de sequência negativa.
Proteção adicional
Aplique duas entradas de tensão trifásicas para sobretensão e subtensão, frequência, verificação de sincronismo e proteção de volts por hertz. É possível tornar qualquer elemento de sobrecorrente direcional usando elementos direcionais polarizados por tensão como entradas de controle de torque para os elementos de sobrecorrente. Elementos de sobrecorrente de tempo inverso (IDMT) adaptativos permitem implementar a proteção de transformadores e alimentadores. Três elementos REF independentes, permitem a detecção de falhas de aterramento suscetíveis em aplicações de transformadores em estrela aterrados. Atribua o elemento de distância a qualquer terminal no SEL-487E para fornecer até quatro zonas reversíveis de proteção de distância. Os elementos de distância podem ser usados para proteção de linhas tradicionais ou como parte de um esquema de proteção de transformadores. Utilize o segundo elemento diferencial para proteção de barramento. O SEL-487E inclui proteção abrangente do alimentador, incluindo religamento e um único dispositivo pode proteger até seis alimentadores.
Proteção e controle centralizados
O SEL-487E apresenta uma solução CPC que oferece proteção completa para pequenas subestações e é altamente adaptável, maximizando os benefícios de qualquer aplicação. Conecte-se a transformadores instrumentais convencionais usando conexões tradicionais ou como parte de uma solução de sistema secundário digital (DSS), como a tecnologia SV ou TiDL IEC 61850-9-2 da SEL. Nessas aplicações DSS, as Merging Units adquirem dados próximos aos transformadores do instrumento e os enviam para relés SEL-487E remotos para fornecer as informações necessárias.
Sincrofasores
Envie mensagens de sincrofasores IEEE C37.118 através de comunicações seriais ou Ethernet para detectar fluxos de loop reativos, transforme a estimativa de estado em medição de estado e fornecer um aviso antecipado da potencial instabilidade do sistema. Aplique funções de controle com base em ângulos de fase, correntes e tensões para aplicações básicas ou avançadas. Distribua dados de sincrofasores para simplificar a arquitetura do sistema e melhorar as operações do sistema. Para aplicações que exijam uma unidade de medição fasorial dedicada (PMU), escolha a Unidade de Medição Fasorial de Estação SEL-487E-4.
Monitoramento e gerenciamento de ativos
Monitore e proteja ativos críticos de subestações com os modelos térmicos IEEE C57.91 e IEC 60255-149 para transformadores imersos em óleo mineral. Você pode usar o elemento térmico IEC para trip em um disjuntor ou usar os elementos térmicos IEC ou IEEE para ativar uma ação de controle ou emitir um alarme quando o transformador apresentar riscos por perda da eficiência do isolamento ou por diminuição da vida útil devido ao tempo de uso. Os recursos avançados de monitoramento incluem falhas de ponta a ponta, no transformador, tensão da bateria da subestação e monitoramento abrangente do desgaste do disjuntor.
Medição e relatórios
Elimine os requisitos externos de registro e medição com relatórios de eventos oscilográficos, relatórios de Registrador de Eventos Sequenciais (SER) e medição de energia trifásica. Essas ferramentas simplificam a análise pós-falha e melhoram seu entendimento das operações do esquema de proteção.
Controle e monitoramento de diagramas unifilares do painel frontal
Selecione sua própria configuração de baia do sistema e controle até 6 disjuntores e 20 chaves seccionadoras, usando os diagramas mímicos integrados que incluem grandezas analógicas programáveis para leitura.
Automação e controle
Implemente equações de controle SELogic com variáveis SELogic, temporizadores, biestáveis e elementos de controle remoto para personalizar esquemas avançados de proteção e controle. A lógica de controle pode substituir os interruptores de controle do painel, a fiação UTR para relé , os relés de selo e as luzes indicadoras tradicionais do painel.
Soluções SEL baseadas em TiDL
Utilize uma solução de barramento de processo baseada em TiDL, onde os dispositivos SEL-TMU são colocados no pátio perto dos equipamentos primários para digitalizar sinais discretos de I/Os e dados analógicos. As unidades SEL-TMU trocam esses dados com um relé SEL-487E-5 TiDL na casa de controle. Cada SEL-TMU pode compartilhar dados com até quatro relés TiDL, proporcionando flexibilidade no projeto de proteção.
O TiDL combina a proteção comprovada dos relés da série SEL-400 com o SEL-TMU, desenvolvido especificamente para esse fim, simplificando a implantação, reduzindo os requisitos de treinamento e aumentando a disponibilidade. A tecnologia TiDL usa conexões ponto a ponto e um protocolo não Ethernet, fornecendo uma solução simples e segura. A tecnologia TiDL também fornece sincronização de dados integrada e amostragem síncrona, garantindo que a proteção esteja disponível no relé independentemente de um sinal de tempo externo estar ou não disponível.
Soluções baseadas em SV da SEL
Com base na norma IEC 61850, as soluções baseadas em SV maximizam a flexibilidade e a interoperabilidade. O SEL-401 (Merging Unit com Automação, Proteção e Controle Incorporados) e o SEL-421 Proteção, automação e controle de bay A Merging Unit digitaliza sinais analógicos do equipamento primário e os envia usando o protocolo SV para um relé SEL-487E-5 SV na casa de controle. Como todos os dispositivos de SV da SEL estão em conformidade com a IEC 61850-9-2 e a diretriz UCA 61850-9-2LE, o relé SV SEL-487E-5 pode ser utilizado com unidades de outros fabricantes que estejam em conformidade com a IEC 61850.
Comunicações Ethernet flexíveis
As opções de placa de comunicações Ethernet de duas, quatro e cinco portas permitem que você se comunique usando uma variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.
Os relés TiDL e SV podem ser configurados com uma placa Ethernet de cinco portas que aceita PRP ou funcionalidade de failover para aumentar a disponibilidade do sistema, assim como o Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2) no barramento de processo ou portas de barramento de estação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar falhas na rede de comunicações.
A placa de cinco portas também tem portas dedicadas e endereços IP para barramento de estação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas aceitam transceptores SFP. As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.
Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA–232 independentes suportam SEL Fast Message, SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicações SEL Mirrored Bits avançadas e DNP3 Level 2 Outstation, assim como dial-out, Virtual Terminal e comunicações com os módulos de RTD SEL–2600.
Gerenciamento simplificado de configurações
Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desenvolver configurações off-line de relés e programar equações de controle SELogic. Configure os relés TiDL e SV usando o SEL Grid Configurator, uma ferramenta de software que aumenta a eficiência e melhora a percepção das configurações. Ele possui um editor em estilo planilha, uma visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-487E | R114 | SEL-487E-R114-V0-Z006002-D20121126 | 04/12/12 | ~1123390001 |
| SEL-487E-2 | R114 | SEL-487E-2-R114-V0-Z006002-D20121126 | 04/12/12 | ~1123390001 |
| SEL-487E-3 | R323-V1 | SEL-487E-3-R323-V1-Z116105-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
| SEL-487E-4 | R323-V1 | SEL-487E-4-R323-V1-Z116105-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
| SEL-487E-5 | R409-V0 | SEL-487E-5-R409-V0-Z208204-D20250731 | 12/09/25 | ~1252550001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..
O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.
Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.
Saiba mais na página do software DMA.
O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falta do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.