La tarjeta adaptadora de red Ethernet SEL-3390E4 es una tarjeta de expansión PCI Express (PCIe) 10/100/1000 Mbps compatible con las plataformas informáticas SEL-3355 y SEL-3360E, y los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3555 y SEL-3560E. Se diseña, fabrica y prueba para entornos industriales y de subestación hostiles, ya que funciona en un amplio espectro de temperaturas y es inmune a descargas electrostáticas, impactos y vibraciones. También se puede pedir con el recubrimiento protector para protegerla contra la corrosión. La SEL-3390E4 cumple con el factor de forma PCIe y también se puede instalar en otros controladores y computadoras compatibles con PCIe.
Elija hasta dos tarjetas Ethernet PCIe industrial PCIe x4 SEL-3390E4 para obtener ocho puertos Gigabit adicionales independientes. Elija entre distintos puertos: todos de cobre, todos de fibra LC o una combinación (dos de cobre y dos de fibra). Los puertos de fibra usan módulos enchufables de factor de forma pequeño (SFP) que admiten un funcionamiento monomodo o multimodo a distintos niveles de potencia de transmisión por puerto.
Puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad
Comuníquese por conexiones Ethernet a través de cuatro puertos Ethernet Gigabit independientes y compatibles con velocidades de 10, 100 y 1000 Mbps. Como cada puerto tiene su propia dirección de control de acceso a medios (MAC), se pueden establecer conexiones con cuatro redes Ethernet independientes.
Conexiones de cobre y de fibra óptica
Conéctese a redes 10/100/1000BASE-T de cobre, y 100BASE-FX y 1000BASE-X de fibra óptica. Los módulos SFP de fibra óptica aumentan la flexibilidad y permiten conexiones de redes combinadas. Se ofrecen tres configuraciones de puertos: cuatro puertos RJ45 de cobre, cuatro puertos SFP de fibra óptica LC, o dos puertos RJ45 y dos SFP.
Recubrimiento protector
Proteja los circuitos contra distintos tipos de peligros, como sustancias químicas, vibraciones, humedad, niebla salina, hongos y corrosión, gracias al recubrimiento protector duradero que prolonga la vida útil de la placa de circuitos impresos y los componentes.
Fiabilidad
Implemente la solución en entornos de subestación hostiles. La SEL-3390E4 supera las normas de relé de protección IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. La tarjeta tiene un funcionamiento confiable a entre –40 °C y +75 °C (–40 °F y +167 °F), y cuenta con el respaldo de la garantía de diez años y el excelente soporte técnico de SEL.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
| Número de parte del cable | Terminación | Notas |
|---|---|---|
| CA605C | RJ45 | Ethernet CAT5e con revestimiento de PVC |
| CA605M* | RJ45 | Ethernet CAT5e con revestimiento de TPE |
| CA605R* | RJ45 | Ethernet CAT5e con revestimiento de PUR |
| C808 | LC | Fibra multimodo |
| C809 | LC | Fibra monomodo |
* El cable tiene doble apantallamiento (aluminio y trenzado). El apantallamiento está conectado a la estructura de ambos extremos del cable para aumentar la protección contra desperfectos eléctricos capaces de provocar pérdidas de datos.
La tarjeta SEL-3390E4 es compatible con el siguiente hardware de SEL:
También es compatible con todas las computadoras x86 con ranura de expansión PCIe x4.