html{display:none} SEL-2411P Controlador de automatización de bomba | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411P

Controlador de automatización de bomba

El SEL-2411P es un sistema compatible con SCADA, preconfigurado y autónomo para controlar y monitorear aplicaciones de bombas de agua y aguas residuales. Es una solución sencilla para monitorear y controlar aplicaciones de vaciado y llenado de nivel de líquido, como estaciones de elevación (vaciado) y pozos o depósitos (llenado). El SEL-2411P cuenta con homologación UL, está diseñado para soportar entornos de agua y aguas residuales hostiles y viene estándar con recubrimiento protector para brindar protección contra atmósferas con presencia de vapores, líquidos o gases corrosivos. Las opciones de E/S flexibles, los protocolos de comunicaciones y los ajustes de estación simples permiten lograr una integración sencilla con aplicaciones nuevas o modernizadas.

Precios desde

USD 2,790

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Control y monitoreo de bombas: el SEL-2411P está diseñado para estaciones de elevación; pozos; estaciones de sobrepresión; bombeo de aguas pluviales; monitoreo y control del nivel de tanques y depósitos; alimentación proporcional de químicos; advertencia en casos de intrusión, incendio o inundación; y aplicaciones de ventilación. Proporciona a las aplicaciones de vaciado y llenado capacidades de operación local o remota que usan inductores de nivel analógicos, interruptores de presión o interruptores de flotador.

Control de conmutación por falla:el SEL-2411P puede funcionar de manera independiente desde un sistema de control SCADA maestro. Si se produce una falla de comunicaciones, el SEL-2411P conmuta por falla a un modo de funcionamiento predefinido. Monitorea flotantes para detectar operaciones fuera de secuencia y monitorea transductores de nivel para generar alarmas y conmutar por falla a los interruptores de flotador en caso de una falla de transductor detectable.

Control local:la pantalla LCD y la interfaz de usuario sencilla ofrecen a los operadores la posibilidad de monitorear, controlar y ajustar los puntos de ajuste de forma local.

Monitoreo y alarmas de operaciones: el SEL-2411P se monitorea a sí mismo constantemente para garantizar su propio funcionamiento adecuado. Registra y envía notificaciones con marcas de tiempo a los operadores para el análisis y el despacho de mantenimiento rápido para cualquier parámetro deseado. Asimismo, registra tiempos de ejecución diarios y totales, inicios y detenciones, condiciones de alarmas de nivel y fallas de bombas.

Operaciones de bombas remotas:el control alternador de bomba integrado no exclusivo hace funcionar las bombas sin intervención manual para aplicaciones simples, dobles y triples; y permite una personalización sencilla para aplicaciones complejas.

Diagnóstico y resolución de problemas: el SEL-2411P lleva registros de eventos digitales y analógicos con marcas de tiempo en fracciones de segundo, lo que brinda un registro de auditoría para los cambios en los datos operativos y demás indicadores de fiabilidad de datos claves.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD, 2x16 caracteres. 

    2. 2

      La navegación sencilla en el panel frontal permite un fácil acceso a la configuración del dispositivo, el estado detallado de entradas y salidas, alarmas y valores medidos. 

    3. 3

      7 LED programables para indicar la actividad de entradas y salidas, así como el estado del dispositivo. 

    4. 4

      LED para indicar el estado de control. 

    5. 5

      Los controles locales con botones fáciles de usar activan y desactivan motores.

    6. 6

      Etiquetas configurables deslizables. 

    7. 7

      Etiquetas configurables deslizables. 

    8. 8

      Puerto serie EIA-232 incorporado. 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Opciones de alimentación: 24/48 Vcd, 125/250 Vcd, 120/240 Vca y 50/60 Hz 

    2. 2

      Los puertos Ethernet duales de cobre incluyen protocolos SEL, Modbus TCP y DNP3. 

    3. 3

      Un puerto serie EIA-232 en el panel trasero. 

    4. 4

      Posición de dos tarjetas opcionales para agregar entradas y salidas analógicas y digitales adicionales o entradas de corriente y voltaje de CA. 

    1
    2
    3
    4

Detalles

Alta fiabilidad y diseño resistente

El SEL-2411P cuenta con homologación UL, está diseñado para soportar vibración, sobrevoltajes, transitorios rápidos y temperaturas extremas de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F), y tiene la aprobación para ubicaciones peligrosas de Clase 1, División 2. Ofrecemos un cumplimiento de especificaciones superior y ventajas de costos generales, tales como mayor fiabilidad, un precio de compra inferior y software de configuración sin cargo con derechos de licencia no recurrentes. El SEL-2411P está protegido por una garantía de producto de diez años sin cuestionamientos de alcance mundial. Para los entornos aún más hostiles, el SEL-2411P viene estándar con recubrimiento protector para brindar protección contra los contaminantes del aire, como el cloro, la sal y la humedad.

Solución interoperable compatible con SCADA

El controlador viene con un mapa DNP3 configurado para aplicaciones de SCADA escalables e incluye el protocolo Modbus, además de interfaces Ethernet y serial.

Ajustes de estación interactivos

Usted puede configurar el controlador con la herramienta de ajustes de estación para obtener una experiencia de configuración rápida, sencilla e interactiva. Responder tan solo cuatro preguntas le permite personalizar el controlador para cualquiera de los modos de operación compatibles:

  • Bomba simple (controlador de pozo)
  • Controlador de bomba doble
  • Estación triple
  • Jockey triple
  • Alto servicio triple

E/S flexible para aplicaciones de control local y de sistema

La unidad básica incluye 20 entradas digitales (ED) y 7 salidas digitales (SD). Las dos ranuras para tarjetas adicionales le permiten personalizar las E/S con las siguientes opciones de tarjetas:

  • Tarjeta de 14 ED
  • Tarjeta de 8 entradas analógicas (EA)
  • Tarjeta de 4 EA/4 salidas analógicas (SA)
  • Tarjeta de monitoreo de entrada de voltaje de CA (AVI) trifásica

Reportes de diagnóstico de bombas

El SEL-2411P ofrece los siguientes reportes de bombas:

  • Tiempo de ejecución de las últimas 2 horas, 24 horas y 48 horas, y tiempo de ejecución por bomba
  • Recuento de arranques de bomba de las últimas 2 horas, 24 horas y 48 horas, y total de arranques por bomba

Comunicaciones e integración

El SEL-2411P incluye dos puertos EIA-232 y dos puertos Ethernet 10/100BASE-T (adelante y atrás). Los protocolos Ethernet estándar incluyen Telnet, FTP, Modbus TCP y DNP3 LAN/WAN. Los protocolos seriales estándar incluyen Modbus RTU, Compressed ASCII y protocolos SEL, entre ellos, ASCII de SEL, comunicaciones Mirrored Bits de SEL y grabación rápida de evento secuencial (SER) de SEL.

Prácticos controles personalizables

El panel frontal incluye cuatro pulsadores y LED de estado programables que pueden personalizarse en función de las necesidades de control local de su aplicación. Puede imprimir etiquetas para siete LED del panel frontal para mostrar el estado del dispositivo, el estado crítico de las E/S o los resultados de cálculos lógicos. Asimismo, puede etiquetar los cuatro pulsadores y LED asociados para simplificar la interacción con el operador.

Control local con ecuaciones de control SELogic

Programe el SEL-2411P con potente matemática y lógica. Puede usar ecuaciones de control con lógica, aritmética, comparación analógica y funciones de temporizador para el control local automático y a fin de combinar datos en la información del sistema. El procesamiento de alta velocidad con tiempo determinista es ideal para aplicaciones críticas.

Solución personalizable y ampliable

Conecte en red, replique y estandarice su interfaz y sus aplicaciones de control de bombas en muchas instalaciones, al tiempo que mantiene la flexibilidad para personalizar estaciones únicas o autónomas. El SEL-2411P simplifica la estandarización y la compatibilidad con características y funciones documentadas.

Seleccione entre una amplia variedad de tarjetas de interfaz opcionales, kits de montaje y opciones de tiempo y comunicaciones para su SEL-2411P en nuestra página Accesorios de productos

 

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Video

Introducing the SEL-2411P Pump Automation Controller

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2411P R302-V1 SEL-2411P-R302-V1-Z003008-D20220311 23/5/22 ~3221430001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Manuales de instrucción