html{display:none} Шефмонтаж | Schweitzer Engineering Laboratories

Для полноценного внедрения подстанции, панели или пункта управления одних реле мало. SEL предлагает гасители дуги между контактами, линейные источники питания, дисплеи, селекторные переключатели, оборудование для крепления на панели, лицевые панели, пылезащитные крышки, кабеля и другие вспомогательные устройства, необходимые для успешной реализации проекта защиты энергосистемы.

Панели и корпуса

При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.

Кабели

Эти кабеля служат для соединения устройств SEL с другими устройствами, включая реле, процессоры обработки информации, компьютеры, модули ввода/вывода, часы, коммутаторы и модемы.

Устройства управления

Устройства управления и монтажа SEL снижают затраты на техобслуживание и повышают надежность.

Испытательные приборы

Эти устройства позволяют тестировать функции защитных реле SEL, в том числе механизмы обнаружения неисправностей на основе анализа бегущей волны и каналов передачи Mirrored Bits.