html{display:none} SEL-3555 Controlador de automação em tempo real (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3555

      Controlador de automação em tempo real (RTAC)

      O SEL-3555 é nosso modelo de RTAC mais poderoso, com opções de processamento multicore e RAM configurável, capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e atender aos requisitos de maior demanda do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ideal para aplicações de grande demanda, este modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

      Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, suas aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.

      A partir de

      USD 10.100

      Estamos aqui para ajudar.

      Obrigado por entrar em contato com a SEL. O formulário que você está procurando não está mais disponível, mas nossa equipe está pronta para responder suas perguntas ou ajudar você a resolver um problema. Preencha este formulário e entraremos em contato com você diretamente.

      *Este campo é obrigatório.


      Hardware robusto — o RTAC foi projetado e testado para atender ou exceder as especificações da IEEE 1613 e do relé de proteção para ambientes adversos e também para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. O RTAC não possui ventiladores ou peças móveis, o que aumenta sua vida útil operacional. Para maior proteção, você pode encomendá-lo incluindo o revestimento "conformal coating" para proteção contra ambientes adversos e contaminantes contidos ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

      Configuração simples e otimizada — projete rapidamente um sistema de automação integrado incluindo conversão de protocolos, comunicações SCADA, integração IEC 61850, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógica programável. Novas ferramentas de automação são adicionadas continuamente para simplificar aplicações complexas, como monitoramento de condições, registro de distúrbios, configuração de pontos SCADA e arquivamento e alarmes para as alterações de dados. Consulte o manual do software acSELerator RTAC SEL-5033 para obter mais informações sobre nossas extensões de software de automação.

      Extenso suporte a protocolos — concentre e gerencie dados de relés novos e existentes e outros IEDs utilizando nosso abrangente conjunto de protocolos. Protocolos padrão SCADA estão incluídos com a compra de qualquer RTAC, incluindo DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus e muitos outros.  

      Segurança integrada — o RTAC é construído com segurança cibernética desde o hardware. A tecnologia antimalware da lista de permissões Exe-GUARD oferece maior segurança, tornando o RTAC o primeiro produto do mercado a incluir uma solução antivírus com lista de permissões que não requer atualizações de patch do usuário final. Faça do RTAC o ponto de acesso seguro a sua subestação ou planta com um conjunto completo de ferramentas para acesso de engenharia. Autentique usando autenticação central LDAP ou RADIUS ou autenticação de usuário baseada em uma função local. Restrinja o acesso dos usuários ao conjunto de funções necessárias para realizar o trabalho com o RBAC (controle de acesso baseado em função) configurável. Registre a atividade do usuário no log de Sequência de Eventos (SOE) e encaminhe notificações via Syslog. Criptografe dados críticos e acesso da engenharia via Secure Shell (SSH) e Transport Layer Security (TLS). O RTAC impõe autenticação e proxies de engenharia para acesso de dispositivos conectados via serial e LAN.

      Lógicas Personalizadas — crie suas soluções lógicas na ferramenta de lógica integrada IEC 61131, que é fornecida como padrão em cada controlador de automação. Desenvolva lógicas personalizadas de usuário e acesse todas as tags do sistema, incluindo diagnósticos, contatos de I/O, dados de protocolos e estatísticas de comunicação , visando proporcionar uma flexibilidade de controle inigualável.

      IHM da subestação — forneça monitoramento, controle e anúncio local e remoto de forma econômica e eficiente para subestações e outros processos por meio da instalação de uma IHM opcional baseada em web, disponível para a maioria dos modelos de RTAC e para o SEL-2240 Axion. O software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapeia facilmente o banco de dados de tags RTAC para reduzir o tempo de desenvolvimento de tela.

      Características

        1. 1

          Botão para teste de lâmpadas

        2. 2

          LEDs de atividade Ethernet

        3. 3

          LEDs de atividade da porta serial

        4. 4

          LED de atividade do SSD

        5. 5

          LEDs Bicolores Programáveis

        6. 6

          2 Portas USB 3.1 no Painel Frontal

        7. 7

          Até quatro SSDs com hot-swap

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Portas DVI-D

        2. 2

          2 Portas Ethernet Gigabit de Alta Velocidade

        3. 3

          4 Portas USB 3.1

        4. 4

          2 Portas EIA-232 Integradas

        5. 5

          DisplayPort

        6. 6

          Contato de saída de alarme Forma C

        7. 7

          Slots de Expansão PCIe

        8. 8

          6 Portas EIA-232/422/485

        9. 9

          Duas fontes de alimentação de troca a quente (hot-swappable)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9

      Detalhes

      O RTAC da SEL é uma plataforma poderosa e multifuncional projetada para aplicações de grande demanda das concessionárias e indústrias. Com recursos de segurança cibernética precisos, integrados e de processamento determinístico, o hardware robusto e de grau industrial garante o desempenho confiável de operações críticas, mesmo em ambientes operacionais adversos.

      A plataforma RTAC oferece uma ampla gama de opções de hardware, compatibilidade com inúmeros protocolos e um mecanismo lógico IEC 61131 integrado para programação personalizada, tornando-a uma solução versátil para diversas aplicações, desde concentração de dados e conversão de protocolos até o gerenciamento e controle abrangente de energia.

      Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, suas aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.

      Versão mínima do software

      Video Playlists

      Introdução ao RTAC

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      IHM do RTAC

      • Como usar a IHM do RTAC - Parte 1: acSELerator Diagram Builder™ Visão Geral
      • Como usar a IHM do RTAC - Parte 2: Criando um Projeto
      • Como usar a IHM do RTAC - Parte 3: Tags Compartilhadas

      Destaques da nova versão do firmware RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Registro digital de perturbações

      • How To Configure Continuous Recording on the RTAC
      • How To Configure SEL DFR Solutions

      Versões mais recentes do firmware

      Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

      Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
      SEL-3555 R201-V0 SEL-3555-R201-V0-Z000037-D20250723 30/07/25 ~1252110001
      SEL-3555 R200-V1 SEL-3555-R200-V1-Z000133-D20250723 30/07/25 ~1252110001
      SEL-3555 R155-V0 SEL-3555-R155-V0-Z000037-D20250723 30/07/25 ~1252110001
      SEL-3555 R154-V1 SEL-3555-R154-V1-Z000133-D20250723 30/07/25 ~1252110001
      SEL-3555 R153-V3 SEL-3555-R153-V3-Z000151-D20250723 30/07/25 ~1252110001
      SEL-3555 R152-V4 SEL-3555-R152-V4-Z000359-D20250723 30/07/25 ~1252110001

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software

      Aba do Software RTAC – Resumida

      Software de configuração

      Software acSELerator RTAC SEL-5033

      O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.


      Bibliotecas e extensões do RTAC

      Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de Ajuda do acSELerator RTAC .

      Conheça as bibliotecas e extensões disponíveis na página da plataforma RTAC.


      Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035

      O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


      Coleta automatizada de dados

      Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

      Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificada.

      Saiba mais na página do software DMA.


      Visualização e análise

      Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

      O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.

      Aba Protocolos suportados pelo RTAC

      • Protocolos de cliente
        • CDC Tipo II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • EtherNet/IP—Explicit Message Client*
        • Protocolo de transferência de arquivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
        • Flex Parse
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 60870-5-103
        • IEC 61850 MMS e serviços de arquivo de cliente MMS*,1
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Protocolo Simples de Gestão de Redes (SNMP: “Simple Network Management Protocol”)
      • Protocolos de servidor
        • CDC Tipo II
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • EtherNet/IP—Adaptador de Mensagem Implícita*
        • FTP/SFTP
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 61850 MMS e MMS Server File Services*
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • SNMP Agent
      • Protocolos Peer-to-Peer
        • IEC 61850 GOOSE*
        • Network Global Variable List (NGVL)
        • Comunicações Mirrored Bits da SEL
      • Protocolo Field Bus
        • Módulos de E/S EtherCAT a SEL-2240 Axion*, 3

      *Recurso opcional
      1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
      2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
      3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.

      Part number do caboTerminaçãoComprimentoNotasDiagrama
      C605ADB-9 macho0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C489

      DB-9 macho0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 para SEL DNP (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B)Visualizar
      C478A**

      DB-9 fêmea0,3 m a 1,8 m (1 to 6 pés)Cabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo por hardware) Visualizar
      C478N**DB-9 fêmea + BNC0,3 m a 1,8 m (1 to 6 pés)Cabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C605DB-9 macho0,3 m a 1,8 m (1 to 6 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C605R*DB-9 macho0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo por hardware) Visualizar
      C477DB-9 macho0,3 m a 45,7 m (1 to 150 pés)Cabo serial SEL RJ45 para GE DNP I/O (RS-485, RJ45 M/DB-9 M)Visualizar
      C607Fios estanhados 0,3 m a 100 m (1 to 330 pés)Cabo serial SEL RJ45 para servidor terminal (fios RJ45 M/Tin)Visualizar
      C616DB-9 macho0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C629ARJ450,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B)Visualizar
      C629R*RJ450,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C659DB-9 macho + BNC0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo por hardware)Visualizar
      C972BNC 0,3 m a 39,6 m (1 to 130 pés)Cabo serial SEL RJ45 (IRIG modulado, RJ45 M/BNC M)Visualizar
      C256BNC0,3 m a 152 m (1 to 500 pés)Cabo serial DB-9 para IRIG-BVisualizar
      C48125 pinos fêmea0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modemVisualizar
      C618DB-9 macho0,3 m a 30 m (1 to 100 pés)Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modemVisualizar

      *Este cabo é duplamente blindado (contém blindagens de folha metálica e malha), com a blindagem conectada ao revestimento em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.

      **Esses cabos se conectam aos cabos seriais SEL existentes com conector DB-9 e transceptores em série de fibra ótica SEL-2800.