Hidrelétrica

Seja um sistema de usina completo ou um equipamento independente, uma solução da SEL pode ajudá-lo a atender aos mais altos padrões de confiabilidade e segurança, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo da propriedade ao longo da vida.

Com uma solução da SEL, você pode:
  • Padronizar um único modelo de relé para proteger todo seu parque industrial. Os produtos SEL oferecem suporte a todo o leque de tamanhos, configurações e tensões de geração hidrelétrica.
  • Reduza erros e custos de treinamento. Use dois relés da SEL idênticos ou combine dois modelos diferentes de relés da SEL e obtenha uma proteção primária e secundária de alta qualidade de um único fornecedor.
Use os produtos da SEL para:
  • Monitorar e controlar conexões de gerador à subestação.
  • Proteção de gerador e transformador elevador, combinada ou independente.
  • Integração com sistemas de controle de usinas baseados em Ethernet usando IEC 61850 Edition 2, DNP3, EtherNet/IP ou Modbus TCP.
  • Sistemas anunciadores, sincronismo de tempo preciso e monitoramento do equipamento.

Proteção de Geradores

Soluções para concessionárias e geração contínua

Proteja e controle unidades de geração inteiras, incluindo transformadores elevadores, com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G ou no relé de proteção de gerador SEL-700G.

SEL‑400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador

Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores elevadores da unidade geradora (GSUs), tudo em um único pacote. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte faltas mais rapidamente, limite os danos ao gerador e retorne ao serviço mais rapidamente.
  • Proteção de “armazenamento bombeado” – sem necessidade de relés adicionais
  • Proteção abrangente de falta no estator
  • Proteção de enrolamento do rotor/campo baseado em injeção de sinal (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Faltas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Terra para o Campo SEL-2664)
  • Sincronização com a rede elétrica
  • Medição e emissão de relatórios
Saiba mais 

SEL-700G Relé de proteção de gerador

Proteção confiável e abrangente para geradores de qualquer porte. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de Entradas/Saídas, comunicações avançadas e diversas opções de montagem. É ideal para atualizações e modernizações.
  • Proteção de diferencial de corrente
  • Monitoramento de desgaste do disjuntor
  • Detecção de ilhamento
  • Sincronização com a rede
Funções de medição e relatórios
Saiba mais 

Geração de Retaguarda e Geração Principal

A SEL oferece relés de proteção perfeitamente adequados para geradores de Retaguarda e Geradores Principais. Eles podem fornecer proteção independente completa e estão prontos para integração com os sistemas de controle da usina.

SEL-700G Relé de proteção de gerador

Proteção abrangente e confiável para geradores de qualquer configuração ou tipo de combustível. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de Entradas/Saídas, comunicações avançadas e diversas opções de montagem.Saiba mais 

Monitoramento, controle e integração

Comunique o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da usina com os produtos da SEL.

Comunicações e Segurança Cibernética

As soluções de comunicação da SEL ajudam a garantir que as redes de comunicação sejam confiáveis, tenham segurança cibernética e sejam compatíveis com os requisitos de auditoria CIP da NERC.

Engenharia de Serviços

Fazemos uma parceria com você para criar uma solução da SEL que coloca você no controle de seu próprio sistema. Desde a modelagem e o planejamento até o comissionamento e treinamento, nossos engenheiros estão entre os maiores especialistas do setor de energia elétrica, e estão concentrados no que você precisa.

Produtos e Serviços Que Pode Confiar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões da indústria quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento conformal coating opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. Se algum produto falhar sob garantia, nós o consertaremos ou substituiremos gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL