Obtenha funções confiáveis de missão crítica para proteção, controle, integração e sincronização da geração elétrica de sua planta com uma solução da SEL. A SEL oferece sistemas para geração a combustão e ciclo combinado que incluem:
- Proteção abrangente do gerador e do transformador elevador.
- Comunicações seguras para integração com os sistemas de controle da usina.
- Automação, anunciação, fonte de tempo preciso e monitoramento do equipamento.
- Proteger contra faltas durante os ciclos de partida usando a faixa ampla de rastreamento de frequência do Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G ou do Relé de Proteção contra Faltas à Terra no Estator SEL-2664S
- Proteger tanto o gerador quanto o transformador elevador com um único relé.
- Incluir anunciação, medição e monitoramento do transformador para obter uma solução completa de sistema de geração.
Geradores alternativos
Proteja geradores alternativos a diesel ou a gás natural com os relés de proteção de gerador SEL-700G. Eles fornecem proteção individual ideal para instalações de geradores e estão prontos para serem integrados aos sistemas de controle da usina.
SEL-700G Relé de proteção de gerador
Uma solução completa de proteção e sincronização para geradores de qualquer tamanho. Quantidade flexível de entradas e saídas, recursos avançados de comunicação e uma variedade de opções de montagem fazem com que este relé SEL-700G seja ideal para atualizações (retrofits) e modernizações.- Proteção de diferencial de corrente
- Monitoramento de desgaste do disjuntor
- Detecção de ilhamento
- Sincronização com a rede
- Funções de medição e relatórios
Geração de ciclo combinado
Proteja e controle grandes sistemas de geração de ciclo combinado, incluindo transformadores elevadores, com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G.
SEL‑400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador
Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores elevadores da unidade geradora (GSUs), tudo em um único pacote. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte faltas mais rapidamente, limite os danos ao gerador e retorne ao serviço mais rapidamente.- Proteção abrangente de falta no estator
- Proteção de enrolamento do rotor/campo baseado em injeção de subhamônicos (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Faltas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Detecção de Falta à Terra no Campo SEL-2664)
- Sincronização com a rede
- Medição e emissão de relatórios
SEL-2664S Relé de proteção contra faltas à terra no estator
Proteja os geradores aterrados através de alta impedância contra faltas à terra quando estiverem parados, durante a partida e durante sua operação.- Proteção do enrolamento do estator
- Proteção de inicialização (partida) do gerador
- Proteção redundante para aplicações críticas
- Eliminação de pontos cegos da proteção via recurso de injeção de subharmônicos
Monitoramento, controle e integração
Comunique o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da usina com os produtos da SEL.
SEL-2240 Axion
Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua usina, enviando comunicações determinísticas via fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs), relés de proteção ou controladores lógicos programáveis (PLCs).Saiba maisSEL-3560 Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC)
Nosso controlador de automação mais poderoso é um controlador poderoso e flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção grandes e pequenos.Saiba maisComunicações e Segurança Cibernética
As soluções de comunicação da SEL ajudam a garantir que suas redes de comunicação sejam confiáveis, tenham segurança cibernética e sejam compatíveis com os requisitos de auditoria CIP da NERC.