Solutions de barres de processus basées sur des valeurs échantillonnées de SEL

Les solutions de barres de processus basées sur des valeurs échantillonnées de SEL utilisent des unités de regroupement intelligentes avec des fonctions de protection intégrées, une capacité de surveillance avancée et les normes CEI 61850 et CEI 61869 pour optimiser la flexibilité et l'interopérabilité de l'application.

Éléments des systèmes de barres de processus basés sur les valeurs échantillonnées de SEL

Unités de regroupement

Les unités de regroupement sont installées près de l'équipement primaire, par exemple dans les armoires de commande des disjoncteurs, et remplissent plusieurs fonctions :
  • Convertir les mesures analogiques de tension et d'intensité en données de valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2.
  • Numériser des signaux supplémentaires, tels que l'état du disjoncteur, par l'intermédiaire de la publication de messages GOOSE.
  • Effectuer des actions de contrôle à la réception de messages GOOSE provenant des relais de protection.
En cas de perte des communications de barres de processus, les unités de regroupement intelligentes assurent des fonctions de protection et de contrôle de secours. Lorsque les relais SEL sont utilisés comme unités de regroupement intelligentes, ils fournissent également des enregistrements d'évènements riches en informations et des données d'enregistreur d'événements séquentiels (SER) pour le dépannage et la restauration du système.Les données des barres de processus sont communiquées par l'intermédiaire des câbles à fibres optiques et synchronisées en temps à l'aide du protocole PTP.

Relais de protection

Dans une barre de processus basée sur les valeurs échantillonnées de la norme CEI 61850, les relais exécutent des fonctions de protection et d'autres actions de contrôle basées sur les flux de données auxquels ils souscrivent ainsi que sur les communications directes provenant d'autres dispositifs. 
Les relais envoient des signaux de protection, de verrouillage et de contrôle assistés par des communications aux unités de regroupement et à d'autres relais.

Communications

Les unités de regroupement transmettent des flux de données numériques à de nombreux dispositifs au moyen d'un réseau Ethernet et à des dispositifs spécifiques au moyen de connexions directes.Bien que les systèmes de barres de processus basés sur les valeurs échantillonnées utilisent le plus souvent des communications en réseau, les topologies de connexion directe sont également conformes aux directives de réseau de la norme CEI 61850 et constituent une option souhaitable dans certaines applications.Les relais de protection et autres DEI souscrivent à des flux de données provenant d'une ou de plusieurs unités de regroupement et échangent des messages GOOSE avec elles. Les relais communiquent également avec d'autres dispositifs à l'aide de GOOSE, de communications Mirrored Bits, de synchrophaseurs et d'autres protocoles communs afin de coordonner les actions de protection et de partager les données sur les barres de centrale électrique et les communications à grande échelle.

Réseaux hautes performances

En plus de répondre à des exigences rigoureuses en matière de confidentialité, de sécurité et de performance, les réseaux de barres de processus doivent disposer d'une large bande passante et de temps de rétablissement rapides afin d'obtenir un déclenchement rapide. La capacité de transfert de données Gigabit permet au relais d'abonné d'échanger des données avec un grand nombre d'unités de regroupement.Les réseaux dupliqués et le PRP sont utilisés pour améliorer la disponibilité des communications, tandis que les réseaux locaux virtuels segmentent le trafic et améliorent les performances.La technologie traditionnelle de duplication des PRP augmente le risque de défauts du flux de données non alertées, car elle masque les défaillances et introduit des « défauts dangereuses indétectables », telles que définies par la norme CEI 61508. Les améliorations du PRP de SEL permettent de détecter (et de déclencher des alarmes automatiques pour) les défaillances des messages, ce qui suscite des mesures correctives, réduit le risque de défauts d'Ethernet et améliore la fiabilité.Le SEL-SDN est une technologie Ethernet spécialement conçue pour répondre aux exigences des systèmes selon la norme CEI 61850. Il présente des temps de basculement généralement inférieurs à 0,1 ms, ainsi que la sécurité d'une architecture à refus par défaut, d'une configuration automatisée du réseau et d'une prise de conscience de la situation en temps réel. Les applications SDN prennent également en charge les réseaux dupliqués et le PRP.

Synchronisation temporelle

Les données transmises par le système de barres de processus doivent être alignées dans le temps pour permettre à la logique de protection de générer des signaux de déclenchement et de contrôle précis et opportuns. Les systèmes de barres de processus en réseau utilisent des horloges satellites et des protocoles tels que le PTP pour la synchronisation temporelle distribuée.

Données auxiliaires

Un système basé sur les valeurs échantillonnées de la norme CEI 61850 SV doit souvent collecter plus que des mesures d'intensité et de tension et des états binaires pour effectuer des actions de protection. De nombreux dispositifs de protection, de contrôle et de surveillance SEL collectent et numérisent des données auxiliaires, telles que la température, les alarmes et les actions de contrôle, afin de compléter les données de protection numérisées par d'autres unités de regroupement. SEL propose des dispositifs qui prennent en charge les messages traditionnels TC/TP, les bobines de Rogowski et les messages numériques pour se connecter à une grande variété de capteurs de protection, de contrôle et de surveillance.

Considérations de conception pour les solutions basées sur la norme CEI 61850

Outre les fonctions de protection, d'autres facteurs importants doivent être pris en considération lors de la conception et de la mise en œuvre d'un système.

Interopérabilité

Différents protocoles permettent la communication entre les dispositifs numériques et entre les réseaux de barres de processus et de barres de centrale électrique. L'utilisation des protocoles définis dans la norme CEI 61850, ainsi que la CEI 61158 EtherCAT, les synchrophaseurs, les communications Mirrored Bits et les communications du module de RTD SEL-2600, permet d'assurer le fonctionnement conjoint de dispositifs provenant de différents fabricants. (EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.)Les relais SEL d'un système basé sur les valeurs échantillonnées échangent également des informations avec les relais TiDL et d'autres dispositifs à l'aide de protocoles communs. Cette capacité permet aux postes électriques d'intégrer des systèmes de barres de processus à une variété de protocoles de barres de centrale électrique, tels que DNP3, FTP, Telnet, HTTP, MMS CEI 61850 et GOOSE.

Cybersécurité

La cybersécurité est un élément essentiel des systèmes de barres de processus. Toutefois, les systèmes OT et informatiques répondant à des objectifs différents, les solutions de cybersécurité applicables à un système peuvent ne pas convenir à un autre.

Préserver la disponibilité du système grâce aux méthodes de protection de la confidentialité

Les solutions mises en réseau et basées sur la norme CEI 61850 utilisent des méthodes de confidentialité, telles que les connexions directes et le SDN, pour préserver la disponibilité des données et en restreindre l'accès.Les connexions directes assurent la confidentialité en isolant physiquement les voies de communication. Les liaisons privées entre les dispositifs permettent de détecter immédiatement les perturbations intentionnelles ou non des flux de données, de sorte que les dispositifs émettent des alarmes et prennent des mesures correctives automatiques pour maintenir la sécurité.Les solutions SDN renforcent la cybersécurité en repérant et en refusant toutes les communications qui ne respectent pas un ensemble de règles prédéfinies. Les réseaux SDN et Ethernet traditionnels peuvent utiliser des dispositifs de passerelle de sécurité, qui offre des caractéristiques telles que des réseaux locaux virtuels, des VPN, des pare-feu, la détection des logiciels malveillants, la gestion des mots de passe et des autorisations d'accès utilisateur afin de restreindre l'accès aux réseaux critiques.

Les méthodes de confidentialité réduisent la disponibilité

Les connexions réseau qui ne sont pas conçues pour préserver la confidentialité nécessitent souvent des méthodes de confidentialité coordonnées telles que la sécurité de la couche transport (TLS) au sein de chaque dispositif afin de masquer les données, généralement par cryptage, ce qui les rend illisibles pour les autres dispositifs et les utilisateurs non autorisés. Cette solution est déconseillée dans les systèmes secondaires car la charge de traitement supplémentaire et le temps nécessaire pour crypter et décrypter les données peuvent ralentir l'action de protection. Le cryptage empêche également les ingénieurs, les techniciens, les autres dispositifs et les systèmes qui n'ont pas les capacités de décryptage appropriées d'avoir accès aux données. En outre, la fréquence accrue des mises à jour des micrologiciels nécessaires pour se tenir au courant des technologies de confidentialité constitue un obstacle sérieux au maintien de la disponibilité des systèmes, exige que les dispositifs soient mis à jour simultanément et introduit de nouvelles vulnérabilités au niveau de la chaîne d'approvisionnement et du personnel. Les conséquences involontaires qui portent atteinte à la fiabilité de la protection sont notamment le temps d'arrêt des dispositifs pendant les mises à niveau des micrologiciels pour remédier aux failles de sécurité et l'absence de communication entre les dispositifs jusqu'à ce qu'ils soient tous mis à niveau avec la même version de micrologiciel. De notre base de connaissances :

Services d'ingénierie

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un système secondaire numérique, les systèmes de barres de processus basés sur les valeurs échantillonnées sont aussi simples ou sophistiqués que l'exige l'application, mais de nombreux facteurs importants doivent être pris en considération lors de la conception du système. Associez-vous aux services d'ingénierie de SEL pour créer une solution clé en main qui réponde aux besoins de votre système et vous permette d'en avoir le contrôle. Nos ingénieurs experts dispensent une formation approfondie sur tous les produits appliqués dans une solution, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs opérationnels une fois le système mis en place.

Notre assistance

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients depuis la création de l'entreprise il y a près de 40 ans - une raison majeure pour laquelle nous sommes le fournisseur de relais de protection le plus fiable d'Amérique du Nord et le numéro un des services publics internationaux en termes de prix, de service et d'assistance.
Les dispositifs SEL sont conçus pour une durée de vie d'au moins 20 ans, et chaque dispositif fabriqué par SEL bénéficie d'une garantie décennale, la meilleure de l'industrie de l'énergie électrique. S'ils tombent en panne sous garantie, la réparation et le remplacement sont gratuits.Nous faisons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer tout produit retourné, qu'il soit conforme ou non à notre garantie.

Robuste et fiable, garanti

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de chocs et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Nos produits ont un temps moyen entre défaillances (MTBF) de plus de 700 ans, sur la base des performances observées sur le terrain. Cela signifie que si vous avez 700 produits SEL installés dans vos systèmes, vous pouvez vous attendre à avoir moins d'une mise hors service non programmée par an, quelle qu'en soit la raison, qu'il s'agisse d'un défaut ou d'un facteur externe tel qu'une surtension, une surintensité, des dommages causés par la faune ou une exposition environnementale.
Chaque dispositif que nous fabriquons est accompagné d'une assistance technique gratuite à vie. Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.Quelle que soit la fréquence de vos appels ou l'ancienneté de vos produits SEL, nos professionnels du service clientèle et de l'assistance technique sont prêts à vous aider.

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous informons les propriétaires de produits des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie du produit. Les mises à jour de logiciel et de micrologiciel sont distribuées directement à nos clients par l'intermédiaire d'un transfert de fichiers sécurisé. Leur authenticité et leur intégrité sont vérifiables par le biais des signatures numériques et des hachages cryptographiques. En savoir plus sur les notifications de sécurité
SEL offre une assistance de cybersécurité complète pour chaque solution, système et produit que nous fournissons.Nous pratiquons également une gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement et aidons nos clients à se conformer aux normes applicables en matière de chaîne d'approvisionnement et de cybersécurité.

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous examinons et testons minutieusement le code de nos produits, ce qui nous permet de mieux contrôler leur qualité, leur sécurité et leur fonctionnalité. Les clients sont informés des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie de chaque produit SEL.

Services et assistance en matière de cybersécurité

De l'évaluation du système et de la définition des bases à l'élaboration de solutions de cyberdéfense et la gestion continue du système, notre suite complète de services de sécurité peut vous aider à renforcer vos défenses et à rationaliser les exigences de maintenance et de conformité réglementaire.Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, la gestion des correctifs et des mises à jour, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.Contacter les cyberservices de SEL
SEL répond à vos besoins en matière de formation de la main-d'œuvre et de formation continue par le biais de séminaires, de présentations lors de conférences et de salons professionnels, et de cours de l'Université SEL.Les cours de l'Université SEL et un grand nombre de nos séminaires fournissent des heures de développement professionnel (PDH) pour le maintien des licences d'ingénieur professionnel (PE). Les cours et les séminaires peuvent être dispensés sous différentes formes, que ce soit en personne ou par le biais d'un apprentissage en ligne à son propre rythme, de salles de classe virtuelles ou de webinaires en direct ou enregistrés.Nous pouvons également travailler avec vous pour développer une formation adaptée aux besoins spécifiques de votre personnel.

Offres de formation et d'enseignement

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL