html{display:none} SEL-351S Système de protection | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351S

Système de protection

Le système de protection SEL-351S offre une protection optimale de ligne d’alimentation et de surintensité et est tout à fait adapté aux applications de ligne d’alimentation d’entreprises de services publics et industrielles. Améliorez votre qualité de service avec des coûts réduits et des caractéristiques innovantes telles que les communications Mirrored Bits, les synchrophaseurs IEEE C37.118, les contrôles étendus pour l'opérateur et la logique « Best Choice Ground Directional Element » de SEL.

À partir de

3 770 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection complète du système de distribution : utilisez un ensemble complet de caractéristiques de surintensité pour la protection sensible contre les défauts biphasés et phase-terre, et afin de pouvoir agir rapidement en cas de défauts triphasés.

Contrôle de disjoncteur à réenclenchement : programmez la fonction de réenclenchement automatique à quatre tentatives avec une logique de synchronisme et de vérification de la tension pour simuler plusieurs pratiques de réenclenchement. La logique de coordination séquentielle s’associe aux réenclencheurs en aval afin de fournir un système de protection complet.

Restauration rapide des postes électriques : mettez en place des systèmes de restauration automatique des postes électriques à l’aide de contrôles programmables de l’interface utilisateur et de communications Mirrored Bits associées au processeur logique SEL-2100.

Contrôle fiable de disjoncteur : activez ou désactivez manuellement le disjoncteur avec les boutons-poussoir de déclenchement/fermeture SafeLock facultatifs qui permettent de bénéficier d’un contrôle direct du disjoncteur, indépendamment du relais.

  • Intégrez et automatisez des équipements de poste électrique, y compris des dispositifs de divers fournisseurs, avec le protocole de communication CEI 61850.
  • Remplacez les anciens systèmes de relais électromécaniques, interrupteurs de contrôle et dispositifs de mesure du boîtier de contrôle de disjoncteur extérieur.
  • Mettez en place des systèmes de restauration automatique des postes électriques à l’aide de contrôles programmables de l’interface utilisateur et de communications Mirrored Bits.
  • Utilisez le contrôle de logique programmable et les caractéristiques d’intégration avec une liaison de communications pour le contrôle et la protection des postes électriques distants.
  • Coordonnez de manière sélective les contrôles de disjoncteur à réenclenchement SEL-351R en aval (appliqués aux réenclencheurs du circuit) à l’aide d’une liaison de communications Mirrored Bits pour une élimination de défaut sûre et rapide sur les circuits de distribution et les installations de cogénération industrielles.
  • Répartissez des équipes de poseurs de lignes pour isoler rapidement les problèmes sur les lignes aériennes et restaurer le service plus rapidement grâce à un localisateur intégré de défauts, comparativement à patrouiller la ligne au complet.
  • Programmez la maintenance du disjoncteur en fonction des besoins déterminés par les alarmes et les données de surveillance du disjoncteur.
  • Analysez les performances du système de protection contre les surintensités à l’aide de données d’enregistreur séquentiel d’évènements (SER) intégrées.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port USB simplifie les connexions locales et accélère les communications par relais.

    2. 2

      Les affichages par défaut ou les messages personnalisés programmables avertissent le personnel des événements relatifs au réseau électrique ou à l’état du relais.

    3. 3

      Les boutons-poussoirs programmables et les étiquettes configurables par l'utilisateur, en option, aident à faciliter l'utilisation.

    4. 4

      Les DEL du panneau avant sont programmables pour indiquer des alarmes personnalisées.

    5. 5

      Les boutons-poussoir de déclenchement/fermeture SafeLock, en option, avec des voyants DEL lumineux permettent la commande du disjoncteur indépendamment du relais.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Les contacts de sortie avec capacité de coupure de courant élevé augmentent la robustesse et la fiabilité des contacts.

    2. 2
      La mesure harmonique jusqu'à la 16e harmonique améliore l'analyse de la qualité de l'énergie.
    3. 3

      Le double port Ethernet en cuivre permet la communication entre les dispositifs et assure la redondance. Des ports fibre optique simple ou double sont également disponibles.

    4. 4

      Les protocoles Modbus TCP multisession, Modbus RTU, DNP3 et CEI 61850 offrent une flexibilité de communication.

    5. 5

      Les communications Mirrored Bits fournissent une communication rapide et fiable relais à relais.

    6. 6

      Le port EIA-485 fournit un accès à l'ingénierie rapide et facile.

    7. 7

      Les boutons-poussoirs de déclenchement/fermeture SafeLock sur le panneau avant sont câblés directement aux bornes pour permettre la commande du disjoncteur indépendamment du relais.

    8. 8

      Les E/S étendues permettent des applications flexibles.

    9. 9

      La protection contre les défauts à la terre sensibles (SEF) détecte avec précision les défauts à la terre avec de faibles valeurs de courant.

    10. 10

      L'unité de mesure de phaseur intégrée permet une surveillance du réseau électrique à grande échelle.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

  • Protocole de communication CEI 61850.
  • Port de communication USB du panneau avant.
  • Boutons-poussoir indépendants de déclenchement/fermeture SafeLock.
  • Ports Ethernet à fibre optique simple ou double, ou double en cuivre.
  • Port série EIA-485.
  • Communications Mirrored Bits et profil de charge.
  • Sorties de contact avec interruption de courant élevé ou standard et entrées supplémentaires.
  • Canal d’entrée de courant neutre à faible plage pour applications de défaut à la terre sensible (SEF) non directionnelles.
  • Canal de courant neutre à faible plage pour le contrôle directionnel de réseaux électriques non mis à la terre, mis à la terre par impédance élevée ou mis à la terre par l’intermédiaire d’une bobine de Petersen.
  • Éléments de puissance et rapports sur les baisses, les augmentations et les interruptions de tension.
  • Étiquettes configurables par l’utilisateur pour les voyants DEL et les contrôles pour l'opérateur.
  • Vernis de protection: Protège l’équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-351S-5 R518-V4 SEL-351S-5-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351S-6 R518-V4 SEL-351S-6-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351S-7 R518-V4 SEL-351S-7-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions