Hydroélectricité

Qu'il s'agisse d'un système complet ou d'un dispositif autonome, une solution SEL peut vous aider à respecter les normes les plus strictes en matière de fiabilité et de sécurité, tout en réduisant le coût total de possession.

Avec une solution SEL, vous pouvez :
  • Standardiser un modèle de relais unique pour protéger l'ensemble de votre parc. Les produits SEL prennent en charge toute la gamme de tailles, de configurations et de tensions de production hydroélectrique.
  • Réduire les erreurs et les coûts de formation. Utilisez deux relais SEL identiques, ou combinez deux modèles de relais SEL distincts, et obtenez une protection primaire et de secours de haute qualité par un seul fournisseur.
Utilisez les produits SEL pour :
  • La surveillance et le contrôle des connexions entre le générateur et le poste électrique.
  • La protection du générateur et du transformateur élévateur — autonome ou combiné.
  • L'intégration dans les systèmes de contrôle de centrale basés sur Ethernet et utilisant la norme CEI 61850 Édition 2, DNP3, Ethernet/IP ou TCP Modbus.
  • Les systèmes d'annonciation, de temps précis et de surveillance de l'équipement.

Protection du générateur

Solutions de services publics de génération continue

Protégez et contrôlez des unités de génération entières, y compris des transformateurs élévateurs, grâce à une solution basée sur le système avancé de protection du générateur SEL-400G ou le relais de protection de générateur SEL-700G.

SEL-400G Système avancé de protection du générateur

Protection avancée pour les générateurs, les barres de générateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul ensemble. Synchronisez automatiquement la fréquence, la tension et le contrôle de phase. La détection plus rapide des défauts, la limitation des dommages au générateur et la remise en service plus rapide.
  • Protection des installations de pompage‑turbinage ne nécessite pas de relais supplémentaires
  • Protection complète contre le défaut du stator
  • Protection de l'enroulement du rotor/champ par injection (relais de protection de mise à la terre du stator SEL-400G plus SEL-2664S et module de mise à la terre du champ SEL-2664)
  • Synchronisation avec le réseau
  • Mesures et rapports
En savoir plus 

SEL-700G Relais de protection de générateur

Protection fiable et complète pour les générateurs de toutes tailles. Le SEL-700G est une solution complète de protection et de synchronisation avec des E/S flexibles, des capacités de communications avancées et de nombreuses options de montage. Il est idéal pour les mises à niveau et les rénovations.
  • Protection différentielle de courant
  • Surveillance d'usure du disjoncteur
  • Détection d'îlotage
  • Synchronisation avec le réseau
Fonctions de mesure et de génération de rapports
En savoir plus 

Génération de secours et d'amorçage

SEL propose des relais de protection parfaitement adaptés aux générateurs de secours et d'amorçage. Ils peuvent fournir une protection autonome complète et s'intégrer aux systèmes de contrôle de l'installation.

SEL-700G Relais de protection de générateur

Protection fiable et complète pour les générateurs, quelque soit la configuration ou le type de carburant. Le SEL-700G est une solution complète de protection et de synchronisation avec des E/S flexibles, des capacités de communications avancées et de nombreuses options de montage.En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

Grâce aux produits SEL, communiquez l'état du relais, la température du stator et la température du roulement au système de contrôle de l'installation.

Communications et cybersécurité

Les solutions de communications SEL contribuent à garantir la fiabilité, la cybersécurité et la conformité des réseaux de communications avec les exigences d'audit CIP du NERC.

Services d'ingénierie

Nous travaillons ensemble pour créer une solution SEL qui vous permet de contrôler votre propre système. De la modélisation à la planification, en passant par la mise en service et la formation, nos ingénieurs comptent parmi les plus grands experts de l'industrie de l'énergie électrique, et ils se concentrent sur ce dont vous avez besoin.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de décharges et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Chaque produit SEL est livré avec une garantie décennale, la meilleure de l'industrie. Si un produit tombe en panne sous garantie, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL