Generación

Combustión y ciclo combinado

Proporcione protección, control, integración y sincronización confiables de las funciones de generación de misión crítica de su planta con una solución de SEL. Las soluciones de SEL para la generación por combustión y ciclo combinado incluyen lo siguiente:
  • Protección integral de generadores y transformadores elevadores.
  • Comunicaciones seguras para la integración con sistemas de control de la planta.
  • Automatización, señalización, hora precisa y monitoreo de equipos.
Puede usar productos de SEL para realizar lo siguiente:

Generadores recíprocos

Proteja los generadores recíprocos a diésel y gas natural con relés de protección de generador SEL-700G. Brindan protección autónoma ideal para instalaciones de generadores y pueden integrarse en sistemas de control de la planta.

SEL-700G Relé de protección de generador

Una solución completa de protección y sincronización para generadores de cualquier tamaño. Gracias a sus E/S flexibles, las capacidades de comunicaciones avanzadas y una variedad de opciones de montaje, es ideal para actualizaciones y modernizaciones.
  • Protección diferencial de corriente
  • Monitoreo del deterioro del interruptor
  • Detección de funcionamiento en isla
  • Sincronización con la red
  • Funciones de medición y generación de informes
Conozca más 

Generación por ciclo combinado

Proteja y controle sistemas grandes de generación por ciclo combinado (incluidos transformadores elevadores) con una solución basada en el sistema avanzado de protección del generador SEL-400G.

SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador

Protección avanzada para generadores, barras de generadores y transformadores elevadores de generación (GSU) en un solo paquete. Sincronice de manera automática el control de fase, voltaje y frecuencia. Detecte fallas más rápido, limite el daño a su generador y restablezca el servicio más rápido.
  • Protección integral de falla del estator
  • Protección del devanado del rotor/campo basada en inyección (SEL-400G más el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664)
  • Sincronización con la red
  • Medición y generación de informes
Conozca más 

SEL-2664S Relé de protección de falla a tierra del estator

Proteja los generadores con puesta a tierra de alta impedancia de fallas a tierra cuando los generadores están detenidos, durante el arranque o mientras funcionan.
  • Protección del devanado del estator
  • Protección del arranque del generador
  • Protección redundante para aplicaciones críticas
  • Eliminación de puntos ciegos de protección a través de la capacidad de inyección de frecuencia
Conozca más 

Monitoreo, control e integración

Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura del rodamiento al sistema de control de la planta con productos de SEL.

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular resistente. Escoja versiones con 4 o 10 ranuras, y combine los módulos en función de su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo en su red de control de la planta, ya que envía comunicaciones de fibra óptica deterministas a unidades terminales remotas (UTR), relés o controladores lógicos programables (PLC).Conozca más 

SEL-3560 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

Nuestro controlador de automatización más potente: un controlador potente y flexible que se diseñó para la automatización e integración de sistemas de protección tanto grandes como pequeños.Conozca más 

Comunicaciones y seguridad cibernética

Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a asegurar que las redes de comunicación sean confiables y ciberseguras, y que cumplan con los requisitos de auditoría NERC CIP.

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL