Soluciones de barras de proceso con Time-Domain Link (TiDL) de SEL

La tecnología TiDL de SEL permite soluciones robustas de barras de proceso al usar intercambio de datos deterministas en el tiempo y una configuración simplificada.

Elementos de un sistema de barras de proceso basado en TiDL

Unidades de fusión

Las unidades de fusión TiDL SEL-TMU se instalan cerca de los equipos primarios, como dentro de los gabinetes de control de los interruptores, para realizar la conversión de señales A/D. Transmiten mediciones digitalizadas de corriente y voltaje, así como el estado de los interruptores y otras señales binarias mediante el T-Protocol de SEL por cable de fibra óptica a relés compatibles con TiDL. Cada SEL-TMU admite conexiones directas de fibra óptica con hasta cuatro relés compatibles con TiDL sin necesidad de redes Ethernet.

Relés de protección

Los relés realizan funciones de protección y otras acciones de control basadas en los flujos de datos del T-Protocol de los dispositivos SEL-TMU conectados, así como en las comunicaciones directas de otros dispositivos. Estos envían señales de protección asistidas por comunicaciones, señales de enclavamiento y señales de control a unidades SEL-TMU a través de mensajes con T-Protocol.Cada relé compatible con TiDL de SEL tiene ocho puertos de fibra óptica 100BASE-FX para adquirir datos analógicos y binarios digitalizados de las unidades SEL-TMU para realizar funciones de protección y otras acciones de control. Si se detecta una falla, los relés envían una señal de disparo a la unidad de fusión usando el T-Protocol de SEL a través de un cable de fibra óptica.

Comunicaciones

Las unidades de fusión TiDL de SEL y los relés compatibles con TiDL se comunican mediante el T-Protocol de SEL, que mantiene la sincronización de datos entre todas las unidades de fusión conectadas. El T-Protocol de SEL combina varias funciones de comunicación, que optimizan la codificación de mensajes, transportan y decodifican tareas y simplifican la configuración del sistema de barras de proceso.Los relés habilitados TiDL de SEL se comunican con otros dispositivos mediante protocolos comunes, como GOOSE, comunicaciones Mirrored Bits, sincrofasores y comunicaciones con módulos RTD SEL-2600.

Sincronización en tiempo

Los relés TiDL miden la demora del trayecto entre el relé y la unidad de fusión en cada puerto conectado para alinear las mediciones de corriente y voltaje adquiridas de diferentes unidades de fusión. Este procedimiento de alineación elimina la necesidad de fuentes de tiempo externas, como relojes GPS, para la sincronización de datos.Los relés TiDL pueden sincronizarse con otros dispositivos en redes de barras de estación mediante el protocolo de tiempo de precisión (PTP) o IRIG-B.

Datos auxiliares

Un sistema TiDL por lo general necesita recopilar más mediciones de corriente y de voltaje y los estados binarios para realizar acciones de protección. Muchos dispositivos de protección, control y monitoreo de SEL recopilan y digitalizan datos auxiliares, como temperatura, alarmas, acciones de control, etc., para complementar los datos de protección digitalizados por las unidades de fusión. SEL ofrece dispositivos que admiten entradas de TC/TP tradicionales, de bobina de Rogowski y de mensajes digitales para conectarse a una amplia variedad de sensores de protección, control y monitoreo.

Consideraciones de diseño para soluciones TiDL

Además de sus funciones de protección, hay otros factores importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar e implementar un sistema de barras de proceso.

Interoperabilidad

Los protocolos de dispositivos permiten la comunicación entre dispositivos digitales y entre redes de barras de proceso y barras de estación. Las comunicaciones entre las unidades SEL-TMU y los relés compatibles con TiDL usan exclusivamente el T-Protocol de SEL.Los relés compatibles con TiDL de SEL también se comunican con relés que no son TiDL y otros dispositivos usando protocolos comunes. Esta capacidad permite a las subestaciones integrar sistemas de barras de proceso con diversos protocolos de barras de estación, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, MMS y GOOSE IEC 61850, EtherCAT IEC 61158, sincrofasores, comunicaciones Mirrored Bits y comunicaciones SEL-2600. (EtherCAT® es una marca comercial registrada y tecnología patentada, concedida en licencia por Beckhoff Automation GmbH, Alemania).

Seguridad cibernética

La seguridad cibernética es una consideración vital en los sistemas de barras de proceso. Sin embargo, dado que los sistemas de tecnología operativa (TO) y TI tienen propósitos diferentes, las soluciones de seguridad cibernética para uno podrían no ser las más apropiadas para el otro.

Preserve la disponibilidad con métodos de privacidad

Las soluciones de barras de proceso basadas en TiDL usan los métodos de privacidad para preservar la disponibilidad de los datos y restringir el acceso.Las conexiones directas proporcionan privacidad al aislar físicamente las vías de comunicación. Los enlaces privados entre dispositivos permiten la detección inmediata de perturbaciones intencionadas o no en los flujos de datos, de manera que los dispositivos emitan alarmas y tomen medidas correctivas automáticas para mantener la seguridad.Las comunicaciones TiDL son intrínsecamente privadas a través de conexiones directas punto a punto entre las unidades SEL-TMU y los relés compatibles con TiDL. Las vías de comunicación aisladas físicamente impiden la captura o el desvío de mensajes del T-Protocol SEL sin detección. El T-Protocol no puede ser codificado ni descodificado por analizadores de protocolos convencionales para realizar inserciones maliciosas o accidentales de mensajes simulados.

Los métodos de confidencialidad reducen la disponibilidad

Las conexiones de red que no están diseñadas para mantener la privacidad suelen requerir métodos de confidencialidad coordinados, como TLS dentro de cada dispositivo para ocultar los datos, generalmente mediante cifrado, haciéndolos ilegibles para otros dispositivos y usuarios no autorizados. Esta solución no es deseable en los sistemas secundarios porque la carga de procesamiento adicional y el tiempo necesario para cifrar y descifrar los datos pueden ralentizar la acción de protección. El cifrado también hace que los datos no estén disponibles para ingenieros, técnicos, otros dispositivos y sistemas que carezcan de las capacidades de descifrado adecuadas. Además, la mayor frecuencia de las actualizaciones de firmware necesarias para mantenerse al día con las tecnologías de confidencialidad supone un serio obstáculo para mantener la disponibilidad del sistema, exige que los dispositivos se actualicen simultáneamente e introduce nuevas vulnerabilidades en la cadena de suministro y en el personal. Las consecuencias imprevistas que afectan la confiabilidad de la protección incluyen el tiempo de inactividad de los dispositivos durante las actualizaciones de firmware para solucionar vulnerabilidades de seguridad y la falta de comunicación entre dispositivos hasta que todos se actualizan a la misma versión de firmware. De nuestra base de conocimientos:

Servicios de ingeniería

Como parte de la implementación de sistemas secundarios digitales, los sistemas de barras de proceso basados en TiDL son tan sencillos o sofisticados como lo exija una aplicación, pero se han de tener en cuenta muchos factores importantes a la hora de diseñar el sistema. Asóciese con los Servicios de Ingeniería de SEL para crear una solución llave en mano que satisfaga las necesidades de su sistema y le permita tener el control. Los ingenieros expertos imparten una capacitación exhaustiva sobre todos los productos aplicados en una solución, lo que garantiza que usted pueda alcanzar sus objetivos operativos una vez que el sistema esté funcionando.

Nuestro soporte

Colaboramos de cerca con nuestros clientes desde la fundación de la compañía hace casi 40 años. Ese es uno de los principales motivos por los que somos el proveedor de relés de protección más confiable de Norteamérica y por el que empresas suministradoras de energía de todo el mundo nos han elegido como la opción número uno en precio, servicio y soporte.
Los dispositivos de SEL están diseñados para ofrecer una vida útil de al menos 20 años y todos los dispositivos fabricados por SEL incluyen una garantía de diez años, la mejor en la industria de la energía eléctrica. Si el período de garantía está vigente, la reparación y el cambio son gratuitos.Siempre hacemos todo lo posible por reparar cualquier producto devuelto, más allá de que esté o no cubierto por nuestra garantía.

Garantía de resistencia y confiabilidad

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todos los estándares de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Nuestros productos tienen un tiempo medio entre fallas (MTBF) de más de 700 años, según el desempeño observado en el campo. Esto quiere decir que, si usted tiene 700 productos de SEL instalados en sus sistemas, puede esperar menos de una falla por año por cualquier motivo, ya sea que se trate de un defecto o de un factor externo, como sobrevoltaje, sobrecorriente, daños causados por animales o exposición al medioambiente.
Todos los dispositivos que fabricamos incluyen soporte técnico de por vida.Los equipos de soporte de SEL están a disposición en oficinas regionales en todo el mundo y están dotados de ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas de potencia.No importa con qué frecuencia necesite llamar o cuánto tiempo en servicio tengan sus productos de SEL, nuestros profesionales de servicio al cliente y soporte técnico están listos para ayudar. 

Boletines y actualizaciones de seguridad

Notificamos a los propietarios de productos sobre las actualizaciones y las revisiones de seguridad durante toda la vida del producto. Las actualizaciones de software y firmware se distribuyen directamente a nuestros clientes mediante transferencia segura de archivos, y su autenticidad e integridad pueden verificarse a través de firmas digitales y hashes criptográficos.Más información acerca de las notificaciones de seguridad 
SEL ofrece soporte de seguridad cibernética para todas las soluciones, los sistemas y los productos que proveemos.También ejercemos la administración segura de la cadena de suministro y ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las normas pertinentes en materia de cadena de suministro y seguridad cibernética.

Boletines y actualizaciones de seguridad

Revisamos y probamos exhaustivamente el código en nuestros productos, lo que nos proporciona un mayor control sobre la calidad, la seguridad y la funcionalidad. Se notifica a los clientes acerca de las actualizaciones y revisiones de seguridad durante toda la vida útil de cada producto de SEL.

Soporte y servicios de seguridad cibernética

Desde la evaluación de los sistemas y el establecimiento de valores de referencia hasta el desarrollo de soluciones de defensa cibernética y la administración constante del sistema, nuestro conjunto completo de servicios de seguridad puede ayudar a fortalecer sus defensas y agilizar las exigencias de mantenimiento y cumplimiento.Los contratos de soporte de servicios cibernéticos pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, endurecimiento del sistema, administración de revisiones/actualizaciones y más, según las necesidades que anticipe.Contactar a los Servicios Cibernéticos de SEL
SEL satisface las necesidades de sus empleados de capacitación y educación continua a través de seminarios, presentaciones en conferencias y ferias de la industria, además de los cursos de la Universidad SEL.Los cursos de la Universidad SEL y muchos de nuestros seminarios proporcionan horas de desarrollo profesional (PDH) para mantener las licencias de ingeniería profesional (PE). Los cursos y seminarios pueden dictarse en diversos formatos, entre ellos, aprendizaje en línea autoguiado, aulas virtuales, seminarios web en vivo y grabados, y en persona.También podemos trabajar con usted para desarrollar capacitaciones personalizadas según las necesidades específicas de sus empleados.

Ofertas de capacitación y educación

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL