Con una solución SEL, usted puede hacer lo siguiente:
- Estandarizar el uso de un único modelo de relé para proteger toda su infraestructura. Los productos SEL son compatibles con toda la gama de tamaños, configuraciones y niveles de tensión en generación hidroeléctrica.
- Reducir errores y costos de capacitación. Utilizar dos relés SEL idénticos o combinar dos modelos diferentes de relés SEL, y obtener protección primaria y de respaldo de alta calidad de un solo proveedor.
Utilice productos SEL para:
- Monitoreo y control de las conexiones entre el generador y la subestación.
- Protección del generador y del transformador elevador, ya sea de forma independiente o combinada.
- Integración con sistemas de control de planta basados en Ethernet, utilizando IEC 61850 edición 2, DNP3, EtherNet/IP o Modbus TCP.
- Sistemas de señalización, hora precisa y monitoreo de equipos.
Protección de generadores
Soluciones para generación continua y empresas eléctricas
Proteja y controle unidades completas de generación, incluyendo los transformadores elevadores, con una solución basada en el sistema avanzado de protección de generadores SEL-400G o el relé de protección de generadores SEL-700G.
SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador
Protección avanzada para generadores, barras de generador y transformadores elevadores de generación (GSU), todo en un solo paquete. Sincronización automática de frecuencia, voltaje y control de fases. Detección más rápida de fallas, limitación de daños al generador y restablezca el servicio más rápido.- Protección para centrales de almacenamiento por bombeo, sin necesidad de relés adicionales
- Protección integral contra fallas en el estator
- Protección del rotor y del devanado de campo basada en inyección (SEL-400G junto con el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664)
- Sincronización con la red
- Medición y generación de reportes
SEL-700G Relé de protección de generador
Protección confiable e integral para generadores de cualquier tamaño. El SEL-700G es una solución completa de protección y sincronización, con E/S flexibles, capacidades avanzadas de comunicación y una variedad de opciones de montaje. Es ideal para actualizaciones y modernizaciones.- Protección diferencial de corriente
- Monitoreo del desgaste de interruptores
- Detección de operación en isla
- Sincronización con la red
Generación principal y de reserva
SEL ofrece relés de protección perfectamente adaptados para generadores de reserva y generación principal. Pueden proporcionar una protección completa de forma independiente y están listos para integrarse con los sistemas de control de planta.
SEL-700G Relé de protección de generador
Protección confiable e integral para generadores de cualquier configuración o tipo de combustible. El SEL-700G es una solución completa para protección y sincronización, con E/S flexibles, capacidades avanzadas de comunicación y una variedad de opciones de montaje.Más informaciónMonitoreo, control e integración
Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura de los rodamientos al sistema de control de la planta mediante productos SEL.
Comunicaciones y ciberseguridad
Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a garantizar que las redes de comunicaciones sean confiables, ciberseguras y cumplan con los requisitos de auditoría CIP de NERC.