Combustión y ciclo combinado

Proporcione protección, control, integración y sincronización confiables de las funciones de generación críticas de su planta con una solución de SEL. Las soluciones de SEL para generación por combustión y ciclo combinado incluyen lo siguiente:
  • Protección integral de generadores y transformadores elevadores.
  • Comunicaciones seguras para la integración con los sistemas de control de la planta.
  • Automatización, señalización, hora precisa y monitoreo de equipos.
Usted puede usar productos SEL para:

Generadores reciprocantes

Proteja los generadores reciprocantes (de pistón) a diésel y a gas natural con los relés de protección de generador SEL-700G. Brindan protección autónoma ideal para instalaciones de generadores; y además, están listos para integrarse con los sistemas de control de la planta.

SEL-700G Relé de protección de generador

Una solución completa de protección y sincronización para generadores de cualquier tamaño. Gracias a sus E/S flexibles, las capacidades de comunicaciones avanzadas y una variedad de opciones de montaje, es ideal para actualizaciones y modernizaciones.
  • Protección diferencial de corriente
  • Monitoreo del desgaste de interruptores
  • Detección de operación en isla
  • Sincronización con la red
  • Funciones de medición y generación de informes
Más información 

Generación por ciclo combinado

Proteja y controle sistemas grandes de generación por ciclo combinado (incluidos transformadores elevadores) con una solución basada en el sistema avanzado de protección de generadores SEL-400G.

SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador

Protección avanzada para generadores, barras de generador y transformadores elevadores de generación (GSU), todo en un solo paquete. Sincronice de manera automática el control de fase, voltaje y frecuencia. Detecte fallas más rápido, limite el daño al generador y restablezca el servicio más rápido.
  • Protección integral de falla del estator
  • Protección del devanado del rotor/devanado de campo basada en inyección (SEL-400G más el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664)
  • Sincronización con la red
  • Medición y generación de reportes
Más información 

SEL-2664S Relé de protección de falla a tierra del estator

Proteja a los generadores conectados a tierra de alta impedancia contra fallas de tierra cuando se encuentran parados, durante el arranque o mientras se ejecutan.
  • Protección del devanado del estator
  • Protección del arranque del generador
  • Protección redundante para aplicaciones críticas
  • Eliminación de puntos ciegos de protección mediante la capacidad de inyección de frecuencia
Más información 

Monitoreo, control e integración

Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura de los rodamientos al sistema de control de la planta con productos de SEL.

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular resistente. Escoja versiones con 4 o 10 ranuras, y combine y acople los módulos para adaptarlos a su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo en su red de control de la planta, ya que envía comunicaciones de fibra óptica determinísticas a unidades terminales remotas (UTR), relés o controladores lógicos programables (PLC).Más información 

SEL-3560 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

Nuestro controlador de automatización más potente: un controlador potente y flexible que se diseñó para la automatización e integración de sistemas de protección tanto grandes como pequeños.Más información 

Comunicaciones y ciberseguridad

Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a garantizar que sus redes de comunicación sean confiables, ciberseguras y cumplan con los requisitos de auditoría de las normas NERC CIP.

Servicios de ingeniería

Trabajemos juntos para crear una solución SEL para su sistema. Desde los estudios de ingeniería y el diseño del sistema hasta la puesta en servicio y la capacitación, los ingenieros de SEL aportan su inventiva y un profundo conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas eléctricos a cada proyecto. Sin importar la complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudarle a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que usted puede confiar

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todos los estándares de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento opcional para las tarjetas de circuito impreso proporciona un nivel adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si cualquier producto falla mientras está en garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL