Produtos de controle do bay e proteção da subestação
As soluções de controle do bay e proteção da SEL monitoram e controlam o equipamento e as funções de missão crítica de sua subestação, incluindo disjuntores duplos, religadores, falta no disjuntor e auxiliares como interruptores isolados a ar, interruptores de aterramento e muitos outros.
SEL-2240 Axion
Uma solução de I/O modular e controle totalmente integrada. Escolha uma base de 4 ou 10 slots e inclua módulos de comunicações e controle para atender às suas necessidades. Não importa se sua aplicação precisar de uma unidade de terminal remoto (RTU) ou de um controlador de lógica programável (PLC) ultrarrobusto, o SEL-2240 será uma ótima opção.Saiba maisSEL-451 Sistema de proteção, automação e controle de terminal (bay)
Completo controle do bay da subestação, com proteção de disjuntor de alta velocidade e configurações simplificadas em um sistema de baixo custo. As configurações por barramentos flexíveis fornecem fácil status e controle de até 20 interruptores de desconexão e dois disjuntores.Saiba maisSoluções para sistema secundário digital (subestação digital)
Quando o sistema secundário de sua subestação – o equipamento de baixa tensão que controla e protege o equipamento primário de alta tensão da subestação – utiliza tecnologia digital em vez de circuitos analógicos para transmitir dados entre os transformadores do instrumento e os relés de proteção, a instalação fica mais fácil e sua subestação fica mais segura.Para ajudá-lo a alcançar esses benefícios, a SEL oferece duas abordagens de sistema secundário digital: nossa inovadora tecnologia TiDL e a solução de valores de amostragem (SV) IEC 61850-9-2. Uma solução SEL para sistemas secundários digitais oferece muitas vantagens. Você pode:
- Aumentar a segurança, movendo cabos de cobre de alta energia para fora da casa de controle e longe de onde as pessoas trabalham.
- Reduzir custos, diminuindo os materiais e mão-de-obra necessários para a instalação de cabos, comissionamento e documentação.
- Minimizar erros de operação devido a erros de cabeamento, reduzindo o número de caminhos de roteamento físicos e conexões.
Crie uma solução TiDL da SEL
A tecnologia TiDL da SEL usa uma arquitetura ponto a ponto para entregar uma solução simples e segura. Ela é centrada em proteção, sem engenharia de rede, sem rede comutada, sem fonte de tempo externa para proteção e com requisitos de treinamento mínimos. A TiDL é fácil de implementar e oferece uma forte segurança cibernética.
Crie uma solução SV IEC 61850-9-2
A solução SEL SV é uma opção IEC 61850-9-2 interoperável e centrada em comunicações para modernização dos sistemas secundários de sua subestação, que inclui merging unit com automação, proteção e controle incorporados.