html{display:none} SEL-3360 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3360

O SEL-3360 é uma plataforma computacional versátil, construída para suportar ambientes adversos em aplicações industriais e de concessionárias. A plataforma SEL-3360 pode ser configurada como uma plataforma de aplicativos Blueframe ou um computador industrial que executa um sistema operacional Microsoft Windows ou Linux. Para saber o respectivo modelo de Controlador de Automação em Tempo Real (Real-Time Automation Controller – RTAC), consulte SEL-3560.

O SEL-3360 é uma plataforma computacional de montagem em superfície compacta com um processador Intel Xeon quad-core de 2,0 GHz ou 2,8 GHz. O SEL-3360 pode ser encomendado de fábrica com os sistemas operacionais SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows Server pré-instalados. Também há kits de conversão de sistema operacional disponíveis para atualização de hardwares existentes. Além disso, a rede SEL e os drivers de porta serial têm disponibilidade para suportar a instalação de sistemas operacionais Linux.

Ao usar memória com código de correção de erros (ECC) e eliminar todas as peças móveis, como discos rígidos giratórios e ventiladores, as plataformas computacionais da SEL alcançam uma das classificações de tempo médio entre faltas (Mean Time Between Failures – MTBF) mais altas do segmento. Projetadas, fabricadas e testadas com os mesmos padrões de nossos relés de proteção, cada plataforma computacional SEL é fornecida com uma garantia de dez anos líder do setor, sendo fabricada nos EUA.

Tabela de comparação das plataformas computacionais SEL

A partir de

USD 4.470 Calcule o custo total de propriedade

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Blueframe — melhore o gerenciamento da rede de TO de seu sistema de potência, simplifique os patches de segurança e garanta a disponibilidade com a plataforma de aplicativos SEL Blueframe. É possível configurar as plataformas computacionais SEL (SEL-3350, SEL-3355, SEL-3360) com o Blueframe para gerenciar e operar as aplicações da SEL, como os aplicativos de Gerenciamento e Automação de Dados (Data Management and Automation – DMA).

Computador quiosque — selecione o SEL-3360 para aplicativos de usuário remoto que exigem a potência de um PC de alto desempenho. Com seu tamanho reduzido, o SEL-3360 possui uma grande capacidade computacional em um espaço limitado (com um processador Intel Xeon quad-core de 2,0 ou 2,8 GHz). O resfriamento passivo e uma ampla faixa de temperatura permitem instalar as plataformas computacionais da SEL em locais onde os computadores de mercado não sobreviveriam. Com uma das melhores classificações de MTBF do setor, o SEL-3360 pode operar com pouca ou nenhuma manutenção, o que o torna ideal para operações autônomas.

Ferramenta de Software OEM — quer você esteja atualmente fornecendo uma ferramenta robusta, pensando em implementar seu software como uma ferramenta dedicada para ambientes agressivos, ou esteja apenas no estágio de ideias, considere o SEL-3360 com recursos personalizados especialmente criados para sua empresa.

Sistemas de controle distribuído — mova suas aplicações de controle intensivo em computação para o mais próximo possível de seus equipamentos. Com tamanho reduzido e ampla faixa de temperatura possibilitam instalar o SEL-3360 em locais onde muitos computadores não sobreviveriam. Como as plataformas computacionais SEL podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar, use-as para garantir que o controle local dos equipamentos seja mantido, mesmo quando as comunicações com o centro de controle mestre forem perdidas. Atenda unidades remotamente usando a funcionalidade integrada da Intel Active Management Technology (AMT).

Estação de trabalho de engenharia — atenda ou exceda as especificações da IEEE 1613 e de relés de proteção para ambientes hostis com o SEL-3360, que é fabricado para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. Você pode acessar a estação de trabalho de engenharia remotamente e com segurança usando a Área de Trabalho Remota do Microsoft Windows encapsulada por IPsec ou por meio da Intel AMT com KVM remoto sobre IP.

Características

    1. 1

      Botão para teste das lâmpadas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarme e status operacional

    3. 3

      Status do link da porta Ethernet e LEDs de rede

    4. 4

      LEDs de transmissão e recepção da porta serial

    5. 5

      LED de atividade de disco rígido

    6. 6

      Três LEDs bicolores programáveis

    7. 7

      Duas portas USB 3.1 no painel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Duas portas DVI-D

    2. 2

      Duas portas Ethernet Gigabit de alta velocidade

    3. 3

      Quatro portas USB 3.1

    4. 4

      Conectores de entrada de linha, saída de linha e microfone

    5. 5

      Duas portas EIA-232 Integradas

    6. 6

      Tecnologia de conexão para monitor DisplayPort

    7. 7

      Conexão da fonte de alimentação externa*

      *Add a built-in power supply as well as PCIe expandability with the SEL-3360E (expandable model). The SEL-3360S (standard model) is shown.

    8. 8

      Contato de saída de alarme Forma C

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Botão para teste das lâmpadas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarme e status operacional

    3. 3

      Status do link da porta Ethernet e LEDs de rede

    4. 4

      LEDs de transmissão e recepção da porta serial

    5. 5

      Até dois SSDs com hot-swap

    6. 6

      LED de atividade de disco rígido

    7. 7

      Três LEDs bicolores programáveis

    8. 8

      Duas portas USB 3.1 no painel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Dissipador de calor e sem ventoinhas ou peças móveis

    2. 2

      Duas portas DVI-D

    3. 3

      Duas portas Ethernet Gigabit de alta velocidade

    4. 4

      Quatro portas USB 3.1

    5. 5

      Conectores de entrada de linha, saída de linha e microfone

    6. 6

      Duas portas EIA-232 Integradas

    7. 7

      Tecnologia de conexão para monitor DisplayPort

    8. 8

      Contato de saída de alarme Forma C

    9. 9

      Dois slots de expansão PCIe não proprietários

    10. 10

      Fonte de alimentação ca/cc integrada

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

Sistemas de automação e computação industrial e de subestações requerem disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e facilidade de serviço sempre que necessário. As plataformas computacionais SEL são projetadas com foco em RAS – confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção. O SEL-3360 atende a esses requisitos da seguinte forma:

Confiabilidade
A SEL projeta, fabrica e testa todas as plataformas computacionais internamente. Nossas plataformas computacionais possuem uma das mais altas classificações de MTBF da indústria e contam com garantia de dez anos.

Disponibilidade
Projetado para manter seu sistema operacional por períodos mais longos, o SEL-3360 pode ser alimentado por dois módulos de Fonte de Alimentação SEL-9331 externos conectados em paralelo, os quais podem ser energizados por duas fontes independentes. O compartimento de dois slots para unidade SATA de 2.5" pode ser carregado com drives de estado sólido (SSDs) e suporta configurações RAID 0 e 1. O monitor de sistema exclusivo (SysMon), a Ferramenta de Backup e Recuperação (Backup and Recovery Tool – BaRT) e o temporizador de "watchdog" da SEL maximizam a disponibilidade do sistema, alertando os usuários sobre potenciais problemas e minimizando o tempo de inatividade através da recuperação automática de falhas no sistema.

Capacidade de manutenção
O Intel AMT oferece alta capacidade de manutenção. Os usuários podem realizar diagnósticos, instalar softwares ou SOs e até mesmo comandar uma reinicialização remotamente. Além disso, o SysMon da SEL registra eventos específicos do sistema instalado para ajudar na rápida recuperação.

Projeto de hardware robusto
As plataformas computacionais da SEL são projetadas para oferecer a máxima confiabilidade, sem ventiladores ou peças móveis, e têm o suporte da garantia de dez anos. A plataforma SEL-3360 possui uma fonte de alimentação durável, sistema de gerenciamento térmico avançado, memória com código de correção de erros e drives de estado sólido (SSDs) com célula de nível único (SLC) para oferecer operação confiável nos ambientes mais adversos.

Operação confiável — atende aos padrões de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 e IEC 60255.
Instale o SEL-3360 em ambientes adversos. Ele foi projetado para suportar descarga eletrostática de 15 kV, transientes rápidos, emissões conduzidas e irradiadas , choque de até 15 g, vibração sísmica e sustentada, picos de tensão e grandes distúrbios de campo magnético.

Múltiplas opções de fontes de alimentação
O SEL-3360E vem com uma Fonte de Alimentação SEL-9331 interna, enquanto o SEL-3360S pode ser alimentado por uma fonte SEL-9331 externa ou por qualquer outra fonte de 12 Vcc. Estão disponíveis dois modelos de fonte de alimentação SEL-9331: Alta tensão (120/240 Vca ou 125/250 Vcc) e Baixa Tensão (48 Vcc).

Funcionalidade watchdog
Monitore e emita alarmes para vários serviços e condições do sistema com um controlador integrado que proporciona um nível extra de confiabilidade do sistema computacional. O controlador integrado inclui uma interface de monitor de sistema programável e configuração de alarme.

Processadores Intel Quad-Core de alto desempenho
O SEL-3360 possui processadores Intel multicore com tecnologia Intel vPro e até 64 GB de RAM ECC, fornecendo a potência de que você precisa para qualquer aplicação.

Múltiplas portas de I/O
Conecte-se diretamente a periféricos locais e interfaces de rede de alta velocidade com duas portas Ethernet, entrada e saída de áudio, seis portas USB 3.1, três portas de vídeo digital e duas portas seriais.

Flexibilidade com slots PCIe
O SEL-3360E oferece dois slots de expansão PCI Express, que permitem acrescentar portas seriais, portas Ethernet, I/O ou outros cartões PCI Express adicionais de acordo com as necessidades de sua aplicação.

Opções de sistemas operacionais
é possível adquirir o SEL-3360 apenas como hardware ou configurá-lo para executar uma variedade de sistemas operacionais Linux ou Microsoft Windows para fornecer extrema flexibilidade e funcionalidade, além de recursos de segurança aprimorados.

Grande capacidade de armazenamento
Escolha entre três opções de SSD para se adequar ao seu aplicativo:

  • SLC para a mais alta resistência e confiabilidade.
  • pSLC para uma maior capacidade, mas com resistência reduzida.
  • 3D TLC para maior capacidade e menor custo, mas com resistência reduzida.

Com um compartimento SSD de duas baias, você pode ter um volume maior ou configurar um sistema RAID que fornece armazenamento redundante e mais confiável.

Opções de S.O.

A plataforma SEL-3360 suporta diversas opções de instalação de sistema operacional. Você pode adquirir a plataforma computacional sem um sistema operacional instalado, proporcionando flexibilidade para instalar sua própria imagem de sistema operacional personalizada.

As plataformas computacionais SEL suportam várias configurações já instaladas de fábrica, incluindo a plataforma de aplicativos Blueframe e os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 IoT Enterprise e Windows Server. A rede SEL e os drivers de porta serial possuem compatibilidade com os sistemas operacionais Linux de terceiros.

A plataforma SEL-3360 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Os kits de conversão também oferecerão suporte ao sistema operacional RTAC no futuro. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente.

Sistemas operacionais da SEL:

  • RTAC*
  • Blueframe*

Sistemas operacionais de terceiros compatíveis:

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

*OS que pode ser encomendado de fábrica.
1 Para compatibilidade de versão VMware, entre em contato com o suporte SEL.

Processador

Xeon quad-core 2.0 GHz (padrão); Xeon quad-core de 2,8 GHz (opcional). 

Memória

O padrão são 4 GB de RAM ECC. Escolha até 64 GB de RAM ECC.

Opções de armazenamento

Escolha entre SSDs de célula de nível único (SLC), célula de pseudo-nível único (pSLC) ou célula 3D de nível triplo (3D TLC) com classificação de temperatura industrial e SSDs com revestimento Conformal Coating de 32 GB a 1.920 GB.

Fonte de Alimentação

  • SEL-3360E: Fonte de alimentação interna SEL-9331
  • SEL-3360S: Entrada de 12 Vcc, fonte de alimentação externa opcional SEL-9331
  • O SEL-9331 está disponível nos modelos de alta tensão (125–250 Vcc ou 120–240 Vca) e baixa tensão (48 Vcc).

Placas de expansão PCIe (apenas SEL-3360E)

  • Placa adaptadora Ethernet de 4 portas (acrescente até 1)
  • Placa adaptadora serial com 6 portas (acrescente até 2)
  • Placa adaptadora com 2 portas de tempo e Ethernet (selecione apenas 1)

Dissipador de calor e opções de montagem

Escolha entre um dissipador de calor padrão refrigerado por convecção ou um dissipador de calor refrigerado por condução para melhor atender às suas necessidades de aplicação.

Pintura Isolante

Proteja o equipamento contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Saiba mais sobre o revestimento “conformal coating”.

Acessórios

Vários periféricos (por exemplo, mouse, teclado e monitor touchscreen) estão disponíveis diretamente na SEL como acessórios. Os acessórios não devem reduzir as especificações operacionais do produto, como temperatura, choque ou vibração.

Para obter mais informações, consulte o Catálogo de acessórios da plataforma computacional .

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Aba Software do 3360

Configuração

Drivers, firmwares e softwares

A SEL oferece uma ampla variedade de drivers, firmwares e softwares para as plataformas de computação SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360 e cartões de expansão SEL-3390.

Visite a página de downloads de software da SEL para encontrar downloads disponíveis para plataformas de computação e placas de expansão da SEL.


Driver PRP SEL-5815 para Windows

O SEL-5815 agrega o suporte do Parallel Redundancy Protocol (PRP), compatível com a norma IEC 62439-3, às plataformas de computação da SEL.

Saiba mais e faça o download na página do produto SEL-5815.


Ferramenta de Backup e Recuperação da SEL (BaRT)

Use o SEL BaRT para criar de forma rápida e fácil uma imagem instantânea do sistema operacional e da configuração de sua plataforma de computação. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de plataformas de computação da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma.

Saiba mais e baixe aqui.