A SEL-3560 foi projetada com a mesma potência de processamento da SEL-3555 RTAC, mas é oferecida em um fator de forma menor. A SEL-3560 é montada em superfície e apresenta opções de processamento multicore e RAM configurável. Ela é capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e de atender aos requisitos de maior demanda da indústria. A IHM integrada opcional na web com uma porta de exibição local elimina a necessidade de um computador adicional. Ideal para aplicações que exigem desempenho potente em espaços apertados, este modelo integra até 256 dispositivos e aceita até 100.000 pontos de dados.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
Hardware robusto — o RTAC foi projetado e testado para atender ou exceder as especificações da IEEE 1613 e de relés de proteção para ambientes adversos e também para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. O RTAC não possui ventiladores ou peças móveis, o que aumenta sua vida útil operacional. Para maior proteção, você pode encomendá-lo incluindo o revestimento "conformal coating" para proteção contra ambientes adversos e contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
Configuração simples e otimizada — projete rapidamente um sistema de automação integrado que inclua conversão de protocolos, comunicações SCADA, integração IEC 61850, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógica programável. Novas ferramentas de automação são adicionadas continuamente para simplificar aplicações complexas, como monitoramento de condições, registro de faltas de distúrbios, configuração de mapas de pontos SCADA e arquivamento e alarmes para alterações de dados. Consulte o manual do software acSELerator RTAC SEL-5033 para obter mais informações sobre nossas extensões de software de automação.
Extenso suporte a protocolos — concentre e gerencie dados de relés novos e existentes e outros IEDs utilizando nosso abrangente conjunto de protocolos. Protocolos padrão SCADA estão incluídos com a compra de qualquer RTAC, incluindo DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus e muitos outros.
Segurança integrada — o RTAC é construído com segurança cibernética desde o hardware. A tecnologia antimalware da lista de permissões Exe-GUARD oferece maior segurança, tornando o RTAC o primeiro produto do mercado a incluir uma solução antivírus de lista de permissões que não requer atualizações de patch do usuário final. Faça do RTAC o ponto de acesso seguro à sua subestação ou planta com um conjunto completo de ferramentas de acesso de engenharia. Você pode autenticar usando a autenticação central LDAP ou RADIUS ou autenticação de usuário local baseada na função. Restrinja o acesso do usuário ao conjunto necessário de funções para realizar o trabalho com controle de acesso configurável baseado na função (RBAC). Registre a atividade do usuário no registro de Sequência de Eventos (SOE) e encaminhe notificações via Syslog. Criptografe dados críticos e acesso de engenharia via Secure Shell (SSH) e Transport Layer Security (TLS). O RTAC impõe autenticação e proxies de conexões de acesso de engenharia para dispositivos seriais e conectados em LAN.
Custom Logic — crie suas próprias soluções no mecanismo lógico incorporado conforme norma IEC 61131, que é padrão em todo controlador de automação. Crie uma lógica de usuário customizada e acesse todos os tags do sistema, incluindo diagnósticos, E/S de contato, dados de protocolo e estatísticas de comunicações, a fim de fornecer flexibilidade de controle sem paralelos.
IHM da subestação — forneça monitoramento, controle e anúncio local e remoto de forma econômica e eficiente para subestações e outros processos por meio da instalação de uma IHM opcional baseada em web, disponível para a maioria dos modelos de RTAC e para o SEL-2240 Axion. O software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapeia facilmente o banco de dados de marcações RTAC para reduzir o tempo de desenvolvimento da tela.
Projetado, fabricado e testado nos EUA
Sem ventiladores ou peças móveis
SSD com SLC mais rápido e mais confiável
Componentes industriais da mais alta qualidade, tais como SSDs com SLC e memória ECC
Garantia de dez anos, sem questionamentos
Intel AMT para gerenciamento remoto
Dois slots de expansão PCIe
Projeto patenteado do dissipador térmico
Fonte de alimentação ca/cc integrada
Contato de saída de alarme Forma C e “watchdog” de sistema personalizável
Projetado, fabricado e testado nos EUA
Sem ventiladores ou peças móveis
Garantia de dez anos, sem questionamentos
SSD com célula de nível único (SLC) mais rápido e mais confiável
Componentes industriais da mais alta qualidade, tais como SSDs com SLC e memória ECC
Capacidade de gerenciamento e correções remotas
Projeto patenteado do dissipador térmico
Contato de saída de alarme Forma C e “watchdog” de sistema personalizável
O RTAC da SEL é uma plataforma poderosa e multifuncional projetada para aplicações de grande demanda de concessionárias e indústrias. Com recursos de segurança cibernética precisos, integrados e de processamento determinístico, o hardware robusto e de grau industrial garante o desempenho confiável de operações críticas, mesmo em ambientes operacionais adversos.
A plataforma RTAC oferece uma ampla gama de opções de hardware, compatibilidade com inúmeros protocolos e um mecanismo lógico IEC 61131 integrado para programação personalizada, tornando-a uma solução versátil para diversas aplicações, desde concentração de dados e conversão de protocolos até o gerenciamento e controle abrangentes de energia.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3560 | R202-V0 | SEL-3555-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R201-V1 | SEL-3555-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R200-V2 | SEL-3555-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R156-V0 | SEL-3555-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R155-V1 | SEL-3555-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R154-V2 | SEL-3555-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R153-V4 | SEL-3555-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.
Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de Ajuda do acSELerator RTAC .
Conheça as bibliotecas e extensões disponíveis na página da plataforma RTAC.
O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificada.
Saiba mais na página do software DMA.
O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.
*Recurso opcional
1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.
| Número de Peça do Cabo | Terminação | Comprimento | Notas | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| C605A | DB-9 macho | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C489 | DB-9 macho | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 para SEL DNP (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B) | Visualizar |
| C478A** | DB-9 fêmea | 1 a 6 pés | Cabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C478N** | DB-9 fêmea + BNC | 1 a 6 pés | Cabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C605 | DB-9 macho | 1 a 6 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C605R* | DB-9 macho | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C477 | DB-9 macho | 1 a 150 pés | Cabo serial SEL RJ45 para GE DNP I/O (RS-485, RJ45 M/DB-9 M) | Visualizar |
| C607 | Fios estanhados | 1 a 330 pés | Cabo serial SEL RJ45 para servidor terminal (fios RJ45 M/Tin) | Visualizar |
| C616 | DB-9 macho | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C629A | RJ45 | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B) | Visualizar |
| C629R* | RJ45 | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C659 | DB-9 macho + BNC | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) | Visualizar |
| C972 | BNC | 1 a 130 pés | Cabo serial SEL RJ45 (IRIG modulado, RJ45 M/BNC M) | Visualizar |
| C256 | BNC | 1 a 500 pés | Cabo serial DB-9 para IRIG-B | Visualizar |
| C481 | 25 pinos fêmea | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modem | Visualizar |
| C618 | DB-9 macho | 1 a 100 pés | Cabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modem | Visualizar |
*Este cabo é duplamente blindado (contém blindagens de folha metálica e malha), com a blindagem conectada ao revestimento em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.
**Esses cabos se conectam aos cabos seriais SEL existentes com conector DB-9 e transceptores em série de fibra ótica SEL-2800.