html{display:none} SEL-T4287 Système de vérification par onde mobile progressive | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T4287

Système de vérification par onde mobile progressive

Le SEL-T4287 est un ensemble d'essai d'injection d'impulsion secondaire, facile à utiliser, compact et économique, pour vérifier les localisateurs de défaut par onde mobile progressive et les relais de protection de ligne. Les localisateurs de défaut et les éléments de protection par onde mobile progressive mesurent des changements brusques dans les courants et les tensions d'entrée avec des temps de montée aussi rapide que 1 microseconde. Les localisateurs de défaut et les relais répondent aux polarités relatives et à la synchronisation relative de ces changements brusques de signal. Le SEL-T4287 génère des signaux de courant de sortie avec un temps de montée rapide, une désintégration assez lente et une précision en nanosecondes nécessaire pour vérifier les relais de protection de ligne et les localisateurs de défaut par onde mobile progressive, qu'ils soient des dispositifs autonomes ou intégrés dans des relais de protection de ligne.

À partir de

5 870 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


  • Vérifier les localisateurs de défaut, basés sur le courant ou la tension, à extrémité simple, double ou multiple.
  • Vérifier les éléments de protection directionnelle par onde mobile progressive.
  • Vérifier les schémas de protection différentielle de courant par onde mobile progressive.

Caractéristiques

    1. 1

      Port USB pour les mises à niveau du micrologiciel.

    2. 2

      Visualisez les paramètres de la ligne ainsi que ceux de l’essai.

    3. 3

      Visualisez la source de déclenchement sélectionnée pour la vérification.

    4. 4

      Préparez et amorcez manuellement un essai.

    5. 5

      Naviguez jusqu’aux paramètres de la ligne ainsi que ceux de l’essai.

    6. 6

      Confirmez les nouvelles valeurs de paramètres de la ligne et de l’essai.

    7. 7

      Modifiez la sélection du menu et appliquez de nouvelles valeurs de paramètres pour la ligne et pour l’essai.

    8. 8

      Sorties de courant d’ondes progressives.

    9. 9

      Amorcez un essai à l’aide d’un déclencheur pour entrée binaire de 48 V.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Sortie de déclenchement croisé, avec logique TTL, vers d’autres appareils.

    2. 2

      Entrée de déclenchement croisé, pour d’autres appareils d’essai.

    3. 3

      Entrée IRIG-B pour horloge satellite destinée la vérification synchronisée.

    4. 4

      Bloc d’alimentation : 110 à 240 Vca.

    1
    2
    3
    4

Détails

Application flexible
Le SEL-T4287 génère deux ensembles triphasés de courants secondaires d'onde mobile progressive. Un module de tension optionnel (résisteurs à faible inductance) vous permet de convertir un ou les deux ensembles de courant de sortie en signaux de tension d'onde mobile progressive. Vérifiez les localisateurs de défaut ou les éléments et schémas de protection basés sur le courant ou la tension, y compris les localisateurs de défauts à extrémité simple ou multiple, les éléments directionnels d'onde mobile progressive et les schémas différentiels d'onde mobile progressive. Synchronisez ou déclenchez plusieurs ensembles SEL-T4287 pour générer plus de deux signaux triphasés d'onde mobile progressive avec des motifs de synchronisation selon les besoins du dispositif vérifié.

Configuration facile des paramêtres d'essai
Créez des paramêtres de ligne et de défaut et laissez le SEL-T4287 calculer et mettre en place les signaux d'essai d'onde mobile progressive. Une interface homme-machine (IHM) facile et intuitive vous permet de préciser les paramêtres d'essai, vous donnant le contrôle complet des essais sans avoir besoin d'un ordinateur personnel ou d'un logiciel. 

Vérification de bout en bout
Effectuez une vérification de bout en bout des schémas de protection par onde mobile progressive et des localisateurs de défaut à extrémité multiple avec plusieurs ensembles d'essai SEL-T4287 synchronisés avec des horloges satellite par le biais d'une entrée IRIG-B standard. Préconfigurez chaque ensemble d'essai, programmer l'heure de l'essai et laissez les dispositifs SEL-T4287 mettre en place les bons signaux à toutes les extrémités de la ligne. Vérifiez les localisateurs de défaut à extrémité multiple pour les lignes avec plus de deux extrémités. La vérification de bout en bout est un caractéristique standard, inclus dans le prix de base, qui peut être utilisé avec n'importe quelle horloge satellite compatible avec la norme IEEE C37.118 avec une sortie IRIG-B.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions