html{display:none} SEL-400G Système avancé de protection du générateur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-400G

Système avancé de protection du générateur

Le SEL-400G offre une protection primaire et de secours pour les générateurs de toutes tailles et de tous types, y compris les générateurs hydroélectriques, les générateurs hydroélectriques à accumulation par pompage, les générateurs de turbines à vapeur et de turbines à gaz de combustion. Il combine la protection du générateur, de la barre et du transformateur élévateur en un seul ensemble, ce qui fait de ce relais une solution économique pour l'ensemble d'une unité de génération.

Les fonctions de protection avancée, comme la protection différentielle transversale, assurent la détection de défaut spire à spire, ce qui permet de détecter les défauts plus tôt, de limiter les dommages à votre générateur et de vous aider à reprendre le service plus rapidement. La protection différentielle adaptative et une large plage de suivi de fréquence (5 à 120 Hz) améliorent la sécurité de la protection. Les zones à double fréquence et l'autosynchronisation permettent une synchronisation en douceur avec le réseau.

Vous pouvez rapidement intégrer le SEL-400G dans des communications en série ou basées sur Ethernet. Le logiciel Grid Configurator de SEL vous permet de créer, gérer et déployer rapidement les réglages du dispositif. Vous pouvez également continuer à utiliser le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 pour vos besoins de configuration.

Diagrammes simulés du relais de la gamme SEL-400

À partir de

16 400 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection avancée du générateur : deux éléments différentiels universels indépendants assurent la protection du générateur et du transformateur GSU dans un seul relais. Avec ses 18 entrées de courant, ses 6 entrées de tension et son suivi de fréquence à large plage (5 à 120 Hz), le SEL-400G peut être utilisé dans une grande variété de configurations de générateur. En outre, ses éléments avancés de protection anti-motorisation et de protection contre la perte de champ protègent davantage votre générateur.

Logique d'accumulation par pompage : cette caractéristique permet la protection hydroélectrique à accumulation par pompage sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des relais externes pour commuter le câblage des TC, ce qui réduit les coûts et améliore la fiabilité.

Protection contre le défaut de mise à la terre du stator : permet la détection passive et active des défauts à la terre sur 100 % de l'enroulement du stator. Les éléments de protection contre le défaut de mise à la terre de l'enroulement du stator comprennent des temporisateurs intégrés qui détectent les défauts de mise à la terre intermittents et isolent le générateur avant que le défaut ne devienne permanent.

Protection de l'enroulement du rotor/champ : en appliquant le module de mise à la terre du champ SEL-2664 et le relais de protection de mise à la terre du stator SEL-2664S avec le SEL-400G, vous protégez votre système contre les courts-circuits de l'enroulement du rotor/champ. Avec l'élément de protection de terre, le premier défaut déclenche une alarme et un second défaut entraîne un signal de déclenchement. Cela vous permet de continuer à remplir vos obligations de production et de programmer un temps d'arrêt au moment voulu. 

Gestion simplifiée des réglages : Grid Configurator de SEL est un outil logiciel de configuration qui augmente l'efficacité et améliore les connaissances sur les réglages. Il est doté d'un éditeur de type tableur, d'une puissante interface de visualisation de la protection, de rapports complets et d'une gestion des réglages de multidispositifs.

Communication et intégration : intégrez rapidement le SEL-400G dans des communications série ou basées sur Ethernet avec la norme CEI 61850, le protocole de redondance parallèle (PRP) CEI 62439, les communications MIRRORED BIT, Modbus, DNP3, et d'autres protocoles. Utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de barre de centrale électrique, les ports de barre de poste et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communications monomode et multimode pour une flexibilité accrue.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port série EIA-232 du panneau avant est pratique et rapide pour la configuration du système et l'accès local.

    2. 2

      L'écran du panneau avant permet aux opérateurs de visualiser et de contrôler l'état des sectionneurs et des disjoncteurs.

    3. 3

      Les écrans synoptiques sélectionnables par l'utilisateur affichent la configuration du système sous la forme d'un schéma sur une ligne.

    4. 4

      Le clavier facile à utiliser simplifie la navigation.

    5. 5

      Voyants à DEL tricolores du panneau avant qui indiquent les alarmes personnalisées et fournissent des informations simples et rapides visant à aider les répartiteurs et les équipes d'intervention à rétablir rapidement l'alimentation.

    6. 6

      Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Choix entre un châssis à montage sur panneau horizontal ou un châssis à montage sur bâti.

    2. 2

      Choisissez une carte Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique, à la barre de poste et à l'accès d'ingénierie.

    3. 3

      Utilisez les trois ports EIA-232 sur le panneau arrière pour les communications Mirrored Bits, DNP3, SCADA et l'accès d'ingénierie.

    4. 4

      Les options de blocs d'alimentation incluent : 24 à 48 V c.c., 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a ; ou 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.a.

    5. 5

      Les 18 canaux de courant et les 6 canaux de tension peuvent être configurés pour une grande variété d'applications.

    6. 6

      Le relais peut être commandé avec un châssis 8U pouvant accueillir jusqu'à trois cartes d'E/S avec une large gamme de combinaisons d'entrées et de sorties.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Détails

Protection avancée du générateur et de l'unité
Augmentez la durée de vie des machines en détectant les défauts et les conditions anormales avant qu'ils ne causent des dommages permanents. Les 18 entrées de courant et les 6 entrées de tension du SEL-400G permettent des schémas complexes de protection des générateurs ou la protection d'autres équipements, tels que les transformateurs. 

Suivi de fréquence à large plage
Le suivi de fréquence à large plage (5 à 120 Hz) garantit que toutes les fonctions de protection sont sécurisées et fiables sur une large plage de fréquences du système ou de vitesses du générateur. Cela fournit une protection lors d'évènements tels que le surrégime de l'unité ou le démarrage par onduleur.

Autosynchroniseur
La fonction intégrée d'autosynchronisateur élimine le besoin d'un équipement de synchronisation externe coûteux. Le SEL-400G synchronise automatiquement la fréquence, la tension et la commande de phase et relie le générateur au réseau électrique.

Protection thermique basée sur RTD
Utilisez jusqu'à deux modules SEL-2600 externes pour acquérir des données thermiques pour les fonctions d'alarme, de surveillance et de déclenchement dans le SEL-400G.

Mesure et rapports
Consultez l'autosynchronisateur du générateur, le SER (Sequential Events Recorder, enregistreur séquentiel d'évènements), et les divers rapports d'évènements dans le format COMTRADE pour analyser le démarrage ou l'arrêt du générateur, ou les défauts du système. Mesurez les quantités électriques, thermiques et d'exécution du générateur et récupérez les fichiers COMTRADE par l'intermédiaire de FTP Ethernet ou MMS CEI 61850.

Données synchrophaseurs
Appliquez des synchrophaseurs SEL (IEEE C37.118) pour que l'estimation de l'état devienne une mesure de l'état afin de fournir une alerte rapide en cas d'instabilité potentielle du système. La précision de mesure du phaseur SEL-400G est conforme à la norme IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a.

Communications Ethernet flexibles
Les options de cartes de communications Ethernet à quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition 2.

Le SEL-400G peut être configuré avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le protocole de précision temporelle Version 2 (PTPv2) sur les ports de barre de centrale électrique ou de barre de poste pour la synchronisation temporelle. Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque chemin redondant pour détecter les défaillances du réseau de communications.

La carte à cinq ports présente également de ports et d'adresses IP dédiés à la barre de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent en charge les communications ASCII SEL, ASCII compressé, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, SEL Mirrored Bits améliorées, Ymodem et station d'extrémité DNP3 niveau 2 ainsi que la numérotation sortante, Virtual Terminal, et les communications avec les modules RTD de la série SEL-2600.

Plateformes de configuration multiples
Le SEL-400G peut être configuré, mis en service et géré à l'aide du Grid Configurator de SEL ou de QuickSet. Sélectionnez le choix qui correspond le mieux à vos besoins en matière d'application et de transition logicielle.

Version minimale de logiciel

Vidéo

Advanced Generator Protection—SEL-400G

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-400G R106-V1 SEL-400G-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/2025 ~1252870001
SEL-400G-1 R106-V1 SEL-400G-1-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/2025 ~1252870001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

400G 401 - Onglet logiciel

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

SEL-5032 Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.