Le SEL-3505 est une version basse tension du RTAC avec des options allant de 12 V c.c. à 24/48 V c.c. Il s’agit d’un RTAC compact qui prend en charge les options de montage DIN et en surface et offre toutes les caractéristiques standard d’un RTAC, ce qui en fait une excellente option pour la conversion de protocole et la communication sécurisée lorsque l’espace est limité. Ce modèle comprend un modem interne en option et est idéal pour les petits postes électriques, les ressources énergétiques distribuées (RED) et les applications de disjoncteur à réenclenchement.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Matériel robuste : le RTAC est conçu et testé pour respecter ou dépasser la norme IEEE 1613 et les spécifications de relais de protection pour les conditions environnementales difficiles et pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides, et à des températures extrêmes. Le RTAC fonctionne de manière fiable, même dans des environnements difficiles. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez commander un vernis de protection pour le protéger contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité. En savoir plus sur le vernis de protection.
Configuration simple et transparente : concevez rapidement un système d’automatisation intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, l’intégration CEI 61850, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données et la logique programmable. De nouveaux outils d’automatisation sont continuellement ajoutés pour simplifier les applications complexes, telles que la surveillance des conditions, l’enregistrement des défauts et perturbations, la configuration des cartes de points SCADA, l’archivage et l’alarme en cas de modification des données. Voir le manuel du logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 pour plus d’informations sur nos extensions logicielles d’automatisation.
Prise en charge étendue des protocoles : concentrez et gérez les données des relais (nouveaux et hérités) et autres DEI grâce à notre vaste ensemble de protocoles. Les protocoles SCADA standard sont inclus avec l’achat de tout RTAC, y compris DNP3, CEI 60870-101/104, Modbus, et plus encore.
Sécurité intégrée : le RTAC est conçu avec une cybersécurité dès le matériel. Exe-GUARD, la technologie anti logiciel malveillant par liste d’approbation, accroît la sécurité, faisant du RTAC le premier produit du marché à inclure une solution antivirus avec liste d’approbation qui ne nécessite pas de mises à jour de correctifs par l’utilisateur final. Faites du RTAC le point d'accès sécurisé à votre poste électrique ou à votre usine grâce à un ensemble complet d'outils d'accès d'ingénierie. Authentification à l'aide d'une authentification centrale LDAP ou RADIUS ou d'une authentification locale des utilisateurs basée sur les rôles . Restreindre l'accès des utilisateurs à l'ensemble des fonctions nécessaires pour effectuer le travail grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) configurable. Enregistrer l'activité de l'utilisateur dans le journal de la séquence d'événements (SOE) et transmettre les notifications via Syslog. Cryptage des données critiques et des accès d’ingénierie via le protocole SSH et la sécurité de la couche de transport (TLS). Le RTAC assure l'authentification et établit des connexions d'accès d'ingénierie pour les périphériques connectés en série et en réseau local.
Logique personnalisée : créez vos propres solutions logiques dans le moteur logique intégré CEI 61131, qui est fourni en standard avec chaque contrôleur d'automatisation. Créez une logique utilisateur personnalisée et accédez à toutes les balises du système, y compris les diagnostics, les E/S de contact, les données de protocole et les statistiques de communication , afin d’offrir une souplesse de contrôle inégalée.
Accéléromètre intégré pour la détection d'intrusion
Capteur optique intégré qui détecte l'ouverture de la porte de l'armoire
Les DEL simplifient les diagnostics en indiquant l'activité de transmission et de réception pour chaque port
DEL bicolores programmables
Entrée et sortie démodulées IRIG-B pour une synchronisation temporelle de haute précision
Enceinte robuste qui résiste au EMI, RFI, aux chocs et aux vibrations
Modem téléphonique intégré, 56 kbps, en option
Large plage de température de fonctionnement de –40 °C à 85 °C (–40 °F à 185 °F)
Quatre ports série EIA-232 (deux EIA-485 qui peuvent être sélectionnés par logiciel)
Ports Ethernet indépendants RJ45 ou fibre LC
Entrée, sortie et contact d'alarme programmables
Accéléromètre intégré pour la détection d'intrusion
Les DEL simplifient les diagnostics en indiquant l'activité de transmission et de réception pour chaque port
Huit points d'entrée numérique
DEL bicolores programmables
Enceinte robuste qui résiste au EMI, RFI, aux chocs et aux vibrations
Capteur optique intégré qui détecte l'ouverture de la porte de l'armoire
Large plage de température de fonctionnement de –40 °C à 85 °C (–40 °F à 185 °F)
Entrée et sortie démodulées IRIG-B pour une synchronisation temporelle de haute précision.
Trois ports série (un à l'avant) qui peuvent être sélectionnés par logiciel EIA-232/EIA-485
Trois sorties binaires programmables de forme C
Puissance
Ports Ethernet indépendants RJ45 ou fibre LC
Le RTAC SEL est une plateforme puissante et multifonctionnelle conçue pour les applications de services publics et industrielles les plus exigeantes. Avec un traitement précis et déterministe, des caractéristiques de cybersécurité intégrées et un matériel robuste de qualité industrielle , le RTAC garantit des performances fiables pour les opérations critiques, même dans les environnements d’exploitation les plus difficiles.
La plateforme RTAC offre une gamme d'options matérielles, une prise en charge complète des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intégré pour une programmation personnalisée, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété d'applications, allant de la concentration des données et de la conversion de protocole à une gestion et un contrôle complets de l'énergie.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3505 | R156-V0 | SEL-3505-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505 | R155-V1 | SEL-3505-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505 | R154-V2 | SEL-3505-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505 | R153-V4 | SEL-3505-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505-3 | R156-V0 | SEL-3505-3-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505-3 | R155-V1 | SEL-3505-3-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505-3 | R154-V2 | SEL-3505-3-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3505-3 | R153-V4 | SEL-3505-3-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.
Une large gamme de bibliothèques et d’extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l’intermédiaire du menu d’aide du RTAC acSELerator.
Pour en savoir plus sur les bibliothèques et les extensions disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.
Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.
*Caractéristique en option.
1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3.
2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.