Combustion et cycle combiné

Assurent une protection, un contrôle, une intégration et une synchronisation fiables des fonctions stratégiques de génération de votre installation avec une solution SEL. Les offres SEL pour la combustion et la production à cycle combiné comprennent :
  • La protection complète du générateur et du transformateur élévateur.
  • Des communications sécurisées pour l'intégration dans les systèmes de contrôle de l'installation.
  • L'automatisation, l'annonciation, le temps précis et la surveillance de l'équipement.
Vous pouvez utiliser les produits SEL pour :

Générateurs alternatifs

Protégez les générateurs à moteur alternatif au gaz naturel et au diesel avec des relais de protection de générateur SEL-700G. Ils offrent une protection autonome idéale pour les installations de production et peuvent s'intégrer aux systèmes de contrôle de l'installation.

SEL-700G Relais de protection de générateur

Une solution complète de protection et de synchronisation pour les générateurs de toutes tailles. Les E/S flexibles, les capacités de communications avancées et de nombreuses options de montage en font l'outil idéal pour les mises à niveau et les rénovations.
  • Protection différentielle de courant
  • Surveillance d'usure du disjoncteur
  • Détection d'îlotage
  • Synchronisation avec le réseau
  • Fonctions de mesure et de génération de rapports
En savoir plus 

Production en cycles combinés

Protégez et contrôlez les grands systèmes de production en cycles combinés, y compris des transformateurs élévateurs, grâce à une solution basée sur le système avancé de protection du générateur SEL-400G.

SEL-400G Système avancé de protection du générateur

Protection avancée pour les générateurs, les barres de générateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul ensemble. Synchronisez automatiquement la fréquence, la tension et le contrôle de phase. La détection plus rapide des défauts, la limitation des dommages au générateur et la remise en service plus rapide.
  • Protection complète contre le défaut du stator
  • Protection de l'enroulement du rotor/champ par injection (relais de protection de mise à la terre du stator SEL-400G plus SEL-2664S et module de mise à la terre du champ SEL-2664)
  • Synchronisation avec le réseau
  • Mesures et rapports
En savoir plus 

SEL-2664S Relais de protection de mise à la terre du stator

Protégez les générateurs mis à la terre de haute impédance, contre des défauts à la terre lors d'un arrêt, pendant le démarrage et pendant le fonctionnement.
  • Protection de l'enroulement du stator
  • Protection du démarrage du générateur
  • Protection redondante pour les applications critiques
  • Élimination des angles morts de protection par l'intermédiaire de la capacité d'injection de fréquence
En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

Grâce aux produits SEL, communiquez l'état du relais, la température du stator et la température du roulement au système de contrôle de l'installation.

SEL‑2240 Axion

Acquisition de données à distance dans une plateforme robuste et modulaire. Choisissez des versions avec 4 ou 10 emplacements, et mélangez et associez les modules en fonction de votre application. Chaque Axion devient un nœud de votre réseau de contrôle de l'installation, envoyant des communications par fibres optiques déterministes à des unités à distances (RTU), des relais ou des contrôleurs logiques programmables (PLC).En savoir plus 

SEL-3560 Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC)

Notre contrôleur d'automatisation le plus puissant : un contrôleur puissant et flexible conçu pour l'automatisation et l'intégration de systèmes de protection, petits et grands.En savoir plus 

Communications et cybersécurité

Les solutions de communications SEL contribuent à garantir la fiabilité, la cybersécurité et la conformité de vos réseaux de communications avec les exigences d'audit CIP du NERC.

Services d'ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d'ingénierie à la conception de systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs de SEL apportent inventivité et compréhension profonde des principes fondamentaux des réseaux électriques à chaque projet. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de chocs et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Chaque produit SEL est livré avec une garantie décennale, la meilleure de l'industrie. Si un produit tombe en panne sous garantie, nous le réparerons ou le remplacerons  gratuitement.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL