html{display:none} SEL-351A Sistema de protección | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351A

Sistema de protección

El sistema de protección SEL-351A cuenta con Ethernet y sincrofasores IEEE C37.118 integrados y es la solución económica para la protección de sobrecorriente. La protección de alimentador fácil de usar y las innovadoras características, como la lógica Best Choice Ground Directional Element de SEL y las ecuaciones de control SELogic, proporcionan protección superior en sistemas de potencia de empresas suministradoras de energía y plantas industriales.

Precios desde

USD 2,210

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección completaproporcione una protección de sobrecorriente primaria o de respaldo en alimentadores de distribución con los elementos de protección de sobrecorriente de fase sensible, secuencia negativa, residual y de neutro.

Comodidad de acceso al relé: tenga acceso a la información básica del relé en una red Ethernet estándar con el servidor web integrado. Actualice firmware de manera segura y vea el estado, ajustes y otra información de sólo lectura del relé dentro de una red local.

Seguridad del esquema de protección: ajuste el relé de respaldo de sobrecorriente de barra cerca de los niveles máximos de corriente de carga de la barra por medio de lógica de invasión de carga para aumentar la seguridad en el sistema.

Localización de falla: estime con exactitud las localizaciones de fallas y reduzca los costos totales, eliminando la necesidad de canales de comunicaciones costosos, transformadores de medida especiales, información de prefalla o cuadrillas de línea que deban recorrer la distancia de la línea para una inspección visual de la falla.

Utilización optimizada del activovalide el flujo de la carga del sistema con el uso de ángulos instantáneos de voltaje de sincrofasores IEEE C37.118. Utilice mediciones de estado del sistema para incrementar la carga del sistema estable a través de requerimientos de margen reducidos.

  • Integre y automatice los equipos de la subestación, incluso dispositivos de múltiples proveedores, con el protocolo de comunicaciones IEC 61850.
  • Proporcione una protección de sobrecorriente primaria o de respaldo en sistemas de distribución con los elementos de protección de sobrecorriente de fase sensible, secuencia negativa, residual y de neutro.
  • Utilice configuraciones de cableado semejante de terminales para aprovechar las ventajas de la avanzada tecnología, para mejorar el desempeño de la protección del sistema y reducir los costos totales. Este es la actualización de cableado semejante para el popular relé SEL-251.
  • Ajuste los elementos direccionales sensibles de fase y tierra para detección de falla exacta y segura.
  • Mejore la sensibilidad con dos elementos independientes de sobrecorriente en el tiempo residual a tierra.
  • Mida y registre en la memoria no volátil MW, MVAR, MVAR, MWh, MVARh, PF y la demanda instantánea y/o pico, eliminando la necesidad de medidores externos.
  • Proporcione esquemas de tiro de carga de varios pasos usando elementos de baja y sobrefrecuencia.
  • Use el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para administrar los ajustes de su relé.
  • Use el software acSELerator Team SEL-5045 para recolectar de manera automática los reportes de eventos de los relés en su PC y administrarlos con una base de datos.
  • Use el software Synchrowave Event

Presentación visual

351A-front es351A-back es

Características

    1. 1

      El puerto USB simplifica las conexiones locales y acelera las comunicaciones del relé.

    2. 2

      Los LED del panel frontal alertan a los operadores en la subestación sobre las fases con fallas, el estado del relé y la activación de elementos.

    3. 3

      Los mensajes predeterminados o personalizados notifican al personal sobre eventos del sistema de potencia o el estado del relé.

    4. 4

      Los botones de disparo/cierre SafeLock opcionales y los LED luminosos permiten el control del interruptor independiente del relé.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Los contactos de salida con capacidad de interrupción de alta corriente aumentan la robustez y fiabilidad de los contactos.

    2. 2

      Los botones de disparo / cierre SafeLock en el panel frontal están conectados directamente a los terminales para permitir el control del interruptor independiente del relé. Caracteristica opcional.

    3. 3

      La medición armónica hasta el 16º armónico mejora el análisis de calidad de potencia.

    4. 4

      La protección de falla a tierra sensible (SEF) detecta con precisión las fallas a tierra con valores bajos de corriente. Caracteristica opcional.

    5. 5

      La unidad de medición fasorial incorporada permite la supervisión de sistemas de energía de área amplia.

    6. 6

      El doble puerto Ethernet de cobre permite la comunicación entre dispositivos y proporciona redundancia.

    7. 7

      Los protocolos estándar Modbus TCP multisesión, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 brindan flexibilidad en las comunicaciones. Caracteristica opcional.

    8. 8

      El puerto EIA-485 proporciona acceso de ingeniería rápido y fácil.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalles

  • Ecuaciones de control SELogic
  • Reportes de eventos
  • Registrador secuencial de eventos (SER)
  • Supervisor de desgaste del interruptor
  • DNP3 nivel 2 remoto
  • Modbus RTU y TCP
  • Medición de gran exactitud
  • Conmutadores de control remotos y locales
  • Conexiones de voltaje estrella o delta
  • Mediciones de sincrofasores
  • Localizador de fallas
  • Protocolo Fast SER
  • Compatible con acSELerator QuickSet
  • Recubrimiento protector
  • Botones SafeLock independientes de disparo / cierre
  • Puertos Ethernet duales de cobre o de fibra óptica sencillo o dual
  • Paquetes de hardware para montaje en tableros o racks
  • Puerto serial EIA-485

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-351A R518-V4 SEL-351A-R518-V4-Z107106-D20250428 16/5/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351A-1 R518-V4 SEL-351A-1-R518-V4-Z107106-D20250428 16/5/25 ~1251360001 or ~3251360001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción