html{display:none} SEL-3505/3505-3 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3505/3505-3

      Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

      El SEL-3505 es una versión de RTAC de voltaje más bajo con opciones que van de 12 Vcd a 24/48 Vcd. Este en un RTAC compacto que admite opciones de montaje superficial y en riel DIN y ofrece todas las características estándar de un RTAC, lo que lo hace una opción ideal para la conversión de protocolos y comunicaciones seguras cuando el espacio es limitado. Este modelo incluye un módem interno opcional y es ideal para subestaciones pequeñas, recursos energéticos distribuidos (DER) y aplicaciones de restaurador.

      Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.

      Precios desde

      USD 1,130

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Hardware resistente: el RTAC está diseñado y fue sometido a pruebas para cumplir o superar las especificaciones IEEE 1613 y de relé de protección para medioambientes hostiles, y para tolerar la vibración, los picos de tensión, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas. El RTAC opera de manera confiable, incluso en medioambientes hostiles. Para obtener mayor protección, puede solicitar el recubrimiento protector para brindar protección contra medioambientes hostiles y contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Conozca más acerca del recubrimiento protector.

      Configuración sencilla y fluida: diseñe con rapidez un sistema de automatización integrado que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, integración IEC 61850, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos y lógica programable. Continuamente se añaden nuevas herramientas de automatización para simplificar las aplicaciones complejas, tales como el monitoreo de condiciones, el registro de fallas y perturbaciones, la configuración de mapas de puntos SCADA y el archivado y la activación de alarmas ante cambios en los datos. Consulte el manual de software de acSELerator RTAC SEL-5033 para obtener más información sobre nuestras extensiones de software de automatización.

      Amplia compatibilidad con protocolos: concentre y administre datos de relés nuevos y heredados y de otros DEI usando nuestro amplio conjunto de protocolos. Los protocolos SCADA estándares están incluidos con la compra de cualquier RTAC, por ejemplo, DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus, entre otros.

      Seguridad integrada: el RTAC está construido con seguridad cibernética desde el hardware. La tecnología antimalware de lista blanca Exe-GUARD proporciona mayor seguridad y hace del RTAC el primer producto del mercado en incluir una solución antivirus con lista blanca que no requiere actualizaciones de revisiones por parte del usuario final. Convierta el RTAC en un punto de acceso seguro de su subestación o planta con un conjunto completo de herramientas de acceso de ingeniería. Autentíquese con la autenticación central mediante LDAP o RADIUS o la autenticación de usuario local basada en funciones. Restrínjales a los usuarios el acceso al conjunto de funciones necesarias para realizar el trabajo con el control de acceso basado en funciones (RBAC) configurable. Registre la actividad de usuario en el registro de secuencias de eventos (SOE) y envíe notificaciones a través de Syslog. Cifre datos críticos y el acceso de ingeniería mediante los protocolos de cubierta segura (SSH) y de seguridad de la capa de transporte (TLS). El RTAC refuerza la autenticación y dirige las conexiones de acceso de ingeniería para los dispositivos seriales y conectados a la LAN.  

      Lógica personalizada: cree sus propias soluciones en el motor de lógica incorporado que cumple con IEC 61131 y viene estándar con todos los controladores de automatización. Desarrolle lógica de usuario personalizada y acceda a todas las etiquetas del sistema, lo que incluye diagnósticos, E/S de contacto, datos de protocolo y estadísticas de comunicaciones para ofrecer una flexibilidad de control sin igual.

      Características

        1. 1

          Acelerómetro incorporado para detección de intrusos

        2. 2

          El sensor óptico incorporado detecta la puerta del gabinete abierta

        3. 3

          Los LED simplifican el diagnóstico al indicar la actividad transmitida y recibida en cada puerto

        4. 4

          LED bicolores programables

        5. 5

          Entrada y salida IRIG-B demodulada para sincronización de tiempo de alta precisión

        6. 6

          El gabinete robusto soporta EMI, RFI, impacto y vibración

        7. 7

          Módem de acceso telefónico de 56 kbps integrado opcional

        8. 8

          Amplio rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a 85 °C (de –40 °F a 185 °F)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        1. 1

          Cuatro puertos seriales EIA-232 (dos EIA-485 son seleccionables por software)

        2. 2

          Los puertos Ethernet independientes pueden ser RJ45 o fibra LC

        3. 3

          Entrada, salida y contacto de alarma programable

        1
        2
        3
        1. 1

          Acelerómetro incorporado para detección de intrusos

        2. 2

          Los LED simplifican el diagnóstico al indicar la actividad transmitida y recibida en cada puerto

        3. 3

          Ocho puntos de entradas digitales.

        4. 4

          LED bicolores programables

        5. 5

          El gabinete robusto soporta EMI, RFI, impacto y vibración

        6. 6

          El sensor óptico incorporado detecta la puerta del gabinete abierta

        7. 7

          Amplio espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Entrada y salida IRIG-B demodulada para sincronización de tiempo de alta precisión

        2. 2

          Los tres puertos seriales (uno en el frente) son EIA-232/EIA-485 seleccionables por software

        3. 3

          Tres salidas binarias tipo C programables.

        4. 4

          Potencia

        5. 5

          Los puertos Ethernet independientes pueden ser RJ45 o fibra LC

        1
        2
        3
        4
        5

      Detalles

      El RTAC de SEL es una plataforma multifuncional y potente que se diseñó para las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía más exigentes. Con procesamiento determinista preciso, características de seguridad cibernética integradas y hardware resistente de grado industrial, el RTAC garantiza un rendimiento confiable para las operaciones críticas, incluso en los medioambientes operativos más hostiles.

      La plataforma RTAC ofrece una gama de opciones de hardware, amplia compatibilidad con protocolos y un motor de lógica IEC 61131 integrado para programación personalizada, lo que la convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones, desde la recopilación de datos y la conversión de protocolos hasta el control y la administración integrales de energía.

      Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.

      Versión mínima de software

      Lista de reproducción de vídeos

      Conceptos básicos de RTAC

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      IHM del RTAC

      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 1: Presentación del software acSELerator Diagram Builder
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 2: Preparar un proyecto
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 3: Etiquetas compartidas

      Puntos destacados de la versión de firmware del RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-3505 R156-V0 SEL-3505-R156-V0-Z000079-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505 R155-V1 SEL-3505-R155-V1-Z000093-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505 R154-V2 SEL-3505-R154-V2-Z000182-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505 R153-V4 SEL-3505-R153-V4-Z000183-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505-3 R156-V0 SEL-3505-3-R156-V0-Z000079-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505-3 R155-V1 SEL-3505-3-R155-V1-Z000093-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505-3 R154-V2 SEL-3505-3-R154-V2-Z000182-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3505-3 R153-V4 SEL-3505-3-R153-V4-Z000183-D20260312 18/3/26 ~1260770001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      3505 - Pestaña de software

      Software de configuración

      Software acSELerator RTAC SEL-5033

      acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.

      Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.


      Bibliotecas y extensiones del RTAC

      Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.

      Conozca más sobre las bibliotecas y extensiones que están disponibles en la página de la plataforma RTAC.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página de software DMA.


      Visualización y analíticas

      Software Synchrowave Event SEL-5601-2

      Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.

      Pestaña de protocolos compatibles del RTAC

      • Protocolos de cliente
        • CDC Tipo II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Cliente de mensajería explícita*
        • Protocolo de transferencia de archivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
        • Flex Parse
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 60870-5-103
        • Servicios de archivos de clientes MMS y MMS conforme a IEC 61850*,1
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Protocolo simple de administración de red (SNMP)
      • Protocolos de servidor
        • CDC Tipo II
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Adaptador de mensajería implícita*
        • FTP/SFTP
        • IEC 60870-5-101/104
        • Servicios de archivos de servidor MMS y MMS conforme a IEC 61850*
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Agente SNMP
      • Protocolos entre pares
        • IEC 61850 GOOSE*
        • Lista de variables globales de red (NGVL)
        • Comunicaciones Mirrored Bits de SEL
      • Protocolo de bus de campo
        • EtherCAT a módulos de E/S SEL-2240 Axion*,3

      *Característica opcional.
      1No compatible con: SEL-3505, SEL-3505-3.
      2Solo compatible con: RTAC SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E.
      3Solo compatible con: SEL-3530-4, SEL-2241, RTAC SEL-3350, SEL-3555 y 3560E. Para que los modelos SEL-3555 y el SEL-3560E sean compatibles con EtherCAT, deben configurarse con la tarjeta de expansión SEL-3390E4.