html{display:none} SEL-3390S8 Tarjeta de adaptador serial | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390S8

Tarjeta de adaptador serial

La tarjeta adaptadora serial SEL-3390S8 es una tarjeta de expansión PCI Express (PCIe) compatible con las plataformas informáticas SEL-3355 y SEL-3360E, y los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3555 y SEL-3560E. Se diseñó, fabricó y probó para entornos industriales y de subestación hostiles, ya que funciona en un amplio espectro de temperaturas y es inmune a descargas electrostáticas, impactos y vibraciones. También se puede pedir con el recubrimiento protector para protegerla contra la corrosión. La SEL-3390S8 cumple con el factor de forma PCIe y también se puede instalar en otros controladores y computadoras compatibles con PCIe.

Precios desde

USD 627

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Añada hasta cuatro tarjetas seriales PCIe industriales PCIe x1 SEL-3390S8 para contar con 24 puertos RJ45 EIA-232/-422/-485 configurables por software. Todos los puertos cumplen con EIA-/TIA-562 y admiten 300-921,600 bps con control de flujo automático. Los puertos se pueden configurar a fin de proporcionar +5 V de energía para alimentar módems y transceptores.

Sincronice el reloj del sistema informático con una fuente de tiempo GPS a través de una fuente IRIG-B demodulada desde el puerto 1 o desde una conexión interna con otra SEL-3390S8. Incorpore una salida IRIG-B a todos los puertos de todos los adaptadores seriales SEL-3390S8 del sistema informático.

Detalles

Puertos seriales de alta velocidad
Comuníquese con dispositivos seriales a través de los seis puertos seriales de alto rendimiento, compatibles con señales EIA-232, EIA-422 y EIA-485, a una velocidad máxima de 921 Kbps. Cada puerto es completamente compatible con señales RTS/CTS y DTR/DSR, y control de flujo por hardware. Gracias a los búferes de gran tamaño, puede acceder a un gran rendimiento con mínima carga de la CPU.

Alimentación por puertos de +5 Vcd
Simplifique el tendido de cables y elimine las fuentes de alimentación externas de distintos dispositivos, como transceptores de fibra óptica y módems, ya que los puede alimentar directamente desde los puertos del adaptador serial SEL-3390S8.

Sincronización de tiempo IRIG-B
Sincronice el reloj del sistema informático con una fuente IRIG-B demodulada. Incorpore una salida IRIG-B a todos los puertos de todos los adaptadores seriales SEL-3390S8 del sistema informático.

Recubrimiento protector (opcional)
Proteja los circuitos contra distintos tipos de peligros, como sustancias químicas, vibraciones, humedad, niebla salina, hongos y corrosión, gracias al recubrimiento protector duradero, y extienda la vida útil de la placa de circuitos impresos y los componentes.

Fiabilidad
Implemente la solución en entornos de subestación hostiles. La SEL-3390S8 supera las normas de relé de protección IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. La tarjeta funciona correctamente a entre –40 °C y +85 °C (–40 °F y +185 °F), y cuenta con el respaldo de la garantía de diez años y el excelente soporte técnico de SEL.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción

Número de parte del cableTerminaciónNotasDiagrama
C478ADB-9 hembra DTE-DCE (directo) para cables ya instalados y transceptores de fibra óptica, 1-6 ftVer
C478NDB-9 hembra + BNCDTE-DCE (directo) para cables ya instalados, transceptores de fibra óptica y entrada IRIG-B, 1-6 ftVer
C605DB-9 macho DTE-DTE (módem nulo) con IRIG-B y alimentación de +5 Vcd, 1-6 ftVer
C605ADB-9 machoDTE-DTE (módem nulo) con IRIG-B, 1-100 ftVer
C605R*DB-9 machoDTE-DTE (módem nulo) con IRIG-B, 1-100 ft 
C477DB-9 machoEIA-485 para conectarse a módulo de E/S DNP de GE, 1-150 ftVer
C607Cables estañadosConexión de bloque de terminales EIA-422/485, 1-330 ftVer
C616DB-9 machoDTE-DCE (directo) para conexiones de radio y módem, 1-100 ft 
C629ARJ45DTE-DTE (módem nulo) con IRIG-B, 1-100 ftVer
C629R*RJ45DTE-DTE (módem nulo) con IRIG-B, 1-100 ft 
C659DB-9 macho + BNCDTE-DTE (módem nulo) con conector BNC IRIG-B, 1-100 ftVer
C972BNCCable IRIG-B para conectarse a reloj satelital, 1-130 ftVer

* El cable tiene doble apantallamiento (aluminio y trenzado). El apantallamiento está conectado a la estructura de ambos extremos del cable para aumentar la protección contra desperfectos eléctricos capaces de provocar pérdidas de datos.

La tarjeta SEL-3390S8 es compatible con el siguiente hardware de SEL:

También es compatible con todas las computadoras x86 con ranura de expansión PCIe x1 o más grande.