Sistemas secundários digitais

Soluções de barramento de processo de valores amostrados (Sampled values – SV) da SEL

As soluções de barramento de processo baseadas em SV da SEL utilizam Merging Units com funções de proteção integradas, capacidade avançada de monitoramento e os protocolos IEC 61850 e IEC 61869, no intuito de maximizar a flexibilidade e a interoperabilidade da aplicação.

Elementos dos sistemas de barramento de processo baseados em SV da SEL

Merging Units

As Merging Units são instaladas próximas aos equipamentos primários, por exemplo, dentro dos gabinetes de controle de disjuntores, para executar diversas funções:

  • Converta medições analógicas de tensão e corrente em dados IEC 61850-9-2 SV.
  • Digitalize sinais adicionais, como o status dos disjuntores, através do envio de mensagens GOOSE.
  • Realize ações de controle ao receber mensagens GOOSE dos relés de proteção.

Se as comunicações do barramento de processo forem perdidas, as Merging Units inteligentes fornecem proteção de backup e funções de controle. Quando os relés SEL são usados como Merging Units inteligentes, eles também fornecem registros de eventos ricos em informações e dados do Gravador Sequencial de Eventos (Sequential Events Recorder – SER) para solução de problemas e restauração do sistema.

Os dados do barramento de processo são comunicados através de cabos de fibra ótica e sincronizados no tempo usando PTP.

Relés de Proteção

Em um barramento de processo baseado em IEC 61850 SV, os relés executam funções de proteção e outras ações de controle com base nos fluxos de dados subscritos, assim como na comunicação direta de outros dispositivos.  

Os relés enviam sinais de proteção, intertravamento e controle assistidos por comunicação para Merging Units e outros relés.

Redes de comunicação

As Merging Units transmitem fluxos de dados digitais para muitos dispositivos usando uma rede Ethernet e para dispositivos específicos usando conexões diretas.

Embora os sistemas de barramento de processo baseados em SV geralmente utilizem comunicações em rede, as topologias de conexão direta também atendem às diretrizes de rede IEC 61850 e são uma opção desejável em determinadas aplicações.

Relés de proteção e outros IEDs subscrevem fluxos de dados e trocam mensagens GOOSE com uma ou mais Merging Units. Os relés também se comunicam com outros dispositivos usando comunicações GOOSE, comunicações Mirrored Bits, sincrofasores e outros protocolos comuns, a fim de coordenar ações de proteção e compartilhar dados através do barramento da estação e comunicações de área ampla.

Redes de alto desempenho

Além de satisfazer requisitos rigorosos de privacidade, segurança e desempenho, as redes de barramento de processo devem ter alta largura de banda e tempos de recuperação rápidos para que tenham um trip rápido. A capacidade de transferência de dados Gigabit permite que o relé de subscrição troque dados com um grande número de Merging Units.

Redes duplicadas e PRP são usados para melhorar a disponibilidade das comunicações, enquanto as VLANs segmentam o tráfego e melhoram o desempenho.

A tecnologia tradicional de duplicação PRP aumenta o risco de faltas sem alarme no fluxo de dados, porque ela mascara falhas e introduz "faltas perigosas indetectáveis", conforme definido pela IEC 61508. Os aprimoramentos do SEL PRP detectam (e emitem alarme automático para) falhas de mensagens, exigindo ações corretivas, reduzindo o risco de faltas de Ethernet, e melhorando a confiabilidade.

SDN SEL é uma tecnologia Ethernet projetada especificamente para atender às demandas dos sistemas IEC 61850. Ela apresenta tempos de failover normalmente melhores que 0,1 ms, além da segurança de uma arquitetura de negar por padrão, configuração de rede automatizada e consciência situacional em tempo real. Os aplicativos SDN também oferecem suporte a redes duplicadas e PRP.

Sincronização de tempo

Os dados transmitidos através do sistema de barramento de processo devem ser alinhados no tempo, a fim de permitir que a lógica de proteção gere sinais de controle e trip precisos e oportunos. Os sistemas de barramento de processo em rede usam relógios de satélite e protocolos como PTP para sincronização de tempo distribuída.

Dados auxiliares

Um sistema baseado na IEC 61850 SV geralmente precisa coletar mais do que medições de corrente e tensão e status binários para realizar ações de proteção. Muitos dispositivos de proteção, controle e monitoramento SEL coletam e digitalizam dados auxiliares, como temperatura, alarmes e ações de controle, a fim de complementar os dados de proteção digitalizados por outras Merging Units. A SEL oferece dispositivos compatíveis com TC/PT tradicionais, bobinas Rogowski e mensagens digitais para conexão com uma ampla variedade de sensores de proteção, controle e monitoramento.

Considerações de projeto para soluções baseadas em IEC 61850

Além de suas funções de proteção, existem outros fatores importantes que devem ser considerados ao projetar e implementar um sistema.

Interoperabilidade

Vários protocolos permitem a comunicação entre dispositivos digitais e entre redes de barramento de processo e barramento de estação. Usar protocolos definidos na norma IEC 61850, assim como IEC 61158 EtherCAT, sincrofasores, comunicações Mirrored Bits e comunicações do Módulo RTD SEL-2600, ajuda a garantir que dispositivos de vários fabricantes funcionem juntos. (EtherCAT® é uma marca comercial registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, da Alemanha.)

Os relés SEL em um sistema baseado em SV também trocam informações com relés habilitados para TiDL e outros dispositivos, usando protocolos comuns. Essa capacidade permite que as subestações integrem sistemas de barramento de processo com uma variedade de protocolos de barramento de estação, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, IEC 61850 MMS e GOOSE.

Segurança Cibernética

A segurança cibernética é uma consideração vital em sistemas de barramento de processo. No entanto, como os sistemas de TO e de TI têm finalidades diferentes, as soluções de segurança cibernética para um determinado sistema podem não ser adequadas para outro.

Preserve a disponibilidade com métodos de privacidade

As soluções em rede baseadas em IEC 61850 utilizam métodos de privacidade, como conexões diretas e SDN, para preservar a disponibilidade de dados e restringir o acesso.

As conexões diretas proporcionam privacidade ao isolar fisicamente os caminhos de comunicação. Interligações privadas entre dispositivos permitem a detecção imediata de interferências intencionais ou não intencionais nos fluxos de dados, para que os dispositivos emitam alarmes e executem ações corretivas automáticas a fim de manter a segurança.

As soluções SDN melhoram a segurança cibernética ao identificar e negar todas as comunicações que não correspondam a um conjunto predefinido de regras. Tanto as redes SDN quanto as redes Ethernet tradicionais podem usar dispositivos de gateway de segurança, que oferecem recursos como VLANs, VPNs, firewalls, detecção de malware, gerenciamento de senhas e permissões de acesso baseadas no usuário para restringir o acesso a redes críticas.

Métodos de sigilo reduzem a disponibilidade

As conexões de rede que não são projetadas para manter a privacidade geralmente exigem métodos de sigilo coordenados, como TLS, dentro de cada dispositivo, para ocultar os dados, geralmente por criptografia, tornando-os ilegíveis para outros dispositivos e usuários não autorizados. Essa solução é indesejável em sistemas secundários, porque a carga de processamento adicional e o tempo necessário para criptografar e descriptografar dados podem retardar a ação de proteção. A criptografia também torna os dados indisponíveis para engenheiros, técnicos, outros dispositivos e sistemas que não tenham os recursos de descriptografia apropriados. 

Além disso, o aumento da frequência de atualizações de firmware necessárias para se manter em dia com as tecnologias de sigilo representa um sério obstáculo à manutenção da disponibilidade do sistema, exige que os dispositivos sejam atualizados simultaneamente e introduz novas vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e no pessoal. As consequências não intencionais que afetam a confiabilidade da proteção incluem tempo de inatividade do dispositivo durante atualizações de firmware para solucionar vulnerabilidades de segurança e falta de comunicações entre dispositivos até que todos sejam atualizados para a mesma versão de firmware. 

Da nossa base de conhecimento:

Engenharia de Serviços

Sendo parte da implementação de um sistema secundário digital, sistemas de barramento de processo baseados em SV podem ser tão simples ou sofisticados quanto a aplicação exigir, mas muitos fatores importantes devem ser considerados no projeto do sistema. Alie-se à Engenharia e Serviços da SEL para criar uma solução pronta para uso que atenda às necessidades de seu sistema e deixe você no controle. Nossos engenheiros especialistas fornecem treinamento completo em todos os produtos aplicados em uma solução, garantindo que você possa atingir seus objetivos operacionais assim que o sistema estiver instalado.

Nosso suporte

Temos colaborado de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há quase 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e fomos classificamos em 1º lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.

Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos, e cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de dez anos – a melhor da indústria de energia elétrica. Se falhar sob garantia, o reparo e a substituição são gratuitos.

Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto, quer ele atenda a nossa garantia ou não.

Resistente e confiável – garantido

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões da indústria quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento conformal coating opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.

Nossos produtos têm um tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures – MTBF) de mais de 700 anos, com base no desempenho observado em campo. Isso significa que, se você tiver 700 produtos SEL instalados em seus sistemas, você pode esperar menos de uma falha por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais silvestres ou exposição ambiental.

Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito. As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de potência.

Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar.

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos. 

Mais sobre notificações de segurança

A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos.

Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir as normas aplicáveis da cadeia de suprimentos e de segurança cibernética.

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. Os clientes são notificados sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil de cada produto da SEL.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Desde a avaliação e linha de base do sistema até o desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e o gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer suas defesas e a simplificar as demandas de manutenção e conformidade regulamentar.

Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de correções/atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Entre em contato com os Serviços de Segurança Cibernética da SEL

A SEL atende a suas necessidades de treinamento e educação contínua da mão de obra através de seminários, apresentações de conferências e feiras e cursos da Universidade SEL.

Os cursos da Universidade SEL e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional (PDHs) para manter as licenças de Engenharia Profissional (PE). Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, seja presencialmente ou através de aprendizado online, salas de aula virtuais ou webinars ao vivo e gravados.

Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.

Ofertas de treinamento e educação

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL