Geração

Hidrelétrica

Seja em uma subestação completa ou um dispositivo independente, uma solução SEL pode ajudá-lo a alcançar os mais altos padrões de confiabilidade e segurança, reduzindo, ao mesmo tempo, seus custos operacionais.
Com uma solução da SEL, você pode:
  • Padronizar (com um único modelo de relé) e proteger todo o seu conjunto de dispositivos. Os produtos SEL suportam todas as configurações e capacidades de geração de energia em uma hidrelétrica.
  • Reduza erros e custos de treinamento. Use dois relés idênticos (SEL) ou combine dois modelos diferentes (SEL) para obter uma proteção primária e secundária de alta qualidade com um único fornecedor.
Use os produtos SEL para:
  • Monitorar e controlar conexões entre gerador e subestação.
  • Proteger geradores e transformadores de elevação de forma combinada ou independente.
  • Integração com sistemas de controle de subestações baseados em Ethernet usando IEC 61850 Edition 2, DNP3, EtherNet/IP ou Modbus TCP.
  • Sistemas de comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento.

Proteção de Gerador

Soluções para concessionárias e geração contínua

Proteja e controle unidades inteiras de geração - incluindo transformadores de elevação - com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G ou no relé de proteção de gerador SEL-700G.

SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador

Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores de elevação do gerador (GSUs), tudo em um único produto. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte mais rapidamente as faltas, limite os danos em seu gerador e retorne mais rapidamente ao serviço.
  • Proteção de geradores de usinas reversíveis – sem necessidade de relés adicionais
  • Proteção abrangente de falta no estator
  • Proteção de enrolamento do rotor/campo magnético baseado em injeção (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Aterramento de Campo SEL-2664)
  • Sincronização com a rede
  • Medição e emissão de relatórios
Saiba Mais 

SEL-700G Relé de Proteção de Gerador

Proteção confiável e abrangente para geradores de qualquer porte. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de I/Os, comunicações avançadas e diversas opções de montagem. É ideal para atualizações e modernizações.
  • Proteção diferencial de corrente
  • Monitoramento de desgaste do disjuntor
  • Detecção de ilhamento
  • Sincronização com a rede
Funções de medição e relatórios
Saiba Mais 

Geração primária e de emergência

A SEL oferece relés de proteção totalmente adequados para geradores principais e de emergência. Eles podem fornecer proteção completa de forma independente e estão prontos para integração com os sistemas de controle da subestação.

SEL-700G Relé de Proteção de Gerador

Proteção abrangente e confiável para geradores com qualquer configuração ou tipo de combustível. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de I/Os, comunicações avançadas e diversas opções de montagem.Saiba Mais 

Monitoramento, controle e integração

Envie o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da subestação com os produtos da SEL.

SEL-2240 Axion

Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua subestação, enviando comunicações determinísticas de fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs) ou controladores lógicos programáveis (PLCs).Saiba Mais 

SEL-3555 Controlador de automação em tempo real (RTAC)

Nosso mais poderoso controlador de automação, um controlador flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção de pequeno e grande porte.Saiba Mais 

Comunicações e segurança digital

As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que as redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.

ICON Rede Óptica de Comunicações Integradas

Um multiplexador de rede de ampla área otimizado para aplicações de concessionárias e industriais. O ICON é configurável para transporte SONET ou Ethernet. Também é ideal para migração de tecnologias de rede legadas a uma solução de rede convergida.Saiba Mais 

SEL-2730M Switch Ethernet Gerenciável com 24 Portas

Conectividade Ethernet e gerenciamento de rede seguro para SCADA, acesso de engenharia e controle.Saiba Mais 

Engenharia e Serviços

Podemos fazer uma parceria com você para criar uma solução SEL que coloca você no controle de seu próprio sistema. Seja em estudos de engenharia, projetos, comissionamentos de sistemas e treinamento, eles estão focados no que você precisa.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL