O SEL-3350 é uma plataforma de computação versátil, construída para suportar ambientes adversos em aplicações industriais e de concessionárias. A plataforma SEL-3350 pode ser configurada como um Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC), uma plataforma de aplicativos Blueframe ou um computador industrial que executa um sistema operacional Microsoft Windows ou Linux.
O SEL-3350 é uma plataforma de computação econômica para montagem em rack ou painel que conta com um processador Intel Atom quad-core de 1,6 GHz, disponível em formatos 1U e 3U. A plataforma SEL-3350 pode ser encomendada de fábrica com os sistemas operacionais SEL RTAC, SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows Server pré-instalados. Também há kits de conversão de sistema operacional disponíveis para atualização de hardwares existentes. Além disso, a rede SEL e os drivers de porta serial têm disponibilidade para suportar a instalação de sistemas operacionais Linux de terceiros.
Ao usar memória com código de correção de erros (ECC) e eliminar todas as peças móveis, como discos rígidos giratórios e ventiladores, as plataformas de computação da SEL alcançam uma das classificações de tempo médio entre falhas (MTBF) mais altas da indústria. Projetados, fabricados e testados com os mesmos padrões de nossos relés de proteção, cada plataforma de computação SEL é fornecida com uma garantia de dez anos líder do setor.
RTAC — encomende a plataforma SEL-3350 como um RTAC para aplicações de automação seguras, como uma IHM de subestação ou unidade de terminal remoto SCADA (RTU) ou para concentração de dados ou coleta de eventos. Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, suas aplicações, e demais modelos disponíveis, acesse a página da plataforma RTAC.
Blueframe — melhore o gerenciamento de rede de tecnologia operacional de sistema de potência (OT), simplifique os patches de segurança e garanta a disponibilidade com a plataforma de aplicativos SEL Blueframe. Você pode configurar plataformas de computação SEL (SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360) com o Blueframe, a fim de executar aplicativos de software especializados, incluindo os conjuntos de gerenciamento e automação de dados (DMA) e sistema de gerenciamento de distribuição (DMS).
Estação de trabalho de engenharia — escolha uma plataforma computacional SEL como sua plataforma de estação de trabalho de engenharia para obter um sistema confiável e robusto adequado para os ambientes mais adversos. Você pode visualizar e alterar configurações de IED, visualizar dados de relatórios e eventos e acessar facilmente diagramas e documentos de forma local. Acesse a estação de trabalho de engenharia remotamente e com segurança utilizando uma VPN, o Microsoft Windows Remote Desktop ou o Secure Shell (SSH).
Processador de informações: Concentrador de dados/Conversor de protocolo — concentre dados e converta protocolos de forma contínua e flexível com qualquer plataforma computacional SEL e uma ampla variedade de concentração de dados e software para conversão de protocolo.
Kiosk — selecione o SEL-3350 para aplicações de usuário remotos que exigem o poder de um computador de alto desempenho dedicado. Com a opção de formato 1U pequeno, o SEL-3350 reúne a potência computacional de que a sua aplicação necessita em um espaço limitado. O resfriamento passivo e uma ampla faixa de temperatura permitem instalar plataformas de computação da SEL em locais onde os computadores já prontos de fábrica não sobreviveriam. Com uma das melhores classificações de MTBF da indústria, o SEL-3350 pode operar com pouca ou nenhuma manutenção, o que a torna ideal para operações autônomas.
Visualização, monitoramento e controle via IHM — use o SEL-3350 para visualização, monitoramento e ponto seguro de controle do sistema em sua subestação ou fábrica.
Botão para teste das lâmpadas LED
Indicadores de LED de status operacional, alarme e atividade do disco rígido
Status do link da porta Ethernet e LEDs de rede
LEDs de transmissão e recepção da porta serial
Quatro LEDs bicolores programáveis
Dissipador de calor frontal
Porta Ethernet Gigabit frontal
Duas portas USB 3.1 no painel frontal
Inserção de cartão para etiqueta
Conexão de monitor na DisplayPort
Quatro portas USB 2.0
16 portas RJ45 EIA-232/422/485 integradas
Quatro portas Ethernet Gigabit de alta velocidade que podem ser configuradas como quatro portas RJ45, duas portas RJ45 e duas portas SFP ou quatro portas SFP.
Entrada digital/analógica configurável
Contato de saída de alarme Forma C
Conexões integradas para fontes de alimentação
Botão para teste das lâmpadas LED
Indicadores de LED de status operacional, alarme e atividade do disco rígido
Status do link da porta Ethernet e LEDs de rede
LEDs de transmissão e recepção da porta serial
Quatro LEDs bicolores programáveis
Dissipador de calor frontal
Inserção de cartão para etiqueta
Porta Ethernet Gigabit frontal
Duas portas USB 3.1 no painel frontal
8 saídas digitais configuração A
24 entradas digitais selecionáveis por software
Conexão de monitor na DisplayPort
Quatro portas USB 2.0
Até 48 portas RJ45 EIA-232/422/485
Quatro portas Gigabit Ethernet de alta velocidade que podem ser configuradas como portas RJ45 ou SFP
Entrada digital/analógica configurável
Contato de saída de alarme Forma C
Fontes de alimentação redundantes e permutáveis a quente
O SEL-3350 é uma plataforma computacional versátil que pode ser implantada como um RTAC, uma plataforma de aplicativos Blueframe ou um computador industrial executando sistemas operacionais Microsoft Windows ou Linux.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
Para obter mais informações sobre a plataforma de aplicativos Blueframe e seus aplicativos disponíveis, visite a página da plataforma Blueframe.
A plataforma SEL-3350 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows, RTAC e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente.
A SEL projeta, fabrica e testa todas as plataformas computacionais internamente, garantindo a máxima confiabilidade. Não há ventiladores ou peças móveis no SEL-3350 e ele possui uma robusta fonte de alimentação SEL, sistema de gerenciamento térmico passivo, memória com código de correção de erros (ECC) e unidades de estado sólido (SSDs) com células de nível único (SLC) para oferecer operação confiável nos ambientes mais adversos.
Nós projetamos o SEL-3350 para suportar descarga eletrostática de 15 kV, transientes rápidos, emissões conduzidas e irradiadas, choque de até 15 g, vibração sísmica e sustentada, picos de tensão e grandes distúrbios de campo magnético. Atende às normas de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 e IEC 60255 A plataforma SEL-3350 também atende às normas ambientais industriais IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4. Nossas plataformas de computação têm uma das mais altas classificações de MTBF da indústria e contam com garantia de dez anos.
Como proteção adicional, você pode encomendar o SEL-3350 com revestimento “conformal coating” para proteção contra ambientes adversos e contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Saiba mais sobre o revestimento “conformal coating”.
Projetada para manter seu sistema operacional por períodos mais longos, a plataforma SEL-3350 inclui um compartimento de unidade SATA de 2,5" com dois slots que pode ser carregado com unidades de estado sólido (SSDs). A exclusiva Infraestrutura de Gerenciamento do Microsoft Windows (MI)/Instrumentação de Gerenciamento do Windows da SEL (WMI) e serviço de alarme configurável, ferramenta de backup e recuperação (BaRT) e temporizador de vigilância maximizam a disponibilidade do sistema, alertando os usuários sobre possíveis problemas e minimizando o tempo de inatividade.
Os usuários podem realizar diagnósticos, trocar unidades (SSDs) e fontes de alimentação e instalar softwares e sistemas operacionais. Além disso, o Monitor de Sistemas da SEL (SysMon) registra eventos específicos do sistema instalado para ajudar na recuperação rápida.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3350 RTAC | R202-V0 | SEL-3350-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R201-V1 | SEL-3350-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R200-V2 | SEL-3350-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R156-V0 | SEL-3350-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R155-V1 | SEL-3350-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R154-V2 | SEL-3350-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R153-V4 | SEL-3350-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
A SEL oferece uma ampla variedade de drivers, firmwares e softwares de sistema para as plataformas de computação SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360 e cartões de expansão SEL-3390.
Visite a página de downloads de software da SEL para encontrar downloads disponíveis para plataformas de computação e placas de expansão da SEL.
O SEL-5815 agrega o suporte do Parallel Redundancy Protocol (PRP), compatível com a norma IEC 62439-3, às plataformas de computação da SEL.
Saiba mais e faça o download na página do produto SEL-5815.
Use o SEL BaRT para criar de forma rápida e fácil uma imagem instantânea do sistema operacional e da configuração de sua plataforma de computação. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de plataformas de computação da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma.
Saiba mais e baixe aqui.
O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.
Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de ajuda do acSELerator RTAC.
Conheça as bibliotecas e extensões disponíveis na página da plataforma RTAC.
O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificada.
Saiba mais na página do software DMA.
O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.