O relé diferencial de linha SEL-311L trabalha com proteção de retaguarda baseada em elementos de distância e elementos direcionais, podendo ser aplicado para proteção de linhas de transmissão com dois ou três terminais, contando com controle de disparo mono ou tripolar. Trabalhe com elementos de proteção subcíclicos, acelerando a atuação da proteção. Conte com um elemento diferencial diferenciado que trabalha de maneira segura mesmo sob condições de saturação de TCs para faltas externas ou variações de latência do canal de comunicação. Melhore a confiabilidade do sistema de proteção com monitoramento contínuo da arquitetura de comunicação, desgaste do disjuntor, tensão da bateria e autodiagnose do relé.
Proteção diferencial da corrente de linha — use proteção diferencial de subciclo de um polo ou três polos. Uma proporção do vetor do local e fase remota e correntes de sequência oferecem proteção de alta velocidade independente da carga da linha, saturação de TC ou carga controlada por TAP. Use um canal diferencial de estado de standby a quente para aumento da confiabilidade e segurança. A perda do canal principal não causa perda de proteção.
Backup de distância e de sobrecorrente — permita até quatro zonas de elementos de distância de fase e de mho aterrados e quatro zonas de elementos de distância quadrilateral aterrados. Os elementos de proteção de distância e de sobrecorrente direcional e não direcional oferecem um sistema de proteção de backup completo. Use as funções de distância e de sobrecorrente em esquemas auxiliados por comunicação e marcação de distâncias.
Comunicação de fibra direta ou multiplexada — oferece confiabilidade e segurança com um ou dois canais de comunicação diferencial. Selecione entre as interfaces eletrônicas ITU-T G.703 ou EIA-422, IEEE C37.94, fibra óptica única ou de multimodo de 1.300 nm ou fibra óptica única de 1.550 nm. A característica de restrição do Alpha Plane acomoda a assimetria e a mudança de canal sem perda de segurança ou sensibilidade.
Linhas de três terminais ou controlada por TAP — acomode linhas de três terminais, mesmo com alimentação fraca. As configurações de linha controladas por TAP aproveitam ao máximo a comunicação para a proteção segura.
Proteção diferencial de linha confiável
Os elementos diferenciais do SEL-311L operam com um tempo de operação subcícliclo. A restrição a faltas externas usa uma relação entre as correntes local e remota para plotar uma característica segura no Plano Alfa.
Medições de sincrofasores
Transforme estimativas de estado do seu sistema em medições através da utilização de sincrofasores. Melhore a estabilidade do sistema com medições de ângulo de carga de alta velocidade.
Proteção completa para linhas de transmissão
Proteja as linhas de transmissão usando elementos diferenciais e uma combinação de até quatro zonas de proteção de distância auxiliados por teleproteção por comparação direcional. A lógica patenteada da SEL para acomodação de transientes do transformador de tensão capacitiva (TPC) melhora a segurança dos elementos de distância da zona 1. A lógica "Best Choice Ground Directional Element" otimiza o desempenho do elemento direcional.
Execução de trip monopolar
Use a capacidade de execução de trip monopolar opcional dos elementos diferenciais para melhorar a estabilidade do sistema.
Servidor web integrado
Acesse informações básicas do relé em uma rede Ethernet através de um Web Browser. Visualize o status do relé, dados do sequencial de eventos (SER), informações de medições e as configurações com fácil acesso em uma rede local. O acesso pelo servidor web necessita de uma senha e está limitado à exibição das informações, somente para leitura.
Monitoramento e medição
Relatórios de eventos, SER, monitor de desgaste do disjuntor, monitoramento da bateria, medição instantânea e de demanda.
Religamento
Religamento automático programável do disjuntor para até quatro disparos com sincronismo e lógica de verificação de tensão para restauração ideal do sistema.
Comunicação
Escolha entre os quatro tipos de canais diferentes para comunicação diferencial:
- ITU-T G.703 codirecional para multiplexador
- EIA-422 56/64 Kbps
- Fibra óptica IEEE C37.94
- Fibra óptica única de 1.300 nm
Portas seriais EIA-232 e EIA-485 para acesso local/remoto e integração do sistema.
Protocolo de comunicações Mirrored Bits para oito canais de comunicação usados em lógicas relé - relé disponíveis em ambas as portas seriais EIA-232 no painel traseiro. Baixe os relatórios de eventos usando a porta Ethernet opcional. Envie informações usando os protocolos da Norma IEC 61850. Aumente a confiabilidade da comunicação Ethernet operando com portas de comunicação dual em modo failover.
Software acSELerator QuickSet SEL-5030
Ajuda a otimizar as aplicações de relé ao permitir o desenvolvimento de configurações de relé off-line, programar equações de controle SELogic e analisar relatórios de eventos pós-falta.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-311L-0 | R302 | SEL-311L-0-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/20 | ~1202470001 |
Serialnumber greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-0 | R164 | SEL-311L-0-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/20 | ~1202470001 |
Serialnumber less than 1143510001 | ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/14 | ~1143510001 |
| Without Ethernet card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/14 | ~1143510001 |
| With Ethernet card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-1 | R215 | SEL-311L-1-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27/04/13 | 1131170001 |
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-311L-6 | R302 | SEL-311L-6-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/20 | ~1202470001 |
Serialnumber greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-6 | R164 | SEL-311L-6-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03/09/20 | ~1202470001 |
Serialnumber less than 1143510001 | ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/14 | ~1143510001 |
| Without E3 card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17/12/14 | ~1143510001 |
| With E3 Card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-7 | R215 | SEL-311L-7-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27/04/13 | 1131170001 |
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-E3 Card | R115-V0 | SEL-E3-R115-V0-Z001001-D20260120 | 02/02/26 | ~1260330001 |
| SEL-E3 Card | R114-V0 | SEL-E3-R114-V0-Z001001-D20190111 | 26/03/19 | ~1190850001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.