Por que SEL?
Existem dispositivos da SEL instalados em toda a rede elétrica global e em muitas outras indústrias que exigem disponibilidade contínua, como refinarias de petróleo e sistemas de água e esgoto. Sempre que um primeiro socorrista confia na energia elétrica para carregar seu rádio portátil de forma confiável, ele provavelmente já está sendo atendido pela tecnologia da SEL.Assim como os outros sistemas críticos que protegemos, os serviços de emergência precisam de equipamentos em que eles possam confiar. Nossas soluções operam de forma confiável sem intervenção humana durante anos, suportando temperaturas de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F).Nossa solução de LMR é interoperável com os principais fornecedores de rádio e, como realizamos nossa própria fabricação, podemos oferecer prazos de entrega de dez dias ou menos para a maioria dos produtos. Com nossa garantia de dez anos, serviço de reparo sem custo e suporte complementar disponível, os gerentes de sistemas de rádio podem sempre chamar um engenheiro da SEL para obter assistência.Saiba mais sobre a qualidade, confiabilidade e suporte contínuo da SEL.
Suporte de sistema de LMR de ponta a ponta
1
2
3
4
5
- Tempo precisoO relógio de rede sincronizado por satélite SEL-2488 sincroniza de forma confiável cada estação repetidora na rede de LMR e equipamentos em pontos de atendimento do serviço público de emergência ou da defesa civil.
- Redes IP resilientes e com segurança cibernéticaOs switches de Ethernet SEL-2731 e SEL-2742 criam LANs seguras e resilientes com Tecnologia Operacional (TO) e sistemas de rede definida por software (SDN).
- Sistemas de rede flexíveisA Rede Óptica de Comunicações Integradas SEL ICON oferece serviços flexíveis de transporte de voz e sistemas de rede de longa distância.
- Monitoramento RemotoUm Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, como o SEL-3350 RTAC e o SEL-2240 Axion, permite monitorar remotamente todo o sistema a partir de uma única interface.
- Sistemas computacionais robustosComputadores robustos como o SEL-3355 protegem a operação de softwares críticos em sites remotos sem controle climático.