Para sistemas de rádio móvel terrestre (LMR), pontos de atendimento de segurança pública (PSAPs) e delegacias de polícia e bombeiros, comunicações confiáveis são mais do que uma meta. Elas são uma necessidade. A infraestrutura para comunicações de emergência deve permanecer operante em condições que causem falha em outros sistemas.Na SEL, fornecemos às agências de segurança pública tecnologia ultra confiável que sustenta o desempenho de sua missão. Nossos dispositivos, soluções e suporte não apenas mantêm os sistemas críticos on-line, mas também reduzem as despesas de manutenção e operação para que você possa aproveitar ao máximo o investimento público em seus serviços. Com seus sistemas funcionando de forma confiável e automática, você pode manter o foco em sua missão.
Aumente a resiliência com disponibilidade contínua
Por mais de 40 anos, a SEL tem fornecido soluções ultra confiáveis para sistemas de infraestrutura pública de missão crítica que exigem disponibilidade contínua. Fabricamos soluções de segurança pública e defesa civil com base nas capacidades de nossos dispositivos, que operam de forma confiável em condições adversas, suportando faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a +85 °C (-40 a +185 °F), excedendo os padrões da indústria em termos de resistência, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:
Computadores industriais robustos que suportam condições adversas (como temperaturas extremas e interferência eletromagnética), trazem um design sem ventoinha, praticamente não exigem manutenção e têm uma vida útil medida em décadas.
Relógios de rede sincronizados por satélite que sincronizam de forma confiável comunicações críticas, como sistemas de transmissão simultânea, mesmo em caso de interrupção do GPS.
Sistemas de controle de microrrede que gerenciam perfeitamente a transição para energia de emergência e de volta para a energia da rede, garantindo que instalações críticas não fiquem sem energia.
Dados de décadas de desempenho em campo comprovam que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.
Destaques do projeto
Duke Energy melhora a resiliência com uma microrrede simplificada
Veja como a Duke Energy implementou uma microrrede que reduz os custos de falta de energia e preserva a capacidade de resposta de um corpo de bombeiros local durante a temporada de furacões.
“O cliente viu que as arquiteturas de controle de microrrede eram bastante complexas e tinha um desejo real de mantê-las simples. Usando uma IHM simples e fácil de usar e os recursos inerentes dos dispositivos SEL, conseguimos ajudá-los a concretizar essa visão.”
Ter um rádio de emergência confiável tornou-se um esforço comunitário
Para proteger os primeiros socorristas e atender melhor o público, a Whitman County Emergency Management (WCEM) procurou a SEL para ajudar a desenvolver uma solução de LMR mais confiável.
“A qualidade do áudio é tudo. Não é apenas o mais importante. É simplesmente tudo. No final das contas, meu sucesso ou fracasso é medido inteiramente pela qualidade do áudio que foi transmitido.”
Steve KrigbaumGerente de Comunicações de Emergência
A WCEM incorporou a fonte de tempo preciso da SEL, monitoramento remoto, rede cibernética segura e computação robusta em seu sistema e, quase que de imediato, os resultados foram positivos.