Distribution

Automatisation

Si votre réseau de distribution comprend des dispositifs de commande de disjoncteur à réenclenchement avec des dispositifs de communications en dehors du poste électrique, vous pouvez encore améliorer le rendement et la fiabilité en exécutant l'automatisation du réseau de distribution.
La nature évolutive et modulaire des solutions d'automatisation SEL vous permet de mettre en œuvre un large ensemble de fonctionnalités ou de choisir un sous-ensemble et d'ajouter davantage de capacités au fil du temps.De plus, lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus qu'un simple produit : vous obtenez le meilleur service clientèle et la meilleure assistance technique de l'industrie. Les solutions d'automatisation SEL sont idéales pour:
  • la localisation de défaut, l'isolement ainsi que la restauration automatique du réseau;
  • le dispositif de commande de batterie de condensateurs centralisé;
  • la gestion des pannes planifiée;
  • le contrôle de tension dynamique.

Solutions d'automatisation de la distribution

Les services d'ingénierie de SEL fournissent des solutions d'automatisation de la distribution qui améliorent la fiabilité, augmentent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts d'exploitation.

FLISR

FLISR sur Blueframe est notre dernière solution de localisation de défaut, d'isolation et de restauration des services. Ce logiciel d'automatisation de la distribution permet aux utilisateurs de configurer, tester et déployer des systèmes qui minimisent les pannes des clients en isolant automatiquement les pannes permanentes et en redirigeant l'alimentation autour des sections concernées. FLISR sur Blueframe offre une transparence et une facilité d'utilisation inégalées. Les chargeurs peuvent être configurés en quelques minutes et les chargeurs existants restent opérationnels lorsque de nouveaux chargeurs sont ajoutés au système FLISR.

Solutions d'automatisation sur mesure

Les services d'ingénierie de SEL fournissent des solutions d'automatisation clés en main conçues pour fournir les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs opérationnels.

Ces solutions peuvent intégrer la FLISR avec un dispositif de commande de batterie de condensateurs, un contrôle dynamique de tension, et plus encore, en fonction de vos exigences et de vos objectifs opérationnels. Ils s'intègrent aux DEI déjà présents dans votre système et sont évolutifs et modulaires, ce qui permet de les étendre pour répondre à une nouvelle demande.

Produits de contrôle d'automatisation

Améliorez la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle grâce aux contrôleurs d'automatisation SEL, qui offrent des solutions évolutives et modulaires pour la concentration de données, la conversion de protocole, etc.Nos contrôleurs d'automatisation et équipements de communications font l'objet d'essais selon les mêmes normes de durabilité que nos relais et sont couverts par la même garantie décennale.

SEL-3530/SEL-3530-4 Contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC)

Le RTAC SEL-3530 fournit un contrôle complet et flexible du réseau et présente une sécurité intégrée, une configuration transparente et une logique unifiée. Le SEL-3530-4 est une version compacte du SEL-3530 qui est suffisamment petite pour être installée dans les armoires de disjoncteur à réenclenchement.
  • Utilisez le RTAC comme unité terminale distante (RTU) dans un système SCADA.
  • Commande du poste électrique : créez une logique CEI 61131 personnalisée et accédez à toutes les données du réseau pour obtenir une flexibilité de contrôle inégalée.
  • Intégrez des DEI dans les schémas de contrôle et d'automatisation.
  • Collecte automatique des données d'évènement : détectez, filtrez et recueillez des données d'évènement à partir des relais SEL connectés.
  • Concentrez, échangez et convertissez des données.
En savoir 

SEL-FLT and SEL-FLR Fault and Load Transmitter and Receiver System

Améliorez la localisation de défaut dans l'ensemble de votre réseau de distribution. Ce système d'émetteur et de récepteur sans fil alimenté sur secteur est flexible et facile à installer.Applications :
  • Placez les émetteurs sur les lignes d'alimentation, les dérivations et les lignes latérales pour prendre de meilleures décisions de commutation d'urgence.
  • Signalez les défauts et les mesures de courant de charge à un système SCADA par l'intermédiaire du récepteur SEL-FLR.
  • Intégrez le dispositif aux systèmes existants : aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.
  • Dépêchez des équipes vers des emplacements plus précis. Les voyants à DEL présents sur le transmetteur de défaut permettent également l'identification physique de l'appareil de génération de rapports.
  • Effectuez un équilibrage de phase et une planification du système à l'aide de données de charge extrêmement précises.
En savoir 

Solutions de systèmes secondaires numériques (poste électrique numérique)

Modernisez votre poste électrique à l'aide d'une solution de système secondaire numérique SEL (communément appelée solution de poste électrique numérique). Nos systèmes secondaires numériques améliorent la sécurité et réduisent les coûts en déplaçant les signaux de haute énergie hors du centre de contrôle et en réduisant l'utilisation d'un câblage en cuivre.

Services d'ingénierie

Travaillons ensemble pour créer une solution SEL pour votre système. Des études d'ingénierie à la conception de systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs de SEL apportent inventivité et compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes de réseaux électriques à chaque projet. Quel que soit le degré de complexité et de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de décharges et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes en circuit imprimé ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Chaque produit SEL est livré avec une garantie décennale, la meilleure de l'industrie. Si un produit tombe en panne sous garantie, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.