Transport

Exploitation du réseau de transport

L’exploitation sûre et efficace des installations de transport d’électricité exige que des informations essentielles soient envoyées au système SCADA et aux gestionnaires du réseau. Grâce à ces connaissances, ils peuvent réagir rapidement et de manière appropriée aux événements survenant dans le réseau électrique.

Localisation des défauts

Gestion de l’énergie

Les logiciels de visualisation, de connaissance de la situation et d’analyse permettent de s’assurer que le personnel du centre de contrôle sait toujours ce qui se passe dans le réseau de production et de transport.

Mesure pour la facturation

Les compteurs SEL destinés à la facturation offrent un comptage d’énergie bidirectionnel, complet à quatre quadrants et de haute précision et peuvent être combinés avec le logiciel SEL pour obtenir une solution complète de gestion des données de comptage.

IHM et annonciateurs