Communications

Réseaux étendus

Les réseaux étendus des entreprises de services publics d’électricité assurent les communications entre le centre de contrôle et les postes électriques, ainsi qu’entre ces derniers.

Téléprotection

Les systèmes de téléprotection surveillent et protègent les lignes de transport grâce à une coordination entre relais assistée par les communications.

Système de gestion de réseau (NMS)

Un système de gestion de réseau (NMS) est une application logicielle (ou un ensemble d’applications) qui assure le dimensionnement, la surveillance et la maintenance des réseaux de communication.