html{display:none} SEL-T400L Protection de ligne de domaine temporel (Time-Domain Line Protection) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T400L

Protection de ligne de domaine temporel (Time-Domain Line Protection)

Utilisez la protection de ligne de domaine temporel SEL-T400L pour la protection à ultra haute vitesse des lignes de transmission. Avec la technologie révolutionnaire des ondes progressives et des quantités incrémentales dans le domaine temporel, le SEL-T400L se déclenche en toute sécurité en 1 ms seulement. Le relais enregistre les évènements avec une fréquence d'échantillonnage de 1 MHz, localise les défauts à la tour la plus proche et surveille la ligne pour détecter les défauts naissants, les défauts récurrents ou les défauts de câble naissants. L'ajout du SEL-T400L à votre système de protection de ligne peut réduire considérablement votre temps d'élimination des défauts et vous permettre de bénéficier des nombreux avantages associés à la rapidité.

À partir de

16 400 USD

Nous sommes là pour vous aider.

Merci d'avoir contacté SEL. Le formulaire que vous recherchez n'est plus disponible, mais notre équipe est prête à répondre à vos questions ou à vous aider à résoudre un problème. Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons directement.

*Ce champ est requis.


Déclenchement à ultra haute vitesse en toute sécurité : le SEL-T400L comprend un système différentiel à onde progressive (TW87) sur un canal à fibre optique spécial point à point, un élément de distance à quantité incrémentale (TD21) et un système POTT (télédéclenchement à portée étendue et à autorisation) doté d'éléments directionnels à onde progressive (TW32) et à quantité incrémentale (TD32) sur un canal de protection numérique ou analogique. Vous pouvez obtenir des temps de déclenchement compris entre 1 et 5 millisecondes, selon le canal, la longueur de la ligne et les conditions du système.

Simplicité : le SEL-T400L ne nécessitant que quelques réglages liés à la protection, son apprentissage, son utilisation et sa configuration sont aisés. Les réglages de relais ne nécessitent que quelques études basiques sur les courts-circuits, et ils peuvent être facilement modifiés en cas d'évolution du réseau électrique ou de changement des niveaux de court-circuit.

Enregistrement haute fidélité : le SEL-T400L offre un enregistrement haute résolution de la tension et du courant avec un taux d'échantillonnage de 1 MHz et avec une résolution de 18 bits. Vous pouvez enregistrer et analyser rapidement et facilement les régimes transitoires à haute fréquence, tels que les ondes progressives provenant d'anomalies, les évènements de commutation, le réamorçage de disjoncteur et les pannes à résolution automatique. Le SEL-T400L transmet également les valeurs de domaine temporel rapide (FTDV) horodatées. Contactez SEL pour obtenir une description détaillée du format ainsi que des outils pour expérimenter cette fonctionnalité avancée du SEL-T400L.

Localisation de défaut inégalée : le SEL-T400L comprend des méthodes de localisation de défauts par ondes progressives qui fonctionnent avec ou sans communications. Le SEL-T400L a une précision prouvée sur le terrain à environ un périmètre de pylône. Le résultat de la localisation de défaut à deux extrémités est disponible en quelques dizaines de millisecondes, ce qui permet au SEL-T400L de commander le réenclenchement automatique en fonction de la localisation du défaut (comme dans les applications sur les lignes avec des sections de câbles). Le SEL-T400L comprend également une fonction de surveillance de ligne, qui peut être utilisée pour la maintenance de ligne conditionnelle afin d'éviter les défauts de ligne et de détecter les points faibles le long de la ligne.

Des tests facilités : ne nécessitant que quelques réglages liés à la protection, le SEL-T400L est facile à mettre en service. Utilisez n'importe quel appareil de test standard de relais afin de vérifier les éléments de distance TD21 et les éléments directionnels TD32, ou bien utilisez le système de test à ondes progressives SEL-T4287 pour le test de bout en bout du système TW87, l'élément TW32 et le localisateur de défaut par ondes progressives.

Lecture d'évènement : vous pouvez tester les fonctions de protection et de localisation de défaut sans recourir à un appareil de test de relais à l'aide de la fonction de lecture d'évènements intégrée et des évènements enregistrés sur le terrain ou simulés à l'aide des programmes de transitoire électromagnétique. Grâce à la fonction de lecture d'évènement, vous pouvez déclencher un test de lecture sur plusieurs relais en fonction du temps pour les tests de bout en bout des systèmes de protection SEL-T400L et des localisateurs de défaut à plusieurs extrémités.

Caractéristiques

    1. 1

      Port USB 2.0 pour l'accès local par l’ingénierie.

    2. 2

      Écran d'affichage des informations de mesure, d'événement et de localisation du défaut.

    3. 3

      Navigation IHM facile.

    4. 4

      Les DEL indiquent la cause d'un déclenchement, le type de défaut ainsi que l’état général du relais.

    5. 5

      Grande pochette à glissière et porte-étiquette pour les diagrammes et/ou les étiquettes des équipements.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Six sorties haute vitesse à déclenchement nominal pour le déclenchement par pôle de deux disjoncteurs.

    2. 2

      Sortie d'alarme.

    3. 3

      Cinq entrées avec une borne commune.

    4. 4

      Entrée temporelle IRIG-B.

    5. 5

      Trois ports à fibre optique pour la signalisation de protection multiplexée (SEL MB8 ou IEEE C37.94).

    6. 6

      Port Ethernet SFP (enfichable à faible encombrement) 100 Mbps ou 1 Gbps pour l'accès d'ingénierie et SCADA.

    7. 7

      Port à fibre optique SFP pour une signalisation de protection à ultra-large bande passante sur fibre directe.

    8. 8

      Entrées de courant pour les disjoncteurs 1 et 2 (1 A ou 5 A).

    9. 9

      Tension de ligne.

    10. 10

      Options pour l'alimentation : 125 à 250 Vcc, 110 à 240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

Applications de protection
Utilisez le SEL-T400L sur une grande variété de configurations de ligne et de système, notamment les configurations suivantes :

  • Schémas de protection POTT (télédéclenchement à portée étendue et à autorisation) et DTT (déclenchement à transfert direct) pour lignes à deux, trois et quatre terminaux sur un canal numérique (sélectionnez le codage SEL Mirrored Bits ou le codage IEEE C37.94), un canal analogique (utilisez les modules d'E/S de la série SEL-2500), ou un canal à fibre optique à connexion directe (utilisez le multiplexage par répartition en longueur d'onde pour partager les fibres) ;
  • Schéma de protection TW87 pour lignes à deux extrémités avec possibilités de dérivations non mesurées, sur un canal à fibre optique à connexion directe (utilisez le multiplexage par répartition en longueur d'onde pour partager les fibres) ;
  • Élément de distance à déclenchement direct à portée réduite.
  • Déclenchement unipolaire.
  • Lignes compensées en série.
  • Lignes à réactances côté ligne et côté barre omnibus.
  • Lignes hybrides comportant des sections aériennes et souterraines de câble.
  • TC en ligne et TC à disjoncteur pour les applications à double disjoncteur comportant une mesure de courant par disjoncteur.
  • Sorties pour déclenchement nominal à haute vitesse pour deux disjoncteurs et déclenchement unipolaire.

Installation sans souci
Utilisez le SEL-T400L avec câbles de commande standard et câblage pour connecter les transformateurs de tension et de courant classiques, y compris les transformateurs de tension condensateur de couplage (CCVT), et directement aux circuits à bobine de déclenchement du disjoncteur. Le relais utilise les ondes progressives de courant mesurées correctement avec les TC et le câblage standard. Le relais utilise la toute première onde progressive de tension dans l'élément directionnel TW32 en option, et cette onde est reproduite correctement par de nombreux CCVT, ce qui permet une bonne fiabilité du TW32. Vous pouvez sélectionner soit le codage SEL MB8 pour la signalisation des relais locaux SEL et des dispositifs E/S SEL pour la protection contre la défaillance de disjoncteur et les applications de contrôle du réenclenchement automatique, soit le codage IEEE C37.94 pour la signalisation d'un SEL-T400L distant sur un multiplexeur compatible pour les applications POTT, DTT, les applications de localisation de défaut par onde mobile à double extrémité (DE-TWFL), les applications de logique d'annulation du réenclenchement et les applications de surveillance de ligne. Le SEL-T400L fournit un moyen de communication simple pour accéder aux enregistrements et données de mesure du relais. Ces protocoles incluent les protocoles SEL pour une intégration facile aux systèmes SEL, DNP3 sur Ethernet pour l'interconnexion avec les systèmes SCADA basés sur DNP, et les méthodes de transfert de fichier Ethernet génériques pour une intégration facile aux systèmes d'automatisation de poste électrique basés sur Ethernet.

Configuration et réglage du relais
Conçu dans un souci de simplicité, le SEL-T400L permet à l'utilisateur d'appliquer ses préférences en se servant de choix multiples simples afin de s'adapter à une grande variété d'applications, sans avoir besoin d'écrire des équations logiques personnalisées. Les éléments et les schémas de protection ne nécessitent que peu ou pas du tout de réglages en plus des réglages habituels d'activation et de supervision de surintensité. La majorité des réglages de protection concerne des données figurant sur la plaque signalétique, comme les rapports de transformateur pour la tension et le courant, les paramètres de ligne, la tension nominale ou la fréquence du système et la rotation de phase. Ces réglages sont faciles à régler et n'ont pas besoin d'être réévalués à mesure que le réseau électrique évolue et que les niveaux de court-circuit changent.

Applications pour la localisation de défaut
En cas de défauts de ligne, activez la fonction de localisation de défaut depuis le dispositif de protection SEL-T400L, ou depuis des relais externes dans des applications de protection redondante ou des applications de localisation de défaut indépendantes. Les points forts de la localisation de défaut du SEL-T400L comprennent les éléments suivants :

  • localisation de défaut pour une ligne à deux extrémités, précise dans le périmètre d'un pylône, basée sur des ondes progressives de l'une ou des deux extrémités de la ligne ;
  • localisation de défaut par onde progressive pour une ligne non homogène à deux extrémités qui est de type hybride, comportant des sections aériennes et souterraines de câble ;
  • résultat de la localisation d'un défaut pour une ligne à deux extrémités disponible en quelques millisecondes, ce qui permet au SEL-T400L de commander le réenclenchement automatique en fonction de la localisation du défaut ;
  • traitement de secours intégré aux méthodes de localisation de défaut pour une ligne à simple ou à double extrémité, basées sur l'impédance, pour la fiabilité de la localisation de défaut lors du passage par zéro de la tension ;
  • prise en charge de la localisation de défaut par onde progressive hors ligne pour des lignes ayant de multiples extrémités.

Surveillance de ligne
Surveillez la ligne pour détecter les défauts naissants ou les défauts récurrents ou bien les défauts de câble naissants. Obtenez un décompte des évènements par emplacement pour détecter une activité à faible énergie et des défauts le long de la ligne. Prévenez l'apparition de défauts en nettoyant ou en remplaçant certains isolateurs, en taillant la végétation, en améliorant les solutions anti-emballement, en appliquant des séparateurs de ligne ou en améliorant le dispositif de protection contre la foudre. La surveillance de ligne fonctionne sur un canal à fibre optique direct ou sur un canal multiplexé codé selon la norme IEEE C37.94 à 64 kbit/s.

Applications de l'enregistrement numérique de défaut
Les points forts de l'enregistrement fourni par le SEL-T400L comprennent les éléments suivants :

  • Échantillonnage haute fidélité (1 MHz, 18 bits) horodaté avec réponse en fréquence pouvant atteindre jusqu'à 400 kHz ;
  • Déclencheur programmable pour des applications d'enregistrement indépendantes
  • Durée d'enregistrement allant jusqu'à 1,2 seconde par évènement ;
  • Stockage de 50 évènements de 1,2 seconde ;
  • Capacité d'enregistrement consécutif d'une durée totale de 3,6 secondes ;
  • Tensions locales et courants de disjoncteurs individuels ;
  • Alignement temporel des tensions et des courants de ligne à distance si le canal à fibre optique spécial point à point est utilisé ;
  • Enregistrements à ultra-haute résolution (analogiques à 1 MHz) pour l'analyse des évènements se produisant sur le réseau électrique et l'analyse des fonctions de protection par onde progressive ainsi que des fonctions de localisation de défaut ;
  • Enregistrements à haute résolution (analogiques et numériques à 10 kHz) pour l'analyse des fonctions de protection ;
  • Format de fichier IEEE COMTRADE (version 2013) ;
  • Protocole de transfert de fichiers (FTP) TCP/IP par le biais du port Gigabit Ethernet permettant un accès rapide aux fichiers d'enregistrement volumineux ;
  • Transfert en continu des données FTDV par le biais du port Gigabit Ethernet permettant un enregistrement haute fidélité d'évènements ainsi qu'une surveillance permanente dans une zone étendue.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T400L R104-V4 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V3 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V2 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V1 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V0 005 6.10.7.0
SEL-T400L R103-V0 004 6.8.1.0
SEL-T400L R102-V0 003 6.7.0.2
SEL-T400L R101-V0 002 6.5.3.1
SEL-T400L R100-V1 001 6.5.0.11
SEL-T400L R100-V0 001 6.5.0.11

Vidéos

Vitesse. Sécurité. Simplicité. SEL-T400L

PNM intègre la protection à domaine temporel dans un projet de modernisation

Illuminer la Nation du désert

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-T400L R104-V4 SEL-T400L-R104-V4-Z005004-D20230714 04/08/2023 ~1232160001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T400L R104-V4 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V3 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V2 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V1 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V0 005 6.10.7.0
SEL-T400L R103-V0 004 6.8.1.0
SEL-T400L R102-V0 003 6.7.0.2
SEL-T400L R101-V0 002 6.5.3.1
SEL-T400L R100-V1 001 6.5.0.11
SEL-T400L R100-V0 001 6.5.0.11

Manuels d'instructions