html{display:none} SEL-751 Relais de protection de ligne d'alimentation | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-751

      Relais de protection de ligne d'alimentation

      Le SEL-751 est la solution idéale pour la protection de ligne d'alimentation du service public et la protection industrielle, avec prise en charge des entrées de courant et de tension conventionnelles/analogiques asse énergie (LEA), options d'E/S flexibles, montage facile et réglages rapides.

      Le SEL-751 fournit une protection complète pour les circuits de distribution radiaux et en boucle. Il offre une atténuation d'arc électrique, la localisation de défaut, la détection de défaut à haute impédance, la détection de conducteur interrompu, l'analyse d'évènements, et plus encore. Vous pouvez intégrer rapidement le relais dans des communications série ou basées sur Ethernet avec la norme CEI 61850 édition 2, la norme CEI 60870-5-103, le protocole de redondance parallèle (PRP) CEI 62439, EtherNet/IP, le protocole de précision temporelle (PTP) IEEE 1588, Modbus, DNP3, et d'autres protocoles.

      À partir de

      1 380 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Protection de ligne d'alimentation : protégez les circuits de distribution radiaux et en boucle à l'aide de capacités de protection complètes, notamment la surintensité temporisée, la surintensité directionnelle, le réenclenchement automatique, la sur-/sous-tension, la fréquence, le blocage du deuxième et du cinquième harmonique, les entrées de tension analogique à faible énergie (LEA) en option, l'élément thermique de câble/ligne (CEI), la détection d'îlotage et bien davantage.

      Entrées de capteurs LEA : utilisez le SEL-751 dans les applications moyenne et basse tension qui utilisent des capteurs de courant/tension à basse énergie. Les capteurs LEA pour la mesure des tensions et courants primaires gagnent en popularité, grâce à leurs caractéristiques d'excellente linéarité et à leur large plage dynamique, à leurs taille et poids réduits, et aux améliorations qu'ils apportent à la sécurité du personnel. La carte d'entrée de courant/tension LEA prend en charge trois canaux de courant, entrées de bobine de Rogowski ou entrées de courant de faible puissance, trois entrées de capteur de tension LEA et une entrée de neutre de 200 mA. Les canaux de courant et de tension LEA acceptent une entrée de connecteur RJ45 et le canal de neutre 200 mA accepte une entrée de bornier.

      Entrée de neutre sensible : à l'aide de la capacité de commande directionnelle, protégez les systèmes mis à la terre à haute impédance, les systèmes non mis à la terre ainsi que ceux mis à la terre par bobine de Petersen. Cela est valable pour les relais disposant de l'option d'entrée de courant de neutre de 200 mA. L'entrée de courant de neutre de 200 mA est également utilisée pour la protection non directionnelle contre le défaut de mise à la terre sensible (SEF).

      Atténuation d'arc électrique : améliorez la sécurité du personnel grâce à des capacités de détection d'arc électrique en option. Le SEL-751 offre la détection combinée de lumière et de surintensité à grande vitesse pour les évènements d'arc électrique. Cette combinaison fournit la solution idéale en matière de vitesse et de sécurité.

      Détection de défaut à haute impédance : détectez les conducteurs tombés au sol, même sur des surfaces faiblement conductrices, grâce à la technologie Arc Sense (AST). Les algorithmes de la technologie AST détectent les arcs électriques produits par certains défauts à haute impédance, et émettent une alarme ou déclenchent le disjoncteur. Cette technologie fournit un niveau de protection supérieur par rapport aux méthodes conventionnelles de protection de ligne d'alimentation.

      Protection fiable dans des conditions environnementales difficiles : le SEL-751 fonctionne dans des conditions extrêmes ; sa température de fonctionnement est comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, y compris celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-751 est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

      Automatisation et commande : utilisez le SEL-751 pour les lignes d'alimentation permet de fournir des capacités de protection, d'automatisation et de commande, tout en un seul ensemble.

      Analyse d'évènements : effectuez une analyse après évènement plus efficace à l'aide des enregistrements détaillés des évènements disponibles dans le SEL-751. Associez les informations oscillographiques et numériques pour déterminer la cause profonde d'un problème. Ajoutez une source de temps synchronisée par satellite, comme le SEL-2401, le SEL-2407 ou les horloges synchronisées par satellite SEL-2488, qui permettent de mettre en correspondance les informations d'évènements provenant de plusieurs dispositifs.

      Conscience de la situation: améliorez votre conscience de la situation et l'utilisation des actifs à l'aide des mesures de synchrophaseur IEEE C37.118.

      Localisation de défaut : localisez les défauts et restaurez le service plus rapidement grâce à des algorithmes de localisation de défaut. Transmettez automatiquement les informations de localisation de défaut à un centre de commande à l'aide de communications Ethernet ou série et de protocoles SCADA.

      Caractéristiques

        1. 1

          Grand écran LCD de 2 x 16 caractères.

        2. 2

          Messages par défaut ou jusqu'à 32 étiquettes d'affichage personnalisables permettant d'avertir le personnel des évènements relatifs au réseau électrique ou à l'état des relais.

        3. 3

          Voyants à DEL tricolores programmables sur le panneau avant.

        4. 4

          Étiquettes et boutons-poussoirs personnalisables.

        5. 5

          Kit d'étiquettes configurables par l'utilisateur.

        6. 6

          Deux voyants à DEL tricolores programmables par bouton-poussoir.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          L'écran de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels � 480 pixels offre une navigation directe par l'intermédiaire d'un écran tactile capacitif.

        2. 2

          Dossiers et applications permettant d'accéder rapidement aux écrans de baies, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien encore.

        3. 3

          Bouton d'accueil vous permettant de revenir facilement à l'écran d'accueil par défaut.

        4. 4

          Voyants à DEL de panneau avant programmables dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur indiquant aux opérateurs les phases en défaut ainsi que le fonctionnement des éléments.

        5. 5

          Boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettant la personnalisation du panneau avant.

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 Vcc/110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c.

        2. 2

          Grande variété de protocoles et de supports de communications offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle.

        3. 3

          Serveur Web intégré permettant un accès direct au relais à des fins de mesure et de surveillance des données.

        4. 4

          Port série en option à fibre optique fournissant un accès d'ingénierie simple et rapide.

        5. 5

          Logements de carte comprenant des emplacements pour une carte d'E/S ou une carte de détection d'arc électrique en option, Vsync ou Vbat.

        6. 6

          Entrées de courant de phase et entrées de tension de phase en option qui sont regroupées sur une seule carte, ce qui libère de la place pour de options de cartes d'E/S SELect™ supplémentaires.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 Vcc/110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c.

        2. 2

          Grande variété de protocoles et de supports de communications offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle.

        3. 3

          Serveur Web intégré permettant un accès direct au relais à des fins de mesure et de surveillance des données.

        4. 4

          Port série en option à fibre optique fournissant un accès d'ingénierie simple et rapide.

        5. 5

          Logements de carte comprenant des emplacements pour une carte d'E/S ou une carte de détection d'arc électrique en option, Vsync ou Vbat.

        6. 6

          Entrées de capteur de courant et de tension analogiques basse énergie (conformes aux normes CEI 61869-10,-11)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Écrans de baie et contrôle de baie

          Sélectionnez des écrans de baies prédéfinis ou configurez jusqu'à cinq écrans personnalisés de baies, à l'aide du générateur d'écran de baie acSELerator® SEL-5036 et du logiciel acSELerator QuickSet® SEL-5030. Vous pouvez commander un disjoncteur, huit sectionneurs à deux positions et deux sectionneurs à trois positions, et également visualiser les données analogiques et numériques sur un écran d'affichage contextuel.

          Pour commander un disjoncteur ou un sectionneur, appuyez simplement sur l'application d'écrans de baie (Bay Screens) sur l'écran d'accueil, puis le disjoncteur ou le sectionneur à commander.

        1
        1. 1

          Authentification

          Saisissez votre mot de passe de niveau 2 et appuyez sur « Submit » (Envoyer). Le clavier à l'écran vous permet de saisir rapidement et facilement les mots de passe, de rechercher des bits de mot de relais et de saisir les réglages.

        1
        1. 1

          Application de commande de disjoncteur (Breaker Control)

          Appuyez sur « Trip » (Déclencher) ou sur « Close » (Fermer) pour commander le disjoncteur. Lorsqu'on vous demande de confirmer une action, sélectionnez « Yes » (Oui) ou « No » (Non) pour confirmer ou non l'action.

        1
        1. 1

          Principes de base du compteur

          Affichez la puissance réelle, réactive et apparente de chaque phase de votre système, et surveillez les informations relatives au facteur de puissance pour déterminer si le courant de phase est en avance ou en retard sur la tension de phase. 

        1
        1. 1

          Phaseurs de compteur

          Visualisez une représentation graphique et textuelle des tensions et des courants en temps réel dans un réseau électrique, lors de conditions d'équilibre ou de déséquilibre. Analysez les phaseurs pour déterminer les états du réseau électrique.

        1
        1. 1

          Compteur d'énergie

          Affichez les quantités de mesure d'énergie réelle, réactive et apparente importées et exportées par votre système. Vous pouvez réinitialiser les valeurs d'énergie par l'intermédiaire de l'écran et enregistrer l'heure et la date de réinitialisation. Que votre système soit un producteur ou un consommateur d'énergie utile, les grandeurs mesurées tiennent compte avec précision du flux d'énergie du réseau électrique.

        1
        1. 1

          Enregistreur séquentiel d'évènements

          Pendant l'analyse de la cause profonde d'un évènement, examinez facilement les données horodatées de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER), notamment l'état d'activation ou de désactivation de bit de mot de relais.

        1

      Détails

      Protection complète de ligne d'alimentation
      Optimisez la flexibilité du schéma de commande à l'aide d'éléments de surintensité instantanée et à temporisation, de surintension, de sous-tension, d'alimentation directionnelle et de fréquence, assortis d'une protection contre la défaillance de disjoncteur pour un disjoncteur tripolaire. Le blocage du deuxième et du cinquième harmonique améliore la sécurité de la protection lors des conditions d'appel de courant de magnétisation causées par la remise sous tension de la ligne ou par le rétablissement de la tension après un défaut hors zone.

      Commande directionnelle en option
      Utilisez des éléments de surintensité à commande directionnelle, et optimisez la protection de réseaux radiaux et en boucle pour les lignes et l'équipement. La logique de meilleur choix d'élément directionnel de mise à la terre (Best Choice Ground Directional Element) permet d'optimiser les performances des éléments directionnels et évite d'effectuer de nombreux réglages directionnels. Le relais prend également en charge les systèmes mis à la terre à haute impédance, les systèmes non mis à la terre ainsi que ceux mis à la terre par bobine de Petersen. Cela est valable pour les relais présentant l'option de transformateur de courant de neutre de 200 mA. Vous pouvez également utiliser l'option de transformateur de courant de 200 mA pour la protection contre les défauts de mise à la terre sensible (SEF) non directionnelle.

      Caractéristiques de protection en option
      Utilisez le SEL-751 avec les entrées de tension et les options de détection d'arc électrique pour fournir la vérification du synchronisme, la surveillance de la batterie du poste c. c. et la détection d'arc électrique. Le SEL-751 prend en charge une carte optionnelle qui inclut le Vsync/Vbat avec 7 entrées numériques ou 4 entrées d'arc électrique. La carte d'entrées de tension et de courants LEA prend en charge les entrées de capteur de tension et les entrées de bobine de Rogowski ou les entrées de transformateur de courant basse puissance (LPCT) dans les installations à boîtier compact.

      Détection de défaut naissant
      Identifiez des défaillances éventuelles de câbles afin de prolonger la durée de vie de l'équipement et de minimiser les temps d'arrêt imprévus. Le SEL-751 recherche les défauts de demi-cycle à résolution spontanée, ce qui fournit une indication des défaillances imminentes des câbles.

      Élément de reprise de charge à froid
      La reprise de charge à froid est le phénomène qui se produit lorsqu'un circuit de distribution est remis sous tension après une panne prolongée de ce circuit. Elle peut entraîner des niveaux de courant considérablement plus élevés que les niveaux de charge de crête normaux. Cette consommation excessive de courant pourrait être considérée à tort comme une condition de surintensité par le relais. L'élément de reprise de charge à froid identifie les évènements de reprise de charge à froid possibles selon les réglages d'une ligne de distribution après une panne.

      Élément thermique
      Protégez les câbles et leur isolation des dommages thermiques au moyen de l'élément thermique de câble/ligne (CEI 49).

      Décalage vectoriel en option
      Détectez les états d'îlotage et empêchez les dommages sur la production locale en détectant les décalages angulaires de tension lors d'une perte massive de production d'électricité.

      Détection des conducteurs ouverts
      Utilisez le SEL-751 pour détecter et isoler les conducteurs ouverts. Le SEL-751 intègre une détection de discontinuité de phase et une détection de conducteur interrompu en option afin de fournir une solution fiable aux défauts de conducteur ouvert qui se convertissent en défauts à haute impédance.

      Détection de défaut à haute impédance en option
      Utilisez le SEL-751 avec la technologie AST afin de détecter de nombreux défauts à haute impédance, fréquents après la chute d'un conducteur au sol. Cela permet d'émettre une alarme ou de déclencher le disjoncteur pour des défauts qui produisent un faible courant de défaut et qui ne sont pas détectés par des relais conventionnels.

      Écran tactile en option
      L'interface d'écran tactile facile à utiliser fournit un affichage mimétique sur une ligne de commande et de surveillance de baie. Visualisez les quantités mesurées, les diagrammes de phaseurs, les réglages du relais, les résumés d'évènements, les états des voyants, les données de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et plus encore. Des essais complets prouvent la robustesse de l'écran tactile capacitif qui répond aux normes de l'industrie, ainsi qu'aux exigences de qualité et de fiabilité de SEL, ou les dépasse.

      Communications aisées
      Choisissez parmi des communications Ethernet ou série et plusieurs protocoles/normes, dont la norme CEI 60870-5-103, les communications Mirrored Bits, Ethernet/IP, le protocole de précision temporelle (PTP) de la norme IEEE 1588 et la norme CEI 61850. Sélectionnez plusieurs sessions Modbus TCP, Modbus série, LAN/WAN DNP3 ou DNP3 série pour réaliser une configuration personnalisée de vos applications. Lorsque des ports Ethernet doubles sont sélectionnés, le relais prend également en charge le protocole de redondance parallèle (PRP) de la norme CEI 62439 et la commutation de basculement rapide.

      Protocole de communications de la norme CEI 61850 édition 2
      Associez la technologie de la norme CEI 61850, un réseau Ethernet et le SEL-751 afin d'obtenir les performances globales les plus rapides du relais, en matière de commande et d'automatisation de poste électrique. Simplifiez la configuration du relais, conforme à la norme CEI 61850, à l'aide du logiciel acSELerator Architect SEL-5032. Améliorez la sécurité grâce à des caractéristiques d'authentification par mot de passe et au délai d'expiration de session. Transférez des fichiers d'évènements aux formats COMTRADE et CEV, ainsi que des rapports, des réglages et des fichiers CID.

      Mode de test de la norme CEI 61850
      Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.

      Accès au serveur Web
      Le serveur Web intégré offre un accès à distance sécurisé au relais assorti d'une protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers l'emplacement du relais et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.

      Téléchargements accélérés de micrologiciels
      Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel du relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais en réseau et de les mettre à jour simultanément.

      Protocole de synchronisation de réseau simple (SNTP)
      Simplifiez le câblage et l'installation grâce à la réception d'un signal temporel sur des réseaux Ethernet existants. Le protocole SNTP est une bonne solution de secours par rapport à une synchronisation temporelle IRIG-B plus précise. La précision de 5 ms est idéale pour une synchronisation temporelle de base dans l'ensemble d'un poste électrique.

      Synchrophaseurs intégrés (norme IEEE C37.118)
      Surveillez les réseaux de distribution afin de détecter une éventuelle chute de tension en cascade avant son apparition. Les synchrophaseurs IEEE C37.118, avec 60 messages par seconde au maximum, permettent d'accéder à des valeurs système à des fins de commande et de surveillance sur une zone étendue. La norme IEEE C37.118 simplifie la coordination des données et des communications entre les unités de mesure de synchrophaseur.

      Équations de contrôle SELogic étendues
      Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques pour des applications personnalisées. Adaptez le contrôle du système en fonction des conditions avant le défaut. Mettez à l'échelle des valeurs analogiques et verrouillez des entrées momentanément pour récupérer des données par un système SCADA.

      Sécurité améliorée sur les lignes d'alimentation à forte charge
      Une logique d'empiètement par la charge est utilisée pour définir des éléments de surintensité de phase indépendamment des niveaux de charge.

      Installation facile
      Installez facilement le SEL-751 à des emplacements existants grâce aux adaptateurs de montage et aux kits de rénovation de système proposés, sans avoir à effectuer de découpage ni de perçage.

      Conception flexible
      Faites votre choix parmi de nombreuses options d'installation et d'intégration grâce aux options de petit facteur de forme du relais et de carte d'extension à insérer.

      Conception robuste
      Faites confiance à la plus large plage de température ambiante de fonctionnement du secteur, de –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F). Le SEL-751 résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes pour répondre aux normes de l'industrie les plus strictes. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuits imprimés fournit une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques, comme le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et la moiteur. De plus, le SEL-751 est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

      • Éléments de surintensité directionnels
      • Boutons-poussoirs en option proposés sur le modèle comportant deux lignes d'affichage
      • Protection contre le défaut de mise à la terre sensible (SEF)
        L'option d'entrée de neutre sensible de 200 mA prend en charge la protection SEF non directionnelle, et une option de micrologiciel prend en charge la protection directionnelle de mise à la terre pour les systèmes mis à la terre à basse ou haute impédance, les systèmes non mis à la terre ainsi que ceux mis à la terre par bobine de Petersen.
      • Détection de défaut à haute impédance à l'aide de la technologie Arc Sense
      • E/S flexibles pour les applications système et de commande locale
        Le système de base comprend trois sorties numériques (SN) et deux entrées numériques (EN). Il existe trois emplacements pour les cartes d'E/S SELect en option, notamment les E/S suivantes :
        • Quatre entrées de courant et des entrées de tension triphasée (sélectionnez 4ACI/3AVI)
        • Entrées de capteur de tension LEA, entrées de courant de bobine de Rogowski/LPCT et entrée de neutre sensible 200 mA conventionnelle
        • Deux entrées de tension c.a. (300 V VS ou 8 V LEA VS et Vbat) et quatre entrées de capteur d'entrée de détection d'arc électrique (AFDI)
        • Deux entrées de tension c.a. (300 V VS ou 8 V LEA VS et Vbat) et quatre entrées de capteur AFDI
        • Huit entrées de capteur AFDI
        • Quatre entrées de courant et des entrées de tension triphasée LEA (8 VRMS) pour les capteurs de tension LEA
        • Quatorze EN
        • Quatre EN et quatre SN
        • Quatre EN et quatre SN rapides à interruption de courant élevé
        • Quatre EN, une SN de type B et deux SN de type C
        • Quatre SN, trois EN et une sortie analogique (SA)
        • Quatre entrées analogiques (EA) et quatre SA
        • Huit EA pour les valeurs de processus c.c.
        • Huit EN
        • Huit SN
        • Dix entrées RTD
      • Communications intégrées
        Le SEL-751 offre de nombreux choix de protocoles et de supports de communications. La polyvalence des options de communications permet d'assurer une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.
        • Supports de communications
          • Ethernet 10/100BASE-T
          • Ethernet 100BASE-FX
          • Ports Ethernet simples ou doubles
          • EIA-232 série
          • EIA-485 série
          • Connecteur ST multimode série à fibres optiques
        • Protocoles de communications
          • Communications Mirrored Bits
          • CEI 61850 édition 2
          • CEI 60870-5-103
          • Protocole PRP CEI 62439 pour les modèles à double connexion Ethernet
          • LAN/WAN DNP3
          • DNP3 série
          • Modbus TCP
          • Modbus RTU
          • Telnet
          • FTP
          • Ethernet/IP
          • IEEE 1588 PTP
          • Synchrophaseurs IEEE C37.118
          • Protocole de temps de réseau simple (SNTP)
      • Langues
        Option de commande pour la prise en charge de l'anglais ou de l'espagnol.
      • Kits de remplacement pour la rénovation
        Remplacez le système de protection existant de ligne d'alimentation par le SEL-751 et les kits de montage nécessaires. Ces kits contiennent les pièces permettant de remplacer de nombreux anciens relais de ligne d'alimentation par le SEL-751. Découvrez d'autres options de montage à l'aide du système de sélection de montage SEL.
      • Vernis de protection
        Protégez l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et la moiteur.
      • Cadres de montage en saillie proposés aux formats 45 mm et 90 mm
        Fiche d'instructions relative aux cadres de montage en saillie
        Découvrez d'autres options de montage à l'aide du système de sélection de montage SEL.

      Version minimale de logiciel

      Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      Vidéos

      Comment utiliser l'écran tactile en couleur du SEL-751

      How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

      Réduisez les risques d'arc électrique

      Video Playlists

      How to Set SEL-751 Video Series

      • How to Set SEL-751—Part 1: Communications
      • How to Set SEL-751—Part 2: Overcurrent and Time-Overcurrent Protection
      • How to Set SEL-751—Part 3: Event Analysis

      Dernières versions du micrologiciel

      Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

      Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
      SEL-751 R402-V2 SEL-751-R402-V2-Z102100-D20250731 03/09/2025 ~3252460001
      SEL-751 R401-V5 SEL-751-R401-V5-Z101100-D20250731 03/09/2025 ~3252460001
      SEL-751 R400-V7 SEL-751-R400-V7-Z100100-D20250731 03/09/2025 ~3252460001
      SEL-751 R302-V8 SEL-751-R302-V8-Z010005-D20250731 21/08/2025 ~3252330001

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel

      Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      751 - Onglet logiciel

      Configuration

      Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

      QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.


      Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


      Collecte de données automatisée

      Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

      Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

      Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


      Visualisation et analyse

      Logiciel d'évènement synchroWAVe SEL-5601-2

      Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.