html{display:none} SEL-387 Relais de surintensité et de différentiel de courant | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-387

Relais de surintensité et de différentiel de courant

Le relais de surintensité et de différentiel de courant SEL-387 offre des fonctions de protection, de contrôle et de mesure pour les transformateurs, les barres, les disjoncteurs et les lignes d’alimentation. Il présente notamment les caractéristiques suivantes : quatre entrées de courant triphasées avec protection différentielle indépendante sans retenue ou avec retenue, une caractéristique différentielle à simple ou double pente programmable, un moniteur de disjoncteur, un moniteur de tension de batterie et des équations de contrôle SELogic améliorées.

À partir de

7 460 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection différentielle de courant pour plusieurs enroulements : protégez les transformateurs de puissance présentant jusqu’à quatre enroulements à l’aide d’une combinaison de caractéristiques différentielles de pourcentage à simple ou double pente, une protection contre la surintensité et une protection contre le défaut à la terre restreint (REF). Le relais de surintensité et de différentiel de courant SEL-387A est une solution à faible coût pour la protection des transformateurs à deux enroulements.

Protection exceptionnelle du transformateur : protégez les réacteurs, les générateurs, les gros moteurs et autres appareils de puissance pour terminaux multiples. Bénéficiez d'une protection de secours pour barre de distribution ou d'une protection de ligne d’alimentation avec des éléments de surintensité du côté basse tension.

Protection de surintensité pour enroulement individuel : bénéficiez d'une protection complète contre la surintensité pour chaque entrée d’enroulement grâce à des éléments de surintensité contrôlables par le couple. Dans le SEL-387, la caractéristique combinée de courant additionne le courant de deux TC pour des applications de surintensité de barre omnibus en boucle et de disjoncteur et demi.

Maintenance basée sur une condition : spécifiez la surveillance thermique en option pour activer une action de contrôle ou pour émettre une alarme lorsque le transformateur court un danger de vieillissement excessif de l'isolation ou de perte de la durée de vie. Utilisez la surveillance des défauts traversants pour recueillir des données cumulatives sur les défauts traversants et planifier une maintenance proactive.

Détails

Protection différentielle de courant à deux, trois et quatre enroulements
Protection différentielle de courant sensible avec pourcentage de retenue à simple ou double pente programmable, supervisée par une variété d’éléments de retenue ou de verrouillage de deuxième et quatrième harmonique, avec en plus des éléments de blocage c.c. et de cinquième harmonique pour une protection sécurisée de jusqu'à quatre enroulements. Le blocage de l’harmonique de courant de phase est défini sur la base d’un enroulement commun ou indépendant. Les éléments différentiels à réglage élevé sans retenue permettent d’agir rapidement en cas de défauts internes avec haute amplitude. Les réglages de compensation d’angle de phase et les calculs automatiques de prise « 24 heures sur 24 » simplifient les réglages.

Protection de surintensité pour enroulement individuel
Les éléments de surintensité contrôlables par le couple, comprenant un élément instantané, un à temps défini et un à temps inverse pour les courants de phase, de séquence négative et résiduel, offrent une protection complète contre la surintensité sur chaque entrée d’enroulement. La caractéristique combinée de courant  additionne le courant de deux TC pour des applications de surintensité de barre omnibus en boucle et de disjoncteur et demi.

Enregistrement et surveillance des défauts traversants
Le cycle de défauts traversants est enregistré et cumulé pour une utilisation dans des équations de contrôle SELogic ou pour la surveillance manuelle.

Logique de contrôle et protection
Logique de défaut à la terre restreint (REF) pour une protection sensible contre les défauts de mise à la terre des enroulements en étoile mis à la terre. Équations de contrôle SELogic avec des variables, des temporisateurs, des bits de verrouillage et des éléments de contrôle à distance SELogic pour la personnalisation des schémas de contrôle et de protection avancés. Éléments de contrôle programmables locaux et points d’affichage de texte programmables pour une interface avancée, locale, pour l'opérateur.

Mesure et génération de rapport
Les rapports d’évènement oscillographiques (jusqu’à sept rapports de 60 cycles), les rapports d’enregistreur séquentiel d’évènements (SER) et une mesure précise éliminent ou réduisent les exigences de mesure et d’enregistrement externes. Le moniteur de tension de batterie de la station et le moniteur d’usure des contacts du disjoncteur fournissent des données importantes pour les programmes de maintenance axée sur la fiabilité (RCM).

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030
Développez des réglages de relais hors ligne et programmez des équations de contrôle SELogic, et analysez des rapports d’évènement post-défaut.

  • Élément de modélisation thermique offrant des informations clés sur la capacité de surcharge du transformateur.
  • Ensemble de quincaillerie de montage sur bâti ou de montage sur panneau.
  • Châssis disponible pour une carte E/S supplémentaire.
  • Carte E/S avec entrées de détection de contact et sorties standard, ou sorties avec interruption de courant élevé.
  • Ensemble de borniers débrochables (comprend des contacts d’entrée et de sortie supplémentaires).
  • Interrupteurs de contrôle locaux et distants supplémentaires et messagerie SER binaire.
  • Protocole de communication esclave DNP3 niveau 2 disponible dans les modèles SEL-387-5, -6.
  • Le vernis de protection (disponible dans les modèles SEL-387-0, -5, -6), protège l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-387-0 R611 SEL-387-0-R611-V0-Z004004-D20140124 14/03/2014 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-0 R105 SEL-387-R105-V0-D20000629 29/06/2000 2000181001
Legacy Hardware
SEL-387-5 R611 SEL-387-5-R611-V0-Z004004-D20140124 14/03/2014 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-5 R409 SEL-387-5-R409-V0-Z102102-D20050614 14/06/2005 2005165001
Legacy hardware: Supports PROTO=DNP
SEL-387-5 R307 SEL-387-5-R307-V0-Z002002-D20010518 18/05/2001 2001138001

Legacy Hardware: Does Not Support PROTO=DNP

SEL-387-6 R611 SEL-387-6-R611-V0-Z004004-D20140124 14/03/2014 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-6 R406 SEL-387-6-R406-V0-Z103103-D20050614 14/06/2005 2005165001

Supports PROTO=DNP

SEL-387-6 R304 SEL-387-6-R304-V0-Z003003-D20041018 18/10/2004 2004292001

Does not support PROTO=DNP

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel