html{display:none} SEL-3355 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3355

Le SEL-3355 est une plateforme informatique polyvalente conçue pour résister aux conditions environnementales difficiles dans les applications industrielles et de services publics. Le SEL-3355 peut être configuré comme une plateforme d'applications Blueframe ou comme un ordinateur industriel exécutant un système d'exploitation Microsoft Windows ou Linux. Pour le modèle de contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) associé, voir le SEL-3555.

Le SEL-3355 est une puissante plateforme informatique montée sur bâti ou sur panneau et équipée d’un processeur Intel Xeon quatre cœurs à 2,0 GHz ou 2,8 GHz. Sur commande, SEL Blueframe et les systèmes d’exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows Server peuvent être préinstallés en usine sur le SEL-3355. Des kits de conversion des systèmes d’exploitation sont également disponibles pour la mise à niveau du matériel existant. En outre, des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l’installation de systèmes d’exploitation Linux tiers.

En utilisant une mémoire ECC (Error-Correcting Code) et en éliminant toutes les pièces mobiles, telles que les disques durs rotatifs et les ventilateurs, les plateformes informatiques SEL atteignent l’un des temps moyens entre défaillances (MTBF) les plus élevés de l’industrie. Conçue, fabriquée et testée selon les mêmes normes que nos relais de protection, chaque plateforme informatique SEL est livrée avec une garantie décennale de pointe et est fabriquée aux États-Unis.

Tableau comparatif des plateformes informatiques SEL

À partir de

4 800 USD Calculez le coût total de possession

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Blueframe : améliorez la gestion du réseau électrique OT de votre système d’alimentation, simplifiez les correctifs de sécurité et assurez la disponibilité avec la plateforme d’application SEL Blueframe. Vous pouvez configurer les plateformes informatiques SEL (SEL-3350, SEL-3355, SEL-3360) avec Blueframe pour gérer et exploiter les applications SEL conteneurisées telles que les applications DMA (Gestion et Automatisation des données).

Plateforme d'automatisation industrielle déployez un contrôle d'automatisation et une fonctionnalité de station pour l'opérateur en un seul progiciel directement vers l'usine de fabrication, sans vous préoccuper des conditions environnementales. Le SEL-3355 est une plateforme informatique puissante et fiable qui prend en charge les contrôleurs logiques programmables (PLC) et les moteurs de contrôle de l'IHM d'opérateur. Les ingénieurs concepteurs peuvent exploiter les ressources de machines virtuelles intégrées au jeu de puces des plateformes informatiques SEL pour réduire les coûts d'un projet. Les plateformes informatiques SEL sont proposées avec des processeurs Xeon à quatre cœurs de 2,0 GHz et de 2,8 GHz pour répondre aux besoins des applications informatiques les plus exigeantes.

Visualisation, surveillance et commande par interface homme-machine créez un point de visualisation, de surveillance et de commande de système sécurisé pour votre poste électrique ou votre usine. Vous pouvez utiliser les réglages de sécurité CIS Benchmarks pour satisfaire aux exigences des normes CIP du NERC et d'autres normes industrielles de conformité.

Processeur d'informations  Concentrateur de données/convertisseur de protocole : collectez et formatez des données de relais pour les unités terminales distantes (RTU) héritées, puis transmettez ces données directement aux systèmes SCADA à l'aide des protocoles hérités. Vous pouvez profiter de plusieurs voies d'accès aux données, collecter des données à un débit unique et les envoyer à un client quelconque par l'intermédiaire de tout protocole pris en charge.

Serveur d'authentification centralisée étendez l'authentification centrale à votre succursale ou à votre poste électrique en vous connectant au moyen des identifiants de l'entreprise et en utilisant le même compte sur l'ensemble de votre réseau. Vous pouvez configurer des contrôles d'accès basés sur les rôles et utiliser des services à haute disponibilité pour un service permanent.

Boîtier applicatif de fabricant de matériel d'origine (Original Equipment Manufacturer) le SEL-3355 dispose de la puissance de traitement et du matériel renforcé nécessaires pour fonctionner dans des conditions environnementales d'infrastructures critiques. Que vous expédiez un appareil robuste ou que vous envisagiez d'installer votre logiciel en tant que serveur monofonctionnel pour des conditions difficiles, pensez au SEL-3355 pour compléter votre solution.

Console, serveur et système d'archivage installez une plateforme informatique unique pour regrouper, pour archiver et pour afficher les mesures synchronisées de phaseur à partir d'une zone étendue avec le logiciel SEL-5073 de concentration de données du phaseur synchroWAVe. La mise en œuvre des capacités RAID fournit le stockage de base de données le plus rapide et le plus fiable.

Poste de travail d'ingénierie est conforme ou supérieur aux spécifications IEEE 1613 et des relais de protection pour les conditions environnementales difficiles avec toute plateforme informatique SEL, conçue pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux régimes transitoires rapides et aux températures extrêmes. Vous pouvez accéder à la station de travail d'ingénierie à distance et en toute sécurité à l'aide de Microsoft Windows Remote Desktop tunnellisé sur IPsec ou au moyen de la technologie d'administration active Intel (AMT) avec KVM distant sur IP.

Caractéristiques

    1. 1

      Bouton de test de voyant à DEL

    2. 2

      Indicateurs à DEL d'alarme et d'état opérationnel

    3. 3

      Voyants d’état de liaison de port Ethernet et voyants d’activité de réseau

    4. 4

      Voyants à DEL de transmission et de réception de port série

    5. 5

      Dissipateur thermique avant et absence de ventilateurs ou de pièces mobiles

    6. 6

      Jusqu’à quatre disques SSD remplaçables à chaud

    7. 7

      Voyant à DEL d'activité du disque dur

    8. 8

      Trois voyants bicolores programmables

    9. 9

      Deux ports USB 3.1 sur le panneau avant

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Dissipateur thermique arrière

    2. 2

      Deux ports DVI-D

    3. 3

      Deux ports Gigabit Ethernet grande vitesse

    4. 4

      Quatre ports USB 3.1

    5. 5

      Prises d’entrée/de sortie de ligne et de microphone

    6. 6

      Deux ports EIA-232 intégrés configurables dans le BIOS avec +5 V sur la broche 1

    7. 7

      Technologie de connexion d'écran DisplayPort

    8. 8

      Sortie de contact d'alarme de type C

    9. 9

      Jusqu’à cinq logements d’extension : une carte PCI traditionnelle, deux PCIe x1 et deux PCIe x4

    10. 10

      Blocs d'alimentation doubles, échangeables à chaud

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

Les systèmes d'automatisation et de calcul industriels et de poste électrique exigent une disponibilité 24 h/24 7 j/7, ainsi qu'une facilité d'entretien au besoin. Pour répondre à ces besoins, les plateformes informatiques SEL utilisent des attributs de fiabilité, de disponibilité et de facilité de service (concept RAS) de « classe serveur ».

Fiabilité
SEL conçoit, fabrique et teste chaque plateforme informatique en interne. Nos plateformes informatiques ont un MTBF parmi les plus élevés de l’industrie et sont assorties d’une garantie décennale.

Disponibilité
Conçu pour maintenir votre système opérationnel pendant de plus longues périodes, le SEL-3355 peut être équipé de deux blocs d’alimentation à partage de charge et d’un boîtier SSD à quatre baies configurables en RAID. Les plateformes informatiques SEL sont également équipées de la surveillance du système unique  (SysMon) de SEL avec un minuteur de surveillance.

Facilité de maintenance
Intel AMT vous permet d’afficher les journaux pour l’évaluation et pour la maintenance, même lorsque l’unité est hors tension. Vous pouvez redémarrer dans un autre système d’exploitation pour les diagnostics ou pour regrouper les logiciels, puis remettre le système en ligne, le tout à distance. De plus, SysMon de SEL consigne les événements propres au système installé pour faciliter la récupération rapide.

Conception de matériel robuste
Les plateformes informatiques SEL sont conçues pour fournir une fiabilité optimale, sans ventilateur ni pièces mobiles, et sont couvertes par une garantie décennale. Le SEL-3355 est doté d'un bloc d'alimentation durable, d'un système de gestion thermique avancé, d'une mémoire de correction des erreurs et de disques SSD à cellule unique (SLC), pour un fonctionnement fiable dans les conditions environnementales les plus difficiles.

Fonctionnement fiable : conforme aux normes de relais de protection IEEE 1613, IEEE C37.90 et CEI 60255
Installez le SEL-3355 dans des conditions environnementales difficiles. Il est conçu pour résister aux décharges électrostatiques de 15 kV, aux transitoires rapides, aux émissions rayonnées, aux chocs de 15 g maximum, aux vibrations sismiques soutenues, à la surintensité, à la rigidité diélectrique et aux perturbations de champ magnétique d'impulsion.

Bloc d'alimentation à large plage
Le bloc d'alimentation prend en charge 120/240 V c.a. ou 125/250 V c.c.. Vous pouvez choisir deux blocs d'alimentations et utiliser l'un à 120 V c.a. et l'autre à 125 V c.c. en tant qu'alimentation de secours.

Fonctionnalité de surveillance
Surveillez de nombreux services et conditions de système et définissez des alarmes pour ces derniers avec un contrôleur intégré qui fournit un niveau supplémentaire de fiabilité du système informatique. Le contrôleur embarqué comprend une interface de surveillance du système et de configuration d'alarme programmable.

Processeurs hautes performances Intel Xeon quatre cœurs
Le SEL-3355 est équipé de processeurs multicœurs Intel avec technologie Intel vPro et de 64 Go de RAM ECC, offrant la puissance nécessaire à toute application.

Plusieurs ports d'E/S
Connectez-vous directement à divers périphériques locaux et à des interfaces réseau à grande vitesse au moyen de deux ports Ethernet, d'E/S audio, de six ports USB 3.1, de trois ports vidéo numériques et de deux ports série.

Flexibilité grâce à des logements d'extension PCI
Quatre emplacements d'extension PCI Express et un emplacement d'extension PCI hérité vous permettent d'ajouter des ports série supplémentaires et Ethernet ainsi que des E/S ou d'autres cartes PCI Express requises pour votre application.

Choix de systèmes d'exploitation
Vous pouvez acheter le SEL-3355 en tant que matériel uniquement ou le configurer pour une exécution avec une variété de systèmes d'exploitation Linux et Microsoft Windows, pour fournir une flexibilité et des fonctionnalités exceptionnelles ainsi que des fonctions de sécurité améliorées.

Grande capacité de stockage
Au moyen d'une baie de quatre disques SSD, vous pouvez créer un seul grand volume ou configurer un système de stockage RAID standard qui fournit un stockage redondant et particulièrement fiable. Les options de disques SSD disponibles sont les suivantes :

  • SLC pour une endurance et une fiabilité optimales
  • pSLC pour une capacité plus élevée mais avec une moindre endurance
  • TLC 3D pour une capacité maximale et un coût inférieur, mais une moindre endurance

Options de système d'exploitation

Le SEL-3355 prend en charge différentes options d'installation du système d'exploitation. Vous pouvez acheter la plateforme informatique en tant que matériel sans système d'exploitation installé, ce qui vous donne la possibilité d'installer votre propre image de système d'exploitation personnalisée.

Les plateformes informatiques SEL prennent en charge plusieurs configurations installées en usine, notamment la plateforme d’application Blueframe et les systèmes d’exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise et Windows Server. Des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l’installation de systèmes d’exploitation Linux tiers.

Le SEL-3355 peut être converti entre les systèmes d’exploitation Windows et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Les kits de conversion prendront également en charge le système d’exploitation RTAC à l’avenir. Pour plus d’informations sur les kits de conversion de système d’exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle.

Systèmes d’exploitation SEL : 

  • RTAC*
  • Blueframe*

Systèmes d’exploitation tiers pris en charge :

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

*Système d'exploitation pouvant être commandé en usine.
1 Pour en savoir plus sur la compatibilité des versions de VMware, veuillez vous adresser au service d'assistance de SEL.

Processeur

Le processeur Xeon quadricœur de 2,0 GHz est fourni de série ; le processeur Xeon quadricœur de 2,8 GHz est proposé en option.

Mémoire

4 Go de RAM ECC de série. Choisissez jusqu'à 64 Go de RAM ECC.

Options de stockage

Choisissez parmi les disques SSD à cellule unique (SLC), à cellule pseudo-simple (pSLC) ou à cellule triple (3D TLC), à température industrielle et à revêtement conforme, de 32 Go à 1 920 Go.

Bloc d'alimentation

Choisissez un ou deux blocs d’alimentation remplaçables à chaud parmi les options haute tension (125 à 250 Vcc/120 à 240 Vca) et basse tension (48 Vcc) disponibles.

Cartes d'extension PCIe

Vernis de protection

Protégez l’équipement dans les conditions difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Accessoires

Un certain nombre de périphériques (par exemple, souris, clavier et écran tactile) sont disponibles directement auprès de SEL en tant qu'accessoires. Les accessoires ne doivent pas dévaloriser les spécifications opérationnelles du produit, telles que la température, les chocs, les vibrations, etc.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Catalogue d'accessoires pour plateforme informatique.

Vidéos

Les ordinateurs SEL défient la chaleur du Brésil

L'ordinateur SEL-3355 : une conception robuste et fiable

SEL-3355 Thermal Management

SEL-3355 Design and Testing

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

3355 - Onglet logiciel

Configuration

Pilotes, micrologiciels et logiciels système

SEL propose une large gamme de pilotes, de micrologiciels et de logiciels système pour les plateformes informatiques SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360, ainsi que pour les cartes d'extension SEL-3390.

Visitez la page de téléchargements de logiciel SEL pour trouver les téléchargements disponibles pour les plateformes informatiques SEL et les cartes d'extension.


Pilote SEL-5815 PRP pour Windows

SEL-5815 ajoute la prise en charge du protocole de redondance parallèle (PRP) conforme à la norme CEI 62439-3 aux plateformes informatiques SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page produit SEL-5815.


Outil de sauvegarde et de récupération SEL (BaRT)

Utilisez SEL BaRT pour créer rapidement et facilement un instantané du système d'exploitation et de la configuration de votre plateforme informatique. SEL BaRT a été conçu spécialement pour la gamme de plateformes informatiques SEL et tire parti des caractéristiques de chaque plateforme.

En savoir plus et télécharger ici.