Le contrôleur d’automatisation programmable SEL-2411 est une solution de commande et de surveillance abordable pour les systèmes d’automatisation industrielle et d’alimentation. Entièrement personnalisable et conçu pour résister aux environnements physiques et électriques défavorables, le SEL-2411 est conçu et testé pour satisfaire aux normes indispensables des relais de protection IEEE et CEI. Grâce à des options de communication et d’entrées/sorties (E/S) flexibles, le SEL-2411 vous permet d’intégrer facilement votre système dans une architecture SCADA et répond à vos besoins en matière de rapports chronologiques d’événements, d’intégration de poste électrique, de surveillance à distance, de mesure de courant alternatif et de système de commande de l’installation. Comme toujours, le SEL-2411 est couvert par une garantie produit de dix ans, sans questionnaire, dans le monde entier.
Surveillance de la bobine de déclenchement : évaluez l’état d’un disjoncteur en capturant les données relatives aux performances de la bobine de déclenchement en temps réel. Enregistrez les données dynamiques de la bobine de déclenchement, notamment le courant, la tension et la température pendant les opérations, afin de planifier les entretiens préventifs.
Commande de l’installation : commandez les variables et les processus d’usine localement ou à distance grâce à une logique puissante, à des E/S flexibles et à des communications déterministes.
Système de transfert automatique : détectez la perte de tension sur la source normale et transférez la charge à une source de secours grâce à des communications Mirrored Bits sur un câble métallique ou à fibre optique.
Applications système et de commande locale : envoyez des données d’entrées analogiques et numériques vers un système de communication central, et recevez et exécutez des instructions de commande. Sélectionnez des options d’E/S SELect adaptées à vos besoins d’application, notamment des sorties numériques ou analogiques, des entrées de détecteurs de température à résistance, des entrées de courant alternatif et des entrées de tension alternative.
Isolement lors de conditions difficiles : protégez le matériel au moyen de fonctions d’alarme analogique rapides qui s’exécutent à chaque quart de cycle pour détecter toute surtension et sous-tension.
Surveillance de transformateur et commande de système : détectez les alarmes du transformateur, et surveillez et commandez le fonctionnement des ventilateurs en fonction de la température. Envoyez des avertissements à des systèmes de surveillance à distance, et prenez des mesures de protection.
Applications ayant des contraintes de temps : optimisez les applications à l’aide d’un traitement à haute vitesse, déterministe dans le temps. Utilisez les équations de contrôle avec des fonctions de logique, d’arithmétique, de comparaison analogique, de déclenchement par front d’impulsion et de temporisateur pour effectuer une commande locale automatique et pour convertir les valeurs de données individuelles en informations système exploitables.
Écran LCD de 2 x 16 caractères affichant des messages par défaut ou jusqu’à 32 messages d’affichage personnalisables, pour la navigation, le contrôle de relais, les données et les diagnostics.
Châssis horizontal proposé en option.
Navigation simple permettant à l’opérateur d’accéder aux paramètres et aux données de fonctionnement.
Voyants programmables dotés d’étiquettes configurables par l’utilisateur indiquant les états.
Boutons-poussoirs programmables pour l’opérateur, dotés d’étiquettes configurables par l’utilisateur, permettant la personnalisation du panneau avant.
Système d’E/S standard comprenant trois sorties numériques et deux entrées numériques.
Grand choix de protocoles et de supports permettant la communication avec d’autres dispositifs et systèmes de commande.
Port série à fibre optique en option fournissant un accès rapide et simple.
Carte à dix entrées RTD augmentant le nombre d’E/S.
Quatre logements disponibles pour les cartes d’E/S SELect étendant les possibilités d’application.
Trois entrées de courant alternatif/tension alternative triphasée en option.
Quatre entrées de courant alternatif en option.
Visualisez la puissance réelle, réactive et apparente de chaque phase de votre système, et surveillez les informations relatives au facteur de puissance pour déterminer si le courant de phase est en avance ou en retard sur la tension de phase.
Sélectionnez des écrans de cellules prédéfinis ou configurez jusqu’à cinq écrans personnalisés de cellules, à l’aide du logiciel de création d’écrans de cellules acSELerator SEL-5036 et du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030. Vous pouvez surveiller un disjoncteur, commander et surveiller quatre sectionneurs à deux positions et visualiser les données analogiques et numériques sur un écran d’affichage contextuel.
Pour commander un disjoncteur ou un sectionneur, touchez simplement l’application « Bay Screens » (Écrans de cellules) sur l’écran d’accueil, puis le disjoncteur ou le sectionneur à commander.
E/S flexibles pour les applications système et de commande locale
L’unité de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe quatre emplacements pour les cartes d’E/S SELect optionnelles, en particulier les E/S suivantes :
Commande personnalisable pratique
Quatre boutons-poussoirs programmables sont fournis sur le panneau avant. Imprimez des étiquettes pour six voyants du panneau avant afin de montrer l’activité du canal, l’état du dispositif, l’état des E/S essentielles ou les résultats des calculs logiques. Étiquetez quatre boutons-poussoirs et les voyants associés pour simplifier la prise en charge de l’appareil par l’opérateur.
Communications et intégration
Les ports EIA-232 sont des caractéristiques standard, tandis qu’un port Ethernet 10/100BASE-T, un port série fibre et un port série EIA-232/EIA-485 sont en option. Les protocoles Ethernet standard comprennent Telnet, FTP et Modbus TCP ; les protocoles optionnels comprennent DNP3 LAN/WAN et CEI 61850. Les protocoles série standard comprennent SEL ASCII, ASCII compressé, les communications Mirrored Bits SEL et Modbus RTU ; les protocoles optionnels comprennent DNP3 niveau 2.
Commande locale à l’aide des équations de contrôle SELogic
Simplifiez la programmation grâce à des fonctions mathématiques et logiques puissantes. Utilisez les équations de contrôle avec des fonctions de logique, d’arithmétique, de comparaison analogique, de déclenchement par front d’impulsion et de temporisateur pour réaliser une commande locale automatique et pour combiner des données en informations système. Le traitement déterministe à haute vitesse est idéal pour les applications ayant des contraintes de temps.
Fiabilité supérieure et conception robuste
Utilisez le SEL-2411 dans des environnements défavorables de poste électrique ; il résiste aux vibrations, aux variations transitoires de grandeur électrique, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes. Faites des comparaisons avec d’autres produits en ce qui concerne notre excellente conformité aux spécifications, notre plus grande fiabilité, notre coût moindre et notre garantie mondiale de dix ans. Pour les environnements encore plus défavorables, commandez un vernis de protection pour vos cartes de circuits imprimés ; il assure une protection supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411 | R500-V0 | 100 | 7.1.4.0 | |
| SEL-2411 | R401-V1 | 012 | 7.1.2.2 | |
| SEL-2411 | R401-V0 | 012 | 7.1.2.2 | |
| SEL-2411 | R400-V0 | 011 | 6.12.0.2 | |
| SEL-2411 | R320-V1 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R320-V0 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R319-V0 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R316-V0 | 008 | 6.6.0.0 |
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411 | R502-V0 | SEL-2411-R502-V0-Z102101-D20250228 | 07/03/2025 | ~3250660001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411 | R500-V0 | 100 | 7.1.4.0 | |
| SEL-2411 | R401-V1 | 012 | 7.1.2.2 | |
| SEL-2411 | R401-V0 | 012 | 7.1.2.2 | |
| SEL-2411 | R400-V0 | 011 | 6.12.0.2 | |
| SEL-2411 | R320-V1 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R320-V0 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R319-V0 | 010 | 6.10.3.0 | |
| SEL-2411 | R316-V0 | 008 | 6.6.0.0 |