Protection du générateur
Les solutions SEL peuvent protéger des générateurs individuels ou des unités de production entières, y compris les transformateurs élévateurs.Les relais SEL sont également parfaitement adaptés à une utilisation dans les centrales en cogénération. Ils offrent une protection idéale pour les turbines à gaz et à vapeur et peuvent s'intégrer aux systèmes de commande de l'usine, afin que vous puissiez garantir le rapport puissance/chaleur approprié pour votre système combiné chaleur/puissance (CHP). Qu'ils soient intégrés dans des systèmes complets ou en tant que solutions autonomes, les produits SEL sont parfaits pour :
- La protection complète du générateur et du transformateur élévateur.
- Des communications fiables pour les réseaux de protection basés sur la norme CEI 61850.
- Les solutions d'automatisation, d'annonciation, de temps précis et de surveillance de l'équipement.
- La protection contre les défaillances prématurées de la pale de turbine et la fatigue métallique cumulative due aux fréquences hors nominales.
- La prévention de la surchauffe des turbines causée par les conditions de fonctionnement en mode moteur.
- L'intégration dans les schémas de protection et de contrôle existants conformes à la norme IEC 61850 afin de réduire le câblage et d'améliorer la prise de conscience de la situation.
SEL-400G Système avancé de protection du générateur
Protection avancée pour les générateurs, les barres de générateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul ensemble. Synchronisez automatiquement la fréquence, la tension et le contrôle de phase. La détection plus rapide des défauts, la limitation des dommages au générateur et la remise en service plus rapide.- Protection complète contre le défaut du stator
- Protection par injection de l'enroulement rotor/champ (SEL 400G, avec protection de défaut à la terre du stator SEL 2664S et module de défaut à la terre du champ SEL 2664).
- Synchronisation avec le réseau
- Mesures et rapports
SEL-700G Relais de protection de générateur
Une solution complète de protection et de synchronisation pour les générateurs de toutes tailles. Les E/S flexibles, les capacités de communications avancées et de nombreuses options de montage en font l'outil idéal pour les mises à niveau et les rénovations, ainsi que pour les nouvelles constructions.- Protection différentielle de courant
- Surveillance d'usure du disjoncteur
- Détection d'îlotage
- Synchronisation avec le réseau
- Fonctions de mesure et de génération de rapports
Surveillance, contrôle et intégration
Grâce aux produits SEL, communiquez l'état du relais, la température du stator et la température du roulement au système de contrôle de l'installation.
SEL‑2240 Axion
Acquisition de données à distance dans une plateforme robuste et modulaire. Choisissez des versions avec 4 ou 10 emplacements, et mélangez et associez les modules en fonction de votre application. Chaque Axion devient un nœud de votre réseau de contrôle de l'installation, envoyant des communications par fibres optiques déterministes à des unités à distance (RTU), des relais ou des contrôleurs logiques programmables (PLC).En savoir plusSEL-3555 Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC)
Notre contrôleur d'automatisation le plus puissant : un contrôleur puissant et flexible conçu pour l'automatisation et l'intégration de systèmes de protection, petits et grands.En savoir plusCommunications et cybersécurité
Les solutions de communications SEL contribuent à garantir la fiabilité, la cybersécurité et la conformité de vos réseaux de communications avec les exigences d'audit CIP du NERC.